EV-T1G2CC-DC80A-6,0M6ASBK11 - DC-ladekabel
1236561

CHARX connect compact, CCS type 1, DC-ladekabel, 80 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 6 m, svart, rett, med tilkoblet CS-kontakt, med analogt temperatursensorsystem, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J1772, IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Komplett produktportefølje
En velegnet ladekabel for alle typer bruk, fra carport til ladepark
Praktisk betjening på grunn av ergonomisk design
På forespørsel også med din egen logo – for sømløs branding av ladestasjonen
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001