DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende for rask lading med likestrøm (DC) av el-kjøretøyer (EV) med CCS type 2 kjøretøyladekontakt, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)
CHARX ST2C-DC250-6,0MCS00P1
-
DC-ladekabel
1674644
CHARX connect standard, CCS type 2, DC-ladekabel, 250 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 6 m, svart, rett, støtter fire-leder-måleteknikk, med analogt temperatursensorsystem, med utskiftbar plugghoderamme, med utskiftbare DC-effektkontakter, med tilkoblet PP-kontakt, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC), Beskyttelsesgrad IP55
Produktdetaljer
| Generelt | Beskyttelsesgrad IP55 |
| Produktserie | CHARX connect standard |
| Teknologi | Combined Charging System |
| Anvendelse | for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC) |
| for installering på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE) | |
| Utstyr | støtter fire-leder-måleteknikk |
| med analogt temperatursensorsystem | |
| med utskiftbar plugghoderamme | |
| med utskiftbare DC-effektkontakter | |
| med tilkoblet PP-kontakt | |
| ingen væskekjøling | |
| Ladestandard | CCS type 2 |
| Lademodus | Mode 4 |
| Montert logo | PHOENIX CONTACT-logo |
| Temperaturovervåking | 2x Pt 1000 |
| Ladeeffekt og -strøm (Likestrømslading) | |
| Type ladestrøm | DC |
| Ladestrøm | 250 A DC |
| Ladeeffekt | 250 kW |
| Merkespenning | 1000 V |
| Ladeeffekt og -strøm (Likestrømslading i Boost Mode) | |
| Type ladestrøm | DC Boost Mode |
| Poltilordning (Effektkontakter) | |
| Merknad til tilkoblingstype | Krympetilkobling, ikke delbar |
| Antall | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Merkespenning | 1000 V DC |
| Merkestrøm | 250 A (opptil 40 °C) |
| Poltilordning (Signalkontakter) | |
| Merknad til tilkoblingstype | Krympetilkobling, ikke delbar |
| Type signaloverføring | Pulsbreddemodulasjon med modulert Powerline-kommunikasjon i henhold til ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Antall | 2 (CP, PP) |
| Merkespenning | 30 V AC |
| Merkestrøm | 2 A |
| Koding | 1500 Ω (mellom PE og PP) |
| Signalkontakt PP tilkoblet ledningen | |
| Temperatursensorsystem (Pt 1000) | |
| Sensortype | Pt 1000 |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 60751 |
| Festepunkt | 2 sensorer på DC-kontaktene |
| Utkoblingstemperatur | 90 °C |
| Kjøretøyladeplugg | |
| Bredde | 72 mm |
| Høyde | 181,1 mm |
| Dybde | 285,3 mm |
| Farge (Hus) | svart (9005) |
| Farge (Gripeområde) | svart (9005) |
| Farge (Plugghode) | svart (9005) |
| Farge (Kabel) | svart (9005) |
| Material (Kjøretøyladeplugg) | Kunststoff |
| Material (Ledning yttermantel) | TPE-U |
| Material (Kontaktoverflate) | Sølv |
| Merk | Fargen og glansen til ladekabelen kan variere. |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Plugghode) |
| Ledningslengde | 6 m ±50 mm |
| Ledningsstandarder/forskrifter | IEC 62893-4-1 |
| Ledningstype | Klasse 6 |
| Ledningstype | rett |
| Ledningsoppbygging | 2 x 70 mm² + 1 x 25 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
| Ytterdiameter kabel | 33,20 mm ±0,5 mm |
| Avisoleringslengde for mantel | 180 mm ±10 mm |
| Avisoleringslengde | 180 mm ±10 mm |
| Ledningsmotstand: | 0,000272 Ω/m |
| Bøyeradius | 332 mm ±1 mm (10 x D) |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | > 10000 |
| Innkoblingskraft | < 100 N |
| Trekkraft | < 100 N |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Kjøretøyladeplugg) | IP55 (plugget, beskyttelsesgraden i driftsklar, plugget tilstand er kun gitt når begge pluggelementer er originalprodukter fra Phoenix Contact eller tilsvarende standardiserte produkter) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 40 °C |
| maks. 55 °C (Strømreduksjon nødvendig, vær oppmerksom på grenseverdien til DC-kontakttemperaturen på 90 °C) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | maks. 5000 m (over havet) |
| Standarder | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 62196-3 |
| Artikkelnummer | 1674644 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | XWBMHF |
| Produktnøkkel | XWBMHF |
| GTIN | 4067923225626 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 15 400 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 14 332 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - DC Ladestyring 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Reparasjonssett 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Reparasjonssett 1081734
-
EV-LABEL-K - Klistremerke 1309761
-
EV-LABEL-L - Klistremerke 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Kabelnippel 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-effektmodul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-effektmodul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-effektmodul 1296467
-
TW 95/ 1-CL - Gjennomføringsklemme 1708752
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Kretskortplugg 1464111
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Pluggforbinder 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Pluggforbinder 1155594
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Printmodul 1841555
Dine fordeler
Stort sortiment for alle DC-ladeapplikasjoner i midtre effektområde
Særdeles robust pluggdesign for lang levetid og høy tilgjengelighet
Klargjøring for fireledermåleteknikk tilrettelegger for enkel avregning i henhold til kalibreringsstandarder
Høy sikkerhet grunnet tokammers tetningssystem for skille av DC+ og DC-
Raskt og gunstig vedlikehold grunnet utskiftbart plugghode inkludert effektkontakter
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo