DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende for rask lading med likestrøm (DC) av el-kjøretøyer (EV) med CCS type 1 kjøretøyladekontakt, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)
CHARX ST1C-DC200-4,0MAS00P
-
DC-ladekabel
1889388
CHARX connect standard, CCS type 1, DC-ladekabel, opptil 500 A i Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 4 m, svart, rett, med analogt temperatursensorsystem, med utskiftbar plugghoderamme, med utskiftbare DC-effektkontakter, med utskiftbar betjeningshendel, ingen væskekjøling, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J1772, IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)
Produktdetaljer
| Produktserie | CHARX connect standard |
| Teknologi | Combined Charging System |
| Anvendelse | for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC) |
| for installering på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE) | |
| Utstyr | med analogt temperatursensorsystem |
| med utskiftbar plugghoderamme | |
| med utskiftbare DC-effektkontakter | |
| med utskiftbar betjeningshendel | |
| ingen væskekjøling | |
| Ladestandard | CCS type 1 |
| Lademodus | Mode 4 |
| DC Level 3 | |
| Montert logo | PHOENIX CONTACT-logo |
| Etikett | 8,9 mm x 28,9 mm (kundelogo på forespørsel) |
| Temperaturovervåking | 2x Pt 1000 |
| Ladeeffekt og -strøm (Likestrømslading) | |
| Type ladestrøm | DC |
| Ladestrøm | 200 A DC |
| Ladeeffekt | 200 kW |
| Merkespenning | 1000 V |
| Ladeeffekt og -strøm (Likestrømslading i Boost Mode) | |
| Type ladestrøm | DC Boost Mode |
| Ladestrøm | opptil 500 A DC |
| Ladeeffekt | opptil 500 kW |
| Merkespenning | 1000 V |
| Merk | Spesifikasjonene gjelder lading i Boost Mode og avhenger av miljøforhold. Se pakningsvedlegget i nedlastingsområdet for mer informasjon. |
| Poltilordning (Effektkontakter) | |
| Merknad til tilkoblingstype | Krympetilkobling, ikke delbar |
| Antall | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Merkespenning | 1000 V DC |
| Merkestrøm | 200 A (opptil 40 °C) |
| Poltilordning (Signalkontakter) | |
| Merknad til tilkoblingstype | Krympetilkobling, ikke delbar |
| Type signaloverføring | Pulsbreddemodulasjon med modulert Powerline-kommunikasjon i henhold til ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Antall | 2 (CP, CS) |
| Merkespenning | 30 V AC |
| Merkestrøm | 2 A |
| Koding | 480 Ω (Hendel betjent) |
| 150 Ω (Hendel ikke betjent) | |
| Temperatursensorsystem (Pt 1000) | |
| Sensortype | Pt 1000 |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 60751 |
| Festepunkt | Sensor på DC-kontaktene |
| Utkoblingstemperatur | 90 °C ±1 K (tilsvarer en Pt 1000-verdi på 1346,5 Ω) |
| Langtidsstabilitet | 0,06 % (etter 1000 timer ved 130 °C) |
| Anbefalt målestrøm | 1 mA (1 V ved 0 °C) |
| Koeffisient | 3850 ppm/K |
| Omgivelsestemperatur | -50 °C ... 130 °C (Drift) |
| Kjøretøyladeplugg | |
| Bredde | 69,6 mm |
| Høyde | 192,6 mm |
| Dybde | 284,6 mm |
| Farge (Hus) | svart (RAL 9005) |
| Farge (Gripeområde) | svart (RAL 9005) |
| Farge (Plugghode) | svart (RAL 9005) |
| Farge (Beskyttelseshette) | svart (RAL 9005) |
| Farge (Kabel) | svart (RAL 9005) |
| Material Kjøretøyladeplugg | Kunststoff |
| Material Ledning yttermantel | TPE |
| Material Kontaktoverflate | Sølv |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Plugghode) |
| Yttermantel, material | TPE |
| Merk | Fargen og glansen til ladekabelen kan variere. |
| Ledningslengde | 4 m ±45 mm |
| Ledningsstandarder/forskrifter | UL 62 |
| FFSO7.E343212 | |
| Ledningsvekt | maks. 1900,00 kg/km |
| Ledningstype | rett |
| Ledningsoppbygging | 2 x 1 AWG + 1 x 3 AWG + 3 x 2 x 18 AWG |
| Ytterdiameter kabel | 35,30 mm ±0,5 mm |
| Yttermantel, material | TPE |
| Avisoleringslengde for mantel | 180 mm ±10 mm |
| Avisoleringslengde | 180 mm ±10 mm |
| Ledningsmotstand: | ≤ 0,00044 Ω/m (med referanse til en effekttråd, ved 20 °C omgivelsestemperatur) |
| Bøyeradius | min. 353 mm (10x Ø) |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | > 10000 |
| Innkoblingskraft | < 75 N |
| Trekkraft | < 75 N |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Kjøretøyladeplugg) | IP54 / Type 3R (Beskyttelsesgraden i driftsklar, plugget tilstand er kun gitt når begge pluggelementer er originalprodukter fra Phoenix Contact eller tilsvarende standardiserte produkter) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 40 °C |
| maks. 55 °C (Strømreduksjon nødvendig, vær oppmerksom på grenseverdien til DC-kontakttemperaturen på 90 °C) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | 5000 m (over havet) |
| Standarder | |
| Standarder/bestemmelser | SAE J1772 |
| IEC 62196-3 | |
| Artikkelnummer | 1889388 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | XWBMJ |
| GTIN | 4067923559752 |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 9 000 g |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
Kompatible produkter
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-C - Reparasjonssett 1158266
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Reparasjonssett 1288248
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Reparasjonssett 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - Reparasjonssett 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Reparasjonssett 1288250
-
EV-T1CCS-M4X20-C - Reparasjonssett 1288247
-
G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - Kabelnippel 1411194
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-effektmodul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-effektmodul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-effektmodul 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Gjennomføringsklemme 1708744
-
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - Kretskortplugg 1464109
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Pluggforbinder 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Pluggforbinder 1155594
-
SPTD 1,5/ 6-H-3,5 - Printmodul 1841539
Dine fordeler
HPC-lading uten kjøling med 500 kW takket være økte ledertverrsnitt
Høy sikkerhet grunnet tokammers tetningssystem for skille av DC+ og DC-
Avregning i henhold til kalibreringsstandarder takket være integrert fireledermåleteknikk
Utskiftbart plugghode, DC-kontakter og betjeningshendel muliggjør raskt, gunstig og bærekraftig vedlikehold
Den samme kabelstrukturen som for NACS forenkler prosjekteringen når markedskravene endres
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo