EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Reparasjonssett
1288250

CHARX connect standard, CCS type 1, Reparasjonssett, Tilbehør, Skrumontasje, hus: svart, med DC-kontaktholder med integrert fremre del i DC-kontaktene, med spesiell bits (867/4 IPR TORX PLUS® bits, 20 IPR x 89 mm) for sikkerhetsskrutrekker, IEC 62196-3, SAE J1772

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Komplett produktportefølje
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Vedlikeholdsvennlig utskiftning av plugghoderammen uten at kjølevæsken må tappes