EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Reparasjonssett
1288248

CHARX connect standard, CCS type 1, Reparasjonssett, Tilbehør, Skrumontasje, hus: svart, med DC-kontaktholder med integrert fremre del i DC-kontaktene, med utskiftbar plugghoderamme, med 5 stk. M4X10 flathodet skrue med torx-sikkerhetsdrev (IPR TORX PLUS®), for utskiftning av plugghoderammen på kjøretøyladeplugger, IEC 62196-3, SAE J1772, Huset til kjøretøyladepluggen trenger ikke å åpnes for å skifte ut plugghoderammen.

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Komplett produktportefølje
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Vedlikeholdsvennlig utskiftning av plugghoderammen uten at kjølevæsken må tappes