RBO 16-3L/N/FE-HC
-
Bolttilkoblingsklemme
3076196
Bolttilkoblingsklemme, nominell spenning: 1500 V, nominell strøm: 520 A, antall tilkoblinger: 10, poltall: 5, tilkoblingstype: Bolttilkobling, Merketverrsnitt: 300 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, direkte fastskruing, farge: grå/blå/gulsvart
Produktdetaljer
| Poltall | 5 |
| Delingsmål | 54,8 mm |
| Antall tilkoblinger | 10 |
| Antall rekker | 1 |
| Potensialer | 5 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 8 kV |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 10 |
| Nominelt tverrsnitt | 300 mm² |
| Tilkoblingstype | Bolttilkobling |
| Avisoleringslengde | Avisoleringslengden er avhengig av opplysningene fra produsenten av kabelsko. |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Nominelt tverrsnitt | 300 mm² |
| Nominell strøm | 520 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 520 A (ved 300 mm² ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 1500 V |
| Tilkobling kabelsko DIN 46234:1980-03 | |
| Tilkobling iht. standard | DIN 46234:1980-03 |
| Tverrsnitt | 25 mm² ... 240 mm² |
| Tverrsnittsområde AWG | 4 ... 500 kcmil (omregnet i henhold til IEC) |
| Øyediameter | 17 mm |
| Bredde | 38 mm |
| Boltdiameter | 16 mm |
| Skrue | M16 |
| Tiltrekkingsmoment | 25 ... 35 Nm |
| Tilkobling iht. standard | DIN 46235:1983-07 |
| Tverrsnitt | 50 mm² ... 300 mm² |
| Tverrsnittsområde AWG | 0 ... 500 kcmil (omregnet i henhold til IEC) |
| Øyediameter | 17 mm |
| Bredde | 48 mm |
| Boltdiameter | 16 mm |
| Skrue | M16 |
| Tiltrekkingsmoment | 25 ... 35 Nm |
| Målskisse |
|
| Bredde | 274 mm |
| Delingsmål | 54,8 mm |
| Farge | grå/blå/gulsvart |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| direkte fastskruing |
| Artikkelnummer | 3076196 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE |
| Produktnøkkel | BE4412 |
| GTIN | 4046356653435 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3 325,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3 325,5 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | CN |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
HC-RBO 16 - Deksel 3247996
-
RBO 16-VS 2 - Forbindelsesskinne 3244685
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etikett 0801353
-
KLM 3-L - Holder for klemmelistemerke 0814788
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
PML-W101 (25X25) - Varselskilt 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1053001
-
ZB 10 CUS - Merkeremse 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Merke for klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Merke for klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0809997
-
ZBF10 CUS - Merkeremse flat 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0810025
-
UC-TMF 10 - Merke for klemmer 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Merke for klemmer 0824662
-
UCT-TMF 10 - Merke for klemmer 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Merke for klemmer 0829679
-
PS-MT - Prøvestikker 0311647
-
PS-IH WH - Isolasjonshylse 0311566
-
PS-IH RD - Isolasjonshylse 0311579
-
PS-IH BU - Isolasjonshylse 0311582
-
PS-IH YE - Isolasjonshylse 0311595
-
PS-IH GN - Isolasjonshylse 0311605
-
PS-IH GY - Isolasjonshylse 0311621
-
PS-IH BK - Isolasjonshylse 0311634
-
PS-IH VT - Isolasjonshylse 0311618
-
PROJECT COMPLETE - Programvare 1050453
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo