RBO 10-3L/N
-
Bolttilkoblingsklemme
3076251
Bolttilkoblingsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 309 A, antall tilkoblinger: 8, poltall: 4, tilkoblingstype: Bolttilkobling, Merketverrsnitt: 150 mm2, 1. etasje, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, direkte fastskruing, farge: grå/blå
Produktdetaljer
Produkttype | Bolttilkoblingsrekkeklemme |
Poltall | 4 |
Delingsmål | 41 mm |
Antall tilkoblinger | 8 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 4 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 8 |
Nominelt tverrsnitt | 150 mm² |
1. etasje | |
Tilkoblingstype | Bolttilkobling |
Skrue | M10 |
Avisoleringslengde | Avisoleringslengden er avhengig av opplysningene fra produsenten av kabelsko. |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Nominell strøm | 309 A |
Belastningsstrøm maksimal | 309 A (ved 150 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 1000 V |
Nominelt tverrsnitt | 150 mm² |
Tilkobling kabelsko DIN 46234:1980-03 | |
Tilkobling iht. standard | DIN 46234:1980-03 |
Tverrsnitt | 6 mm² ... 150 mm² |
Tverrsnittsområde AWG | (omregnet i henhold til IEC) |
Øyediameter | 10,5 mm |
Bredde | 30 mm |
Boltdiameter | 10 mm |
Skrue | M10 |
Tiltrekkingsmoment | 10 ... 20 Nm |
Tilkobling iht. standard | DIN 46235:1983-07 |
Tverrsnitt | 16 mm² ... 150 mm² |
Tverrsnittsområde AWG | (omregnet i henhold til IEC) |
Øyediameter | 10,5 mm |
Bredde | 34 mm |
Boltdiameter | 10 mm |
Skrue | M10 |
Tiltrekkingsmoment | 10 ... 20 Nm |
Tilkobling iht. standard | DIN 46237:1970-07 |
Tverrsnitt | 6 mm² ... 6 mm² |
Tverrsnittsområde AWG | (omregnet i henhold til IEC) |
Øyediameter | 10,5 mm |
Bredde | 18 mm |
Boltdiameter | 10 mm |
Skrue | M10 |
Tiltrekkingsmoment | 10 ... 20 Nm |
ID-farge ringkabelsko : gul | 6 mm² |
Målskisse |
|
Bredde | 164 mm |
Delingsmål | 41 mm |
Farge | grå/blå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
direkte fastskruing |
Artikkelnummer | 3076251 |
Pakkestørrelse | 2 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 2 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE |
Produktnøkkel | BE4412 |
GTIN | 4046356653497 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 057,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 057,8 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | CN |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
RBO 10-VS 3 - Forbindelsesskinne 3244656
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etikett 0801353
-
HC-RBO 10 - Deksel 3247970
-
KLM 3-L - Holder for klemmelistemerke 0814788
-
HC-RBO 10 BU - Deksel 3247972
-
HC-RBO 10-FE - Deksel 3247971
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1053001
-
ZB 10 CUS - Merkeremse 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Merke for klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Merke for klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0809997
-
ZBF10 CUS - Merkeremse flat 0825031
-
UC-TMF 10 - Merke for klemmer 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Merke for klemmer 0824662
-
UCT-TMF 10 - Merke for klemmer 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Merke for klemmer 0829679
-
PROJECT COMPLETE - Programvare 1050453
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo