cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 269 A | 10 - 300 |
Sterkstrømforbinder, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 269 A, antall tilkoblinger: 1, tilkoblingstype: Bolttilkobling, Merketverrsnitt: 120 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produkttype | Bolttilkoblingsrekkeklemme |
Produktserie | HV |
Antall tilkoblinger | 1 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 8,68 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 1 |
Nominelt tverrsnitt | 120 mm² |
Tilkoblingstype | Bolttilkobling |
Avisoleringslengde | Avisoleringslengden er avhengig av opplysningene fra produsenten av kabelsko. |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Nominell strøm | 269 A |
Belastningsstrøm maksimal | 269 A |
Nominell spenning | 1000 V |
Nominelt tverrsnitt | 120 mm² |
Tilkobling iht. standard | NF F61-017 |
Sumstrøm maksimal | 269 A |
Nominell spenning | 1000 V |
Nominelt tverrsnitt | 120 mm² |
Tilkobling kabelsko DIN 46234:1980-03 | |
Tilkobling iht. standard | DIN 46234:1980-03 |
Tverrsnitt | 6 mm² ... 120 mm² |
Tverrsnittsområde AWG | 8 ... 250 kcmil (omregnet i henhold til IEC) |
Øyediameter | 10,5 mm |
Bredde | 24 mm |
Boltlengde | 40,5 mm |
Boltdiameter | 10 mm |
Skrue | M10 |
Tiltrekkingsmoment | 30,00 Nm |
Tilkobling iht. standard | DIN 46235:1983-07 |
Tverrsnitt | 16 mm² ... 95 mm² |
Tverrsnittsområde AWG | 4 ... 250 kcmil (omregnet i henhold til IEC) |
Øyediameter | 10,5 mm |
Bredde | 32 mm |
Boltlengde | 40,5 mm |
Boltdiameter | 10 mm |
Skrue | M10 |
Tiltrekkingsmoment | 30,00 Nm |
Tilkobling iht. standard | DIN 46237:1970-07 |
Tverrsnitt | ... 6 mm² |
Tverrsnittsområde AWG | ... 8 (omregnet i henhold til IEC) |
Øyediameter | 10,5 mm |
Boltlengde | 40,5 mm |
Boltdiameter | 10 mm |
Skrue | M10 |
Tiltrekkingsmoment | 30,00 Nm |
Tilkobling iht. standard | NF F00-363:1995-12-01 |
Tverrsnitt | ... 120 mm² |
Tilleggstekst | Avisoleringslengden er avhengig av opplysningene fra produsenten av kabelsko. |
Tverrsnittsområde AWG | (omregnet i henhold til IEC) |
Boltdiameter | 10 mm |
Skrue | M10 |
Tiltrekkingsmoment | 30,00 Nm |
Tilkobling iht. standard | NF F00-363 |
Tverrsnitt | 16 mm² ... 120 mm² |
Tilleggstekst | Godkjenningsliste på forespørsel |
Tverrsnittsområde AWG | (omregnet i henhold til IEC) |
Bredde | 32 mm |
Høyde | 64 mm |
Dybde | 74,6 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 74,6 mm |
Dybde på NS 35/15 | 83,5 mm |
Boltlengde | 41 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Støtspenningstest | |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 120 mm² | 14,4 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 2,2 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Rotasjonshastighet | 10 (+/- 2) o/min |
Omdreininger | 135 |
Ledertverrsnitt/vekt | 120 mm² /14 kg |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 3,12g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 30g |
Slagvarighet | 18 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
NF F61-017 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 1056838 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE |
Produktnøkkel | BE4211 |
GTIN | 4055626697499 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 100,16 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 100,16 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |