CUC-MP-J1ST-A/4R4LT - RJ45-kretskortpluggforbinder
1149851

RJ45-kretskortpluggforbinder, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, material: Metall, tilkoblingstype: THT-bølge

Produktdetaljer









Dine fordeler

For enhver applikasjon en velegnet variant. Finnes med og uten LED, single- og multi-port
Det utvidete temperaturområdet fra -40 °C ... +85 °C muliggjør bruk i krevende applikasjoner
Med THT-teknologien (Through-Hole Technology) oppnås høy mekanisk stabilitet ved forbindelsen mellom bøssingpluggforbinder og kretskort