TPM70AT/022360 S00007
-
Berøringsskjerm
2401322
Maritim-Berøringsskjerm, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 bildepunkter (WVGA), 65536 farger, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Åpen plattform, uten bussystem.
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Produkttype | Betjeningsenhet |
Anvendelse | Maritim |
Datamaskinspesifikasjoner | |
Prosessor | Arm9™, 200 MHz |
Operativsystem | Windows® CE 5.0 |
Arbeidsminne | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Dataminne | NOR-Flash, 32 MB |
Spesialutstyr | Maritim uten taster |
Display | |
Displaytype | 17.8 cm / 7"-TFT |
Skjermoppløsning | 800 x 480 Bildepunkter (WVGA) |
Berøringsteknologi | analog-resistiv (polyester) |
Displaybelysningstype | LED |
Lyshet | 350 cd/m² typisk (innstillbar) |
MTBF | 40000 h |
Fargepalett | 65536 farger |
Avlesningsvinkel til venstre | 70,00 ° |
Avlesningsvinkel til høyre | 70,00 ° |
Avlesningsvinkel oppe | 65,00 ° |
Avlesningsvinkel nede | 65,00 ° |
Grensesnitt | 2x USB Host 2.0 |
Ekstra grensesnitt | ingen |
Nettverk | 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
Bussystem | uten bussystem |
Brukerprogramvare | Åpen plattform |
Levetid batteri | 5 år (type) |
Forsyning | |
Typisk strømopptak | 0,5 A |
Sanntidsklokke | |
Sanntidsur | Ja |
Forsyning | |
Nettmodul | 24 V DC ±20 % |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 (på forsiden), IP20 (på baksiden) |
NEMA 4X | |
Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Høydenivå | 3000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
Slag | 15g, i henhold til IEC 60068-2-27 |
Vibrasjoner (drift) | 0,7 g, i henhold til EN 60068-2-6 |
Utvendig mål | |
Bredde / Høyde / Dybde | 203 mm / 165 mm / 5 mm (Frontplatens dimensjoner) |
Monteringsmål | |
Bredde / Høyde / Installasjonsdybde | 195 mm / 157 mm / 56 mm (Monteringsåpning, dybde med buss hvis bussystem er integrert i enheten) |
Artikkelnummer | 2401322 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDRC |
Produktnøkkel | DRCBBA |
GTIN | 4055626095691 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 000 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 000 g |
Tolltariffnummer | 84714100 |
Opprinnelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo