USB FLASH DRIVE - USB-memorystick
USB FLASH DRIVE
-
USB-memorystick
2402809
USB-memorystick, 8 GB
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Lagringsmedium
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
2402809
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NDRC
Produktnøkkel
DRCDBA
GTIN
4055626140391
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
29,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
29,4 g
Tolltariffnummer
85235110
Opprinnelsesland
TW
Klassifiseringer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43202000
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp