QUINT CAP-modulene med integrert grensesnitt kan helt enkelt integreres i industrielle nettverk. DC UPS med integrert kapasitet absorberer sykliske feil på opptil flere minutter og kombinerer en elektronisk koblingsenhet og en energiakkumulator i ett og samme hus.
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC
-
Kapasitetsmodul
1076858
El-nr.:
6603168
El-nr.:
6603168
QUINT kapasitetsmodul, med vedlikeholdsfri energiakkumulator på dobbellagskondensatorbasis, Skinnemontering, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 20 A / 16 kJ inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Inngangsspenning | 24 V DC (SELV) |
Inngangsspenningsområde | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Fast tilkoblingsterskel | < 22 V DC |
> 30 V DC | |
Strømforbruk IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 20 A |
Strømforbruk Imaks (UN, IOUT = IStat. boost, ICharge = maks) | 30 A |
Strømforbruk INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A (Uten last) |
Strømforbruk ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = maks) | 10 A (Lasteprosess) |
Inngangseffekt Pmaks (UN, IOUT = IStat. boost, ICharge = maks) | 599 W |
Inngangseffekt PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 488 W |
Inngangseffekt PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = maks) | 244 W |
Bufringstid | 4 min (2,5 A) |
30 s (20 A) | |
Ladetid | ca. 6,3 min (2,5 A) |
ca. 2,1 min (10 A) | |
Gjenoppladetid | ca. 5,4 min (2,5 A) |
ca. 1,4 min (10 A) | |
Innkoblingsstrømstøt | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
Innkoblingstid | 1 ms (Bufferdrift) |
Intern inngangssikring | nei |
Spenningssikkerhet | maks. 35 V DC (Polaritetsbeskyttelse) |
Spenningsfall inngang/utgang | 0,5 V DC |
Virkningsgrad | > 98 % (når energiakkumulatoren er ladet) |
Parallellkoblingsevne | ja |
maks. 4 | |
Seriekoblingsevne | nei |
Nettdrift | |
Utgangsspenning | 24 V DC |
Utgangsstrøm IN | 20 A |
Statisk Boost (IStat.Boost) | 25 A |
Utgangseffekt POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Utgangseffekt POUT (UN, IOUT = Istat. boost) | 600 W |
Effekttap Uten last (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
Effekttap Nominell last (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 10 W |
Kortslutningssikker | ja (med inngangssikring) |
Test uten last | ja |
Batteridrift | |
Utgangsspenning | 24 V DC |
Utgangsstrøm IN | 20 A |
Statisk Boost (IStat.Boost) | 25 A |
Utgangseffekt POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Utgangseffekt POUT (UN, IOUT = Istat. boost) | 600 W |
Effekttap Uten last (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
Effekttap Nominell last (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 90 W |
Kortslutningssikker | ja |
Test uten last | ja |
Generelt | |
Kapasitet | 16 kJ |
Lagringsmedium | Dobbellagskondensator |
Bufringstid | 4 min (2,5 A) |
30 s (20 A) |
Inngang | |
Posisjon | 1.x |
Tilkoblingsteknikk | |
Polmerking | 1.1 (+), 1.2 (+), 1.3 (-), 1.4 (-) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
entrådet (AWG) | 24 ... 10 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Drivenhetsform skruehode | Langsgående slisse L |
Ledertilkobling 2-leder | |
entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flertrådet med TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Utgang | |
Posisjon | 2.x |
Tilkoblingsteknikk | |
Polmerking | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
entrådet (AWG) | 24 ... 10 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Drivenhetsform skruehode | Langsgående slisse L |
Ledertilkobling 2-leder | |
entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flertrådet med TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Signal | |
Posisjon | 3.x |
Tilkoblingsteknikk | |
Polmerking | 3.1 (13), 3.2 (14), 3.3 (Alarm), 3.4 (Ready), 3.5 (Remote), 3.6 (Parallel Port), 3.7 (SGnd) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
entrådet | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
entrådet (AWG) | 24 ... 18 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Grensesnitt | EtherCAT |
Antall grensesnitt | 2 |
Tilkoblingstype | RJ45 |
Posisjon | 5.x |
Støttet protokoll | CoE |
Lås | Festehake |
Overføringsfysikk | Twisted-Pair |
Egenskaper | Autonegotiation |
fulldupleks | |
Topologi | Linje |
Ring | |
Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
Overføringslengde | maks. 100 m |
Syklustid | < 100 µs |
Tilgangstid | ≤ 2 s |
Chipsett | Renesas R-IN32M3 |
Potensialskille | ja |
Signalstatus Remote | |
Tilkoblingsmerking | 3.5 |
Kanal | DI (digital inngang) |
Status (kan konfigureres) | Remote |
Statusbetingelse | Remote |
Low-signal | Forbindelse etter SGnd med < 3 kΩ |
High-signal | åpen |
Tilordning signal - status | low - active |
Referansepotensial | 3.7 (SGnd, identisk med 1.3,1.4, 2.2) |
Signalstatus Parallel Port | |
Tilkoblingsmerking | 3.6 |
Kanal | DI / DO (digital inngang / digital utgang) |
Beskrivelse koblingsinngang | Tilkoblingsklemme kommunikasjon, parallelldrift |
Status (kan konfigureres) | Parallel Mode |
Statusbetingelse (kan konfigureres) | Ikke aktiv: ingen Aktiv: Utgang: bufferdrift < 1 V Utgang: nettdrift 24 V (UN-1 V (typisk)) Inngang: Tilkoblet SGnd: Start bufferdrift |
Koblingsspenning | < 1 V |
24 V (UN - 1 V (typisk)) | |
Strømbelastning | 5 mA |
Referansepotensial | Annen enhet parallell port IN/OUT |
Signalstatus Alarm | |
Tilkoblingsmerking | 3.3 |
Kanal | DO (digital utgang) |
Koblingsutgang | Transistor |
Status (kan konfigureres) | Samlealarm |
Statusbetingelse (kan konfigureres) | Alarmterskel |
Utgangsspenning | 27 V (UN - 1 V (typisk)) |
Utgang kan belastes | maks. 20 mA |
Tilordning status - signal | active - low |
Referansepotensial | 3.7 (SGnd, identisk med 1.3,1.4, 2.2) |
LED-statusindikator | rød (alarm) |
Signalstatus UIN OK | |
Tilkoblingsmerking | 3.1, 3.2 |
Kanal | DO (digital utgang) |
Koblingsutgang | Elektroniske releer (OptoMOS) |
Status (kan konfigureres) | UIn OK |
Statusbetingelse (kan konfigureres) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
Utgangsspenning | maks. 30 V |
Utgang kan belastes | 300 mA |
Tilordning status - signal | active - high |
LED-statusindikator | grønn (UIn OK) |
Signalstatus Ready | |
Tilkoblingsmerking | 3.4 |
Kanal | DO (digital utgang) |
Koblingsutgang | Transistor |
Status (kan konfigureres) | Ready |
Statusbetingelse (kan konfigureres) | Ladestatus = 100 % eller bufferdrift |
Utgangsspenning | 27 V (UN - 1 V (typisk)) |
Utgang kan belastes | maks. 20 mA |
Tilordning status - signal | active - high |
Referansepotensial | 3.7 (SGnd, identisk med 1.3,1.4, 2.2) |
LED-statusindikator | grønn (ladestatus SOC) |
Signaljord SGnd | |
Tilkoblingsmerking | 3.7 |
Koblingsspenning | 0 V |
Strømbelastning | maks. 60 mA |
Funksjon | Signaljord |
Referansepotensial | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
Isolasjonsspenning inngang, utgang/hus | 500 V |
Produkttype | DC-UPS med integrert kapasitet |
Produktserie | QUINT kapasitetsmodul |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1351036 h (25 °C) |
903325 h (40 °C) | |
470143 h (60 °C) | |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | III (Spesiell anvendelse (SELV)) |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 244 mm |
Høyde | 130 mm |
Dybde | 125 mm |
Monteringsmål | |
Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: horisontal 0 mm, vertikal 50 mm |
Innbygning | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
Brennbarhetsklasse i henhold til UL 94 (hus / klemme) | V0 |
Husmateriale | Metall |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (StartUp type tested) | -40 °C |
Innsatshøyde | ≤ 4000 m |
Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % |
Slag | 30g, 18 ms, pr. retning (etter IEC 60068-2-27) |
Vibrasjoner (drift) | 0,7g |
Overspenningskategori | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
EN 61010-2-201 | II (≤ 4000 m) |
UL 60950-1 | II (≤ 4000 m) |
Lavspenning | |
Standardbetegnelse | Lavspenning |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) |
UL | |
Merking | UL 61010-1 |
UL | |
Merking | UL 61010-2-201 |
UL | |
Merking | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
UL | |
Merking | UL 121201 |
UL | |
Merking | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
UL | |
Merking | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
UL | |
Merking | CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Devsion 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
CB Scheme | |
Merking | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 | |
EN 61010-1 | |
EN 61010-2-201 |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Støyemisjon | Støyemisjon etter EN 61000-6-3 og EN 61000-6-4 |
Støyfasthet | Utstyrsstøyfasthet etter EN 61000-6-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | 4 kV (Teststyrkegrad 2) |
Luftutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium B |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Utgang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Signal | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Merknad | Kriterium B |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Signal | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - usymmetrisk) |
Merknad | Kriterium B |
Inngang/utgang | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk) |
2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V |
Kriterier | |
Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
Artikkelnummer | 1076858 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCMU |
Produktnøkkel | CMUIC3 |
GTIN | 4055626785813 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3 404 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2 856 g |
Tolltariffnummer | 85322900 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 02d1a342-fba6-4fad-9394-7ba11869532a |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 69,96 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel integrering i industrielle nettverk grunnet fritt valgbare grensesnitt: USB/Modbus/RTU, PROFINET, EtherNet/IP™/Modbus TCP, EtherCAT®
Lang levetid takket være vedlikeholdsfrie dobbellagskondensatorer
Pålitelig start av vanskelig last med statisk boost
Omfattende signalisering: Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftsstatuser
Forlenget brokoblingstid gjennom parallellkobling av opptil fire enheter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo