T-konnektor (PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0) inngår ikke i leveransen av PT-IQ basiselement. Nødvendige T-konnektorer må bestilles separat.
PT-IQ-3-BE-UT
-
Overspenningsbeskyttelse basiselement
2910419
Basiselement til beskyttelsesplugg PLUGTRAB PT-IQ (3-HF, 2X1,1X2)
Produktdetaljer
Produkttype | Basiselement |
Produktserie | PLUGTRAB IQ |
Byggform | Basiselement, skinnemontering |
Poltall | 3 |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | ingen |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Nominell spenning UN | 48 V DC |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Målskisse |
|
Bredde | 17,7 mm |
Høyde | 91,1 mm |
Dybde | 51,6 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
Delingsenhet | 1 TE |
Farge | svart (RAL 9005) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
Husmateriale | PA 6.6 |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Maksimal varig spenning UC | 53 V DC |
37 V AC | |
Merkestrøm | 300 mA (53 V DC) |
1 A (40 °C, 30 V DC) | |
Motstand pr. krets | 1,2 Ω ±5 % |
Maks. påkrevet forsikring | 1 A (FF, ≤ 30 V DC) |
315 mA (FF, 53 V DC) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | ≤ 4000 m (amsl) |
Standarder/forskrifter | IEC 61643-21 |
Merk | 2000 + A1:2008, modifisert |
Standarder/forskrifter | EN 61643-21 |
Merk | 2001 + A1:2009 |
Standarder/forskrifter | EN 61000-6-3 |
Merk | 2007 + A1:2011 |
Standarder/forskrifter | EN 61000-6-2 |
Merk | 2005 |
Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
Artikkelnummer | 2910419 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BCL |
Produktnøkkel | CL2151 |
GTIN | 4055626461564 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 71,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 63 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 20bb2a75-6b46-4c09-a34a-95d118562f5f |
Kompatible produkter
-
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808668
-
ZBN 18 CUS - Merkeremse 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Merkeremse 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Endeholder 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Kretskortplugg 1881354
-
PT-IQ-JUMPER-2.0 - Lask 2906879
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - T-konnektor 2906878
-
X-PEN 0,35 - Merkepenn 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Skrutrekker 1212602
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo