Med UPS-modulen for 24 V DC med utgangsstrøm fra 5 til 40 A setter du sammen en individuell løsning med strømforsyning, UPS-modul og energiakkumulator.
Avbruddsfri strømforsyning med IQ Technology for skinnemontering, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 20 A, inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107/30
DownloadsMed UPS-modulen for 24 V DC med utgangsstrøm fra 5 til 40 A setter du sammen en individuell løsning med strømforsyning, UPS-modul og energiakkumulator.