UPS-modulen for 120 V AC / 230 V AC leverer en ren sinuskurve på utgangen. For en effekt på 400 W / 500 V A trengs kun en energiakkumulator, strømforsyningen er allerede integrert.
QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA
-
Avbruddsfri strømforsyning
2320270
El-nr.:
6602073
El-nr.:
6602073
Avbruddsfri strømforsyning med IQ-Technology 1AC/1AC/500 VA. For bruk med 120 V AC / 230 V AC. Informerer til enhver tid om batterimodulens ladestatus, resterende virketid og levetid og øker dermed anleggets tilgjengelighet.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
AC-drift | |
Inngangsspenning | 240 V AC |
100 V AC | |
120 V AC -20 % / +15 % | |
230 V AC -20 % / +15 % | |
Område for nominell inngangsspenning | 100 V AC ... 240 V AC |
Inngangsspenningsområde | 184 V AC ... 264 V AC |
96 V AC ... 138 V AC | |
96 V AC ... 264 V AC | |
Inngangsspenningsområde AC | 196 V AC ... 264 V AC |
102 V AC ... 138 V AC | |
96 V AC ... 264 V AC | |
Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
Merkefrekvens | 50 Hz ... 60 Hz |
50 Hz ... 60 Hz | |
Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Buffertid | 1 h (38 AH) |
Strømopptak | 2,2 A (230 V AC) |
0,18 A (230 V AC) | |
0,8 A (230 V AC) | |
3,7 A (230 V AC) | |
4,3 A (120 V AC) | |
0,35 A (120 V AC) | |
1,3 A (120 V AC) | |
6,8 A (120 V AC) | |
Fast tilkoblingsterskel | Kan konfigureres, fra fabrikken 10 % avvik fra nominell inngangsspenning |
Variabel tilkoblingsterskel | Kan konfigureres med programvare UPS-CONF |
Ytelsesfaktor (cos phi) | 0,8 |
Utstyrsinngangssikring | 10 A |
Tillatt forsikring | B16 230 V AC |
20 A 120 V AC, Listed breaker | |
Digital Styring Low-Active (konfigurerbar) | |
Start i batteridrift 120 V AC Default | Lask (utgang +24 V DC, 30 mA på inngang A1) |
Start i batteridrift 230 V AC Default | Lask (utgang +24 V DC, 30 mA på inngang A2) |
Klassifisering etter IEC 62040-3 | VFD-SS-311 |
Virkningsgrad | > 98 % (Nettdrift) |
> 98 % (120 V AC) | |
> 86 % (Batteridrift) | |
Nominell utgangsspenning | 120 V AC |
230 V AC | |
Utgangsspenningsområde | 96 V AC ... 144 V AC |
184 V AC ... 264 V AC | |
Type utgangsspenning | ren sinus |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 4,3 A (120 V AC, -25 °C ... 50 °C) |
2,2 A (230 V AC, -25 °C ... 40 °C) | |
Utgangsstrømbegrensning | 5,2 A (120 V AC) |
2,7 A (230 V AC) | |
POWER BOOST (IBoost) | 5,2 A (120 V AC, -25 °C ... 40 °C) |
2,7 A (230 V AC, -25 °C ... 40 °C) | |
Brokoblingstid | 3600 s |
Derating | > 50 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Parallellkoblingsevne UPS | nei |
Seriekoblingsevne UPS | nei |
Utgangseffekt | 516 W |
Tilsynelatende effekt | 500 VA |
Nominell effekt | 400 W |
Crest Faktor | 2,8 |
Omkoblingstid | < 10 ms |
Parallellkoblingsevne | nei |
Seriekoblingsevne | nei |
Nettdrift | |
Nominell utgangsspenning | 120 V AC |
230 V AC | |
Utgangsspenningsområde | 102 V AC ... 138 V AC |
196 V AC ... 264 V AC | |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 4,3 A (120 V AC) |
2,2 A (230 V AC) | |
POWER BOOST (IBoost) | 5,2 A |
2,7 A | |
Tillatt forsikring | AC: 1 x LS-bryter - anbefalt forsikring |
Batteridrift | |
Nominell utgangsspenning | 120 V AC |
230 V AC | |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 2,2 A (230 V AC) |
4,3 A (120 V AC) | |
POWER BOOST (IBoost) | 2,7 A (230 V AC) |
5,2 A (120 V AC) | |
Tillatt forsikring | 25 A i parallelldrift med 3,4 AH og 60 WH |
50 A i parallelldrift med 7,2 AH, 12 AH og 38 AH | |
Buffertid | 10 min (400 W / 7.2 Ah) |
Signal: Alarm | |
Maks. koblingsspenning | ≤ 30 V DC |
Utgangsspenning | 24 V (SELV) |
Varig laststrøm | ≤ 30 mA |
Signal: Battery Mode | |
Maks. koblingsspenning | ≤ 30 V DC |
Utgangsspenning | 24 V (SELV) |
Varig laststrøm | ≤ 30 mA |
Signal: POWER BOOST | |
Maks. koblingsspenning | ≤ 30 V DC |
Utgangsspenning | 24 V (SELV) |
Varig laststrøm | ≤ 30 mA |
Nominell spenning UN | 24 V DC |
Ladesluttspenning | 25 V DC ... 30 V DC (Temperaturkompensert) |
Ladestrøm | 2 A |
Nominelt kapasitetsområde | 3,4 Ah ... 114 Ah (3x 38 Ah) |
Batterikontroll/tidsintervall | 1 min |
Batterikontroll (syklisk) | 60 s |
Parallellkoblingsevne energiakkumulator | ja, 3 (vær oppmerksom på ledningsbeskyttelse) |
Seriekoblingsevne energiakkumulator | nei |
IQ Technology | ja |
Temperaturkompensasjon | 42 mV/K (forinnstilt) |
Temperaturkompensasjon (forhåndsinnstilt) | -42 mV/K |
Tillatt forsikring | 50 A |
Nettverksadministrering | Ja |
Inngang | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 6 mm² |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 4 mm² |
Ledertverrsnitt AWG min | 18 |
Ledertverrsnitt AWG max | 10 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M4 |
Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
Utgang | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 6 mm² |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 4 mm² |
Ledertverrsnitt AWG min | 18 |
Ledertverrsnitt AWG max | 10 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M4 |
Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
Signal | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
Ledertverrsnitt AWG max | 10 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M4 |
Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
Grensesnitt | IFS (interface-system grensesnitt) |
MINI-USB type B |
Signaliseringstyper | LED |
aktive koblingsutganger | |
Grensesnitt/program | |
Signalutgang: Statusindikator 120 V AC | |
Betegnelse signalisering | AC-driftsmodus |
Statusindikator | LED |
Merknad til statusindikatoren | statisk på |
Signalutgang: Statusindikator 230 V AC | |
Betegnelse signalisering | AC-driftsmodus |
Statusindikator | LED |
Farge | grønn |
Merknad til statusindikatoren | statisk på |
Signalutgang: Transistorutgang, aktiv | |
Betegnelse signalisering | Alarm |
Statusindikator | LED |
Farge | rød |
Merknad til statusindikatoren | statisk på |
Signalutgang: Transistorutgang, aktiv | |
Betegnelse signalisering | Battery Mode |
Statusindikator | LED |
Farge | gul |
Merknad til statusindikatoren | statisk på |
Signalutgang: Transistorutgang, aktiv | |
Betegnelse signalisering | POWER BOOST |
Statusindikator | LED |
Farge | gul |
Merknad til statusindikatoren | statisk på |
Signalutgang | |
Betegnelse signalisering | Battery Charge |
Statusindikator | Bargraf |
Farge | rød/grønn |
Isolasjonsspenning inngang, utgang/hus | 1,5 kV AC |
2,1 kV DC |
Produkttype | AC-UPS |
Produktserie | QUINT AC UPS |
IQ Technology | ja |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 240513 h (40 °C) |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | I |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Tid | 184982 h |
Bredde | 125 mm |
Høyde | 130 mm |
Dybde | 125 mm |
Monteringsmål | |
Monteringsavstand høyre/venstre | 5 mm / 5 mm |
Monteringsavstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: PN ≥50 %, horisontalt 5 mm, ved siden av aktive komponenter 15 mm, vertikalt 50 mm kan rekkeplasseres: PN <50 %, horisontalt 0 mm, vertikalt oppe 40 mm, vertikalt nede 20 mm |
Monteringsposisjon | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
Husmateriale | Metall |
Husmateriale | Forsinket stålplate |
Husutførelse | Aluminium (AlMg3) |
Dekselets utførelse | Stålplate forsinket, krom(VI)-fri |
Utførelse sidedeler | Aluminium |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 50 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (StartUp type tested) | -40 °C |
Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (25 °C, ingen kondensering) |
Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
Vibrasjoner (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (i henhold til IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. |
Jernbaneformål | EN 50121-4 |
Standarder | |
Norm - avbruddsfrie strømforsyningssystemer | EN 62040-1 |
Avbruddsfrie strømforsyningssystemer | |
Standardbetegnelse | Avbruddsfrie strømforsyningssystemer |
Standarder/forskrifter | EN 62040-1 |
UL | |
Merking | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Støyemisjon | Støyemisjon etter EN 62040-2 |
Støyfasthet | Støyimmunitet iht. EN 62040-2 |
Ledningsbasert støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 62040-02 (Klasse C1) |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 4) |
Luftutladning | 15 kV (Teststyrkegrad 4) |
Merknad | Kriterium A |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
Frekvensområde | 1 GHz ... 3 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
Prøvefeltstyrke | 3 V/m |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Utgang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Signal | 2 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
Merknad | Kriterium A |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Inngang | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk) |
2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
Utgang | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk) |
2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
Merknad | Kriterium A |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Inngang/utgang/signal | usymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
Støyemisjon | |
Radiosignalstøyspenning | EN 62040-2 (klasse C1) |
Kriterier | |
Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
Artikkelnummer | 2320270 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCUQ |
Produktnøkkel | CMUQ15 |
GTIN | 4046356560078 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2 510 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2 244 g |
Tolltariffnummer | 85371091 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 342453IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: SI-7771EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Godkjennings-ID: RU-DE.B.00184/20KC
Godkjennings-ID: R-R-PCK-2320270cUL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 359066UL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 359066EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Batterimodul 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Batterimodul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Batterimodul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Batterimodul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Batterimodul 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Batterimodul 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Batterimodul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Batterimodul 2320429
-
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - Energiakkumulator 2320380
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Datakabel 2320487
-
IFS-RS232-DATACABLE - Datakabel 2320490
-
IFS-USB-DATACABLE - Datakabel 2320500
-
UWA 130 - Monteringsadapter 2901664
-
UWA 182/52 - Monteringsadapter 2938235
-
FUSE 10A/400V GRL - Sikring 2908358
-
IFS-CONFSTICK - Minnemodul 2986122
-
IFS-CONFSTICK-L - Minnemodul 2901103
Dine fordeler
Optimal bruk av bufringstidene og forebyggende overvåking av energiakkumulatoren
Kan brukes over hele verden
Optimal virkningsgrad
Omfattende signalisering og parametrisering
Enklere idriftsettelse
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo