Forbudsskilt, Ark, rød/hvit, med tekst: Forbudt å strekke inn hendene, monteringstype: klebe, diameter: 200 mm, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 200 mm, tekstfeltbredde: 200 mm
Anleggsmerking
Entydig anleggsmerking hjelper deg med å unngå betjeningsfeil, det sørger for god orientering og er helt essensielt for arbeidssikkerheten. Opplysnings- og sikkerhetsskilt gir viktig informasjon i forbindelse med drift, vedlikehold og service i anleggene. Merkematerial fra Phoenix Contact oppfyller alle lovbestemmelser med hensyn til fagmessig korrekt merking av anlegg.
Merkeskilt til gjennomstrømmende substanser med sentrert hull for ekstra feste med en popnagle, monteres på CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) og CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) iht. DIN 2403
Rørledningsmerker, Rull, grå, forhåndstrykk, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, Antall enkeltskilt: 250
Påbudsskilt, Ark, blå/hvit, med tekst: Benytt skotøy med ledeevne, monteringstype: klebe, diameter: 100 mm, Antall enkeltskilt: 3
Rørledningsmerker, Rull, blå, forhåndstrykk, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, Antall enkeltskilt: 250
Påbudsskilt, Ark, blå/hvit, med tekst: Benytt hodeplagg, monteringstype: klebe, diameter: 200 mm, Antall enkeltskilt: 1
Farestoffskilt, Ark, rød/hvit, med tekst: Lett antennelig, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, Antall enkeltskilt: 4, tekstfelthøyde: 25 mm, tekstfeltbredde: 25 mm
Innstikksskilt, Matte, fiolett, med tekst, monteringstype: festes i skiltholder
Rørledningsmerker, kan bestilles: linjevis, brun/rød, merket etter kundespesifikasjoner: brennbare væsker, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm
Innstikksskilt, Matte, blå, med tekst, monteringstype: festes i skiltholder
Dine fordeler
- Variable løsninger – mange forskjellige materialtyper for ulike bruksområder
- Bruksklare skilt og materialer som kan merkes
- Utmerket motstandsdyktighet mot miljøpåvirkninger og dermed pålitelig, varig merking av anleggene
Varselskilt
Varselskilt
Varselskilt brukes til å merke farepunkter på anlegg og i bedrifter. De finnes som meget fleksible, myke PVC-etiketter, som bruksklare utførelser og uten merking.
Forbudsskilt
Forbudsskilt
Forbudsskilt viser til forbud mot handlinger som kan føre til farer. Du kan velge blant tre forskjellige varianter. Merkede og umerkede versjoner dekker alle brukstilfeller og gir optimal fleksibilitet.
Påbudsskilt
Påbudsskilt
Påbudsskilt viser til en bestemt foreskrevet atferd og benyttes i forbindelse med forebygging av ulykker på arbeidsplassen. De finnes i bruksklare utførelser og også uten merking for individuell utforming.
Farestoffskilt
Farestoffskilt
Farestoffskilt er ment som en ekstra merking av rørledningsmerker dersom rørledningene benyttes til transport av farestoffer i henhold til farestofforordningen (tysk: GefStoffV) De finnes i ferdigtrykkede utførelser og uten trykk.
Rørledningsmerker
Rørledningsmerker
Rørledningsmerker brukes for å identifisere væsker eller gass. Rørledningsmerker med ferdig farget forhåndstrykk åpner for individuell merking av rørledninger i henhold til DIN 2403.
Fastklebing av informasjonsskilt for brannalarmanlegg
Informasjonsskilt for brannalarmanlegg
Selvklebende etiketter for merking av brannalarmanlegg brukes for å identifisere de forskjellige brannalarmene. De meget fleksible PVC-etikettene finnes i varianter uten trykk og ferdigtrykket.
Merker for nødstoppknapper
Merker for nødstoppknapper
Godt synlig merking av nødstoppknapper er obligatorisk i henhold til maskindirektivet. I den forbindelse finnes det etiketter med og uten trykk i kortformat.
Magnetskilt
Magnetskilt
Magnetskilt er en fleksibel løsning dersom permanent merking ikke er ønsket. De festes raskt på metallflater, og kan fjernes like raskt igjen. PMM-magnetskilt finnes i tre farger.