Rørledningsmerker, kan bestilles: linjevis, gul/svart, merket etter kundespesifikasjoner: Ikke brennbar gass, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfelthøyde: 280 mm, tekstfeltbredde: 26 mm
Anleggsmerking
Entydig anleggsmerking hjelper deg med å unngå betjeningsfeil, det sørger for god orientering og er helt essensielt for arbeidssikkerheten. Opplysnings- og sikkerhetsskilt gir viktig informasjon i forbindelse med drift, vedlikehold og service i anleggene. Merkematerial fra Phoenix Contact oppfyller alle lovbestemmelser med hensyn til fagmessig korrekt merking av anlegg.
Forbudsskilt, kan bestilles: kortvis, rød/hvit, merket etter kundespesifikasjoner: Diagonalsøyle, monteringstype: klebe, diameter: 50 mm, Antall enkeltskilt: 4, tekstfelthøyde: 50 mm, tekstfeltbredde: 50 mm
Varselskilt, kan bestilles: linjevis, gul/svart, merket etter kundespesifikasjoner: Blanko, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfelthøyde: 100 mm, tekstfeltbredde: 100 mm
Varselskilt, kan bestilles: linjevis, gul/svart, merket etter kundespesifikasjoner: Blanko, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfelthøyde: 37 mm, tekstfeltbredde: 74 mm
Magnetskilt, kan bestilles: linjevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: magnetisk heftende, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 25 mm, tekstfeltbredde: 15000 mm
Forbudsskilt, kan bestilles: kortvis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner: Blanko, monteringstype: klebe, diameter: 50 mm, Antall enkeltskilt: 4, tekstfelthøyde: 50 mm, tekstfeltbredde: 50 mm
Kunststoffpopnagle
Kunststoffskilt, Matte, hvit, med tekst, monteringstype: klebe, tekstfelthøyde: 90 mm, tekstfeltbredde: 38 mm
Varselskilt, kan bestilles: kortvis, gul/svart, merket etter kundespesifikasjoner: Blanko, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, Antall enkeltskilt: 16, tekstfelthøyde: 25 mm, tekstfeltbredde: 25 mm
Påbudsskilt, kan bestilles: linjevis, blå/hvit, merket etter kundespesifikasjoner: Blanko, monteringstype: klebe, diameter: 50 mm, tekstfelthøyde: 50 mm, tekstfeltbredde: 50 mm
Dine fordeler
- Variable løsninger – mange forskjellige materialtyper for ulike bruksområder
- Bruksklare skilt og materialer som kan merkes
- Utmerket motstandsdyktighet mot miljøpåvirkninger og dermed pålitelig, varig merking av anleggene
Varselskilt
Varselskilt
Varselskilt brukes til å merke farepunkter på anlegg og i bedrifter. De finnes som meget fleksible, myke PVC-etiketter, som bruksklare utførelser og uten merking.
Forbudsskilt
Forbudsskilt
Forbudsskilt viser til forbud mot handlinger som kan føre til farer. Du kan velge blant tre forskjellige varianter. Merkede og umerkede versjoner dekker alle brukstilfeller og gir optimal fleksibilitet.
Påbudsskilt
Påbudsskilt
Påbudsskilt viser til en bestemt foreskrevet atferd og benyttes i forbindelse med forebygging av ulykker på arbeidsplassen. De finnes i bruksklare utførelser og også uten merking for individuell utforming.
Farestoffskilt
Farestoffskilt
Farestoffskilt er ment som en ekstra merking av rørledningsmerker dersom rørledningene benyttes til transport av farestoffer i henhold til farestofforordningen (tysk: GefStoffV) De finnes i ferdigtrykkede utførelser og uten trykk.
Rørledningsmerker
Rørledningsmerker
Rørledningsmerker brukes for å identifisere væsker eller gass. Rørledningsmerker med ferdig farget forhåndstrykk åpner for individuell merking av rørledninger i henhold til DIN 2403.
Fastklebing av informasjonsskilt for brannalarmanlegg
Informasjonsskilt for brannalarmanlegg
Selvklebende etiketter for merking av brannalarmanlegg brukes for å identifisere de forskjellige brannalarmene. De meget fleksible PVC-etikettene finnes i varianter uten trykk og ferdigtrykket.
Merker for nødstoppknapper
Merker for nødstoppknapper
Godt synlig merking av nødstoppknapper er obligatorisk i henhold til maskindirektivet. I den forbindelse finnes det etiketter med og uten trykk i kortformat.
Magnetskilt
Magnetskilt
Magnetskilt er en fleksibel løsning dersom permanent merking ikke er ønsket. De festes raskt på metallflater, og kan fjernes like raskt igjen. PMM-magnetskilt finnes i tre farger.