Medieomformere for Ethernet-nettverk Pålitelig kommunikasjon via glassfiber

Ethernet medieomformer med kabel

Ved hjelp av medieomformerne omformes Ethernet-data transparent til optiske fibre - slik oppnås høy støysikkerhet og optimale overføringsrekkevidder i industrielle Ethernet-applikasjoner. Avhengig av utstyr og kabel dekker de avstander opptil 80 km ved datahastigheter inntil 1 Gbit/s.

Velg mellom det funksjonsomfanget som passer for applikasjonen din, og forskjellige glassfibergrensesnitt. Det unike monteringstilbehøret gir i tillegg særdeles fleksible installeringsalternativer.

Dine fordeler

  • Bred portefølje for alle situasjoner
  • Gigabit-kommunikasjon – ideell for bruk med høy datagjennomstrømning
  • Kompakt byggform og fleksibel installering
  • Kort latenstid for anvendelser med sanntidsprotokoller
  • Redundant spenningsforsyning
Ethernet-medieomformere på monteringsskinnen

Medieomformere for Ethernet-nettverk

Produktserien: Medieomformere for alle typer bruk

Den store porteføljen med toppmoderne medieomformere er inndelt i de tre følgende produktseriene:

Serien MC 1000: Ethernet-medieomformerne i denne klassen er konstruert for applikasjoner med basiskrav. De gir enkel og rimelig integrering av fiberoptisk teknologi i dine industrielle Ethernet-nettverk.

Serien MC 1000T: Disse medieomformerne oppfyller utvidede krav fra applikasjoner i industrielle omgivelser der kravene er høye. Enheten har et metallhus og blant annet utvidet temperaturområde samt redundant spenningsforsyning. En ekstra DNV-godkjenning åpner for bruk innen skipsbygging.

Serien MC 1000E: Medieomformerne i denne kategorien er egnet for bruk med krav om spesielle godkjenninger. Det omfatter eksplosjonsfarlige områder og anvendelser for energiforsyning og -fordeling. Med godkjenningspakken med IECEx, ATEX, UL HazLoc samt IEC 61850 og IEEE 1613 er enhetene egnet for bruk over hele verden.

Medieomformer for tidskritiske applikasjoner på monteringsskinne

Oppnå korte latenstider

Medieomformere for tidskritiske applikasjoner

Enhetene i seriene MC 1000, MC 1000T og MC 1000E har en automatisk omkobling mellom standard driftsmodus Store-and-Forward med Autonegotiation og driftsmodus Cut Through. Dermed er meget korte forsinkelser (latenser) mulig. Det gjør disse enhetene ideelle for anvendelser med tidskritiske Ethernet-protokoller som PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT og Sercos lll.

Medieomformer med WDM-grensesnitt for enkeltfiberoverføring

Spar kostnader med enkeltfiberoverføring

Medieomformere for enkeltfiberoverføring

Medieomformere med et WDM-grensesnitt tilrettelegger for fullduplex fiberoptisk forbindelse med bare én optisk fiber. Disse enhetene er perfekte ved roterende anvendelser med optiske sleperinger, f.eks. i vindanlegg. Her etablerer de forbindelse mellom dreiende nav og motorgondol. Ved hjelp av WDM-medieomformerne er det nå mulig å tilkoble optiske sleperinger med bare én fiber. Disse er betraktelig rimeligere enn sleperinger med flere fibre. Også ved overføring uten optisk slepering kan optiske fibre spares inn. Det tilrettelegger for flere kommunikasjonsstrekninger på samme fiberoptiske kabel.

Fem monteringsvarianter av medieomformere på monteringsskinnen

Fleksibel montering gir bedre plass i automasjonsskapet

Fleksibel installering og enkel oppstart

Ved hjelp av det unike monteringstilbehøret kan du montere Ethernet-medieomformerne flatt på monteringsskinnen. Enhetene kan derfor også brukes i små eller flate automasjonsskap med begrenset plass. Du kan velge tilkoblingenes utgangsretning.

Medieomformerne er også Plug-and-Play-kompatible og trenger ikke å ​konfigureres. En enkelt DIP tilrettelegger for tilkobling av funksjonen Link Fault Pass Through etter behov. Dermed kan enhetene benyttes av alle brukere, og de er enkle å installere. Status-LED-er på forsiden og siden gir utover dette god oversikt over grunnleggende informasjon om forbindelsesstatus. Dermed kan en brutt forbindelse, for eksempel som følge av en ​defekt kabel, diagnostiseres på kort tid. Pakk ut, koble til og sett inn.

Oversikt over serien med Ethernet-medieomformere

Medieomformer MC 1000
Medieomformer MC 1000T
Medieomformer MC 1000E
Medieomformer MC 1000

Medieomformer MC 1000T

Medieomformer MC 1000E

Fiberoptiske porter SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP
Temperaturområde -10 °C … +60 °C -40 °C ... +75 °C -40 °C ... +75 °C
Rekkevidde Opptil 20 km, SFP-varianter avhengig av modulen Opptil 40 km, SFP-varianter avhengig av modulen Opptil 40 km, SFP-varianter avhengig av modulen
Overføringshastighet 10/100/1000 mb/s (avhengig av enhet) 10/100/1000 mb/s (avhengig av enhet) 10/100/1000 mb/s (avhengig av enhet)
Spenningsforsyning 24 V DC 24/48 V DC, redundant 24/48 V DC, redundant
Alarmkontakt Nei Ja Ja
Hus Plast Metall Metall
Link Fault Pass Through Via DIP Via DIP Via DIP
Driftsmodus Store-and-Forward, Cut-Through Store-and-Forward, Cut-Through Store-and-Forward, Cut-Through
Godkjenning CE, UL CE, UL, DNV-GL* CE, UL, UL Hazloc*, IECEx*, DNV-GL*, ATEX*, IEC 61850, IEEE 1613
Til produktlisten Til produktlisten Til produktlisten

*tilgjengelig i 1. kvartal / 2024