Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Mekaniske tester for pluggforbindere og elektronikkhus Høy kvalitet gjennom optimal bestandighet ved ytre fysiske påkjenninger i prøveparti B: Printmoduler, pluggforbindere eller elektronikkhus testes blant annet med hensyn til fasthet, deformerings-, bøye- og bruddegenskaper for hus, lederutganger og kontaktflater.

Kuldetest av M12-pluggforbindere i klimakammeret

Prøveparti B som andre milepæl omfatter følgende laboratorietester:

  • Fleksjonstest og bøyetest (IEC 60999-1)
  • Ledertilkoblingsegenskaper
  • Lederuttrekkstest (IEC 60998-2-1)
  • Falltest
  • Slagtest (UL 746C)
  • Cold-Impact-Test etter UL 746C, 57 / UL 1703, 30
  • Antennelighets- og brannbeskyttelsestest (UL 30, UL 57, UL 1703)
  • Ledertilkoblingsegenskaper
  • Feste elektriske kontakter
  • Plugg- og trekkrefter
  • Pluggsyklustall
  • Multippelkobling
  • Berøringsbeskyttelse (IEC 60529)
  • Forvekslingssikker og koding
  • Mikrobilder
Fleksjonstest av pluggforbinder

Fleksjonstest av pluggforbinder

Fleksjonstest eller rotasjonstest i henhold til IEC 60999‑1

Korrekt tilkoblede rekkeklemmer må utvise høy grad av mekanisk sikkerhet. Det omfatter også at lederen kan festes absolutt pålitelig. I den forbindelse foretas tester med entrådede og flertrådede tilkoblingsledninger med minste tverrsnitt, merketverrsnitt og maksimalt tverrsnitt.

En plugg som er festet loddrett kobles med en leder. På lederens ende festes en testvekt tilsvarende tverrsnittet. Lederen føres gjennom åpningen i en roterende skive som ligger 37,5 mm fra midten og beveges 135 ganger rundt den egne aksen. Til slutt må kontakten bestå en lederuttrekkstest etter standard IEC 60998-2-1. Tilkoblingspunkter fra Phoenix Contact er konstruert slik at lederen etablerer kontakt i tilkoblingspunktet på en skånsom måte. Det gjør at leder og kontaktpunkt ikke blir skadet, og de har samme gode egenskaper også etter gjentatte klemmeforløp.

Lederuttrekkstest av en pluggforbinder

Lederuttrekkstest av en pluggforbinder

Lederuttrekkstest etter IEC 60998‑2‑1

Ved håndtering, kabling eller drift kan det oppstå trekkrefter på tilkoblingspunktet. For å teste trekkbelastningen må tilkoblingspunktet tåle definerte, tverrsnittsavhengige trekkrefter i 60 sekunder. Denne testen foretas i etterkant av rotasjonstesten, og utgjør slik skjerpede krav. Trekkreftene fører til at lederen blir belastet i tilkoblingspunktet. Lederen må holdes uten skader. Resultatene fra testen av pluggforbindere fra Phoenix Contact ligger opptil 150 % over påkrevde minimumverdier.

Cold-Impact-Test ved en SUNCLIX-pluggforbinder

Cold-Impact-Test ved en SUNCLIX-pluggforbinder

Cold-Impact-Test etter UL 746C, 57 / UL 1703, 30

Kabelførte pluggforbindere og hus kan bli utsatt for mekaniske støt. Dette kan f. eks. være som følge av verktøy som faller ned, eller på grunn av gjenstander som flyr rundt ved stormer. Tilsvarende påkjenninger simuleres ved at en testvekt slippes ned på testobjektet med en definert slagenergi. Luft- og krypavstander til spenningsførende elementer på testobjektet skal ikke forkortes gjennom deformeringer eller brudd. Når testen er utført, kontrolleres dette med en testfinger eller ved å kontrollere høyspennings- og isolasjonsegenskapene. På grunn av de mer ugunstige mekaniske egenskapene ved lave temperaturer følger testen etter at testobjektene har blitt lagret ved -35 °C.

Berøringsbeskyttelsestest av en pluggforbinder i et elektronikkhus

Berøringsbeskyttelsestest av en pluggforbinder i et elektronikkhus

Berøringssikkerhet etter IEC 60529

Også ved service må elektrisk utstyr, anlegg og installeringer utvise høy grad av sikkerhet for personellet. Derfor må forbindelsematerial være utstyrt med beskyttelse mot elektrisk støt på en slik måte at spenningsførende deler ikke er tilgjengelige. Berøringsbeskyttelsen kontrolleres med en testfinger eller testkule som kobles til alle åpninger på forbindelsesmaterialet med en definert kraft.