Robuste, kraftige CCS- og AC-inntak

for elektriske anleggsmaskiner og anleggskjøretøy
E-graveren lades via CCS-grensesnittet

Byer og lokale myndigheter etterspør i økende grad utslippsfrie byggeplasser. Batteridrevne anleggsmaskiner og anleggskjøretøy er én mulighet. Bruken av elektriske kjøretøy øker også innen gruvedrift og tunneldriving. For å lade disse elbilene og elektriske anleggsmaskinene tilbyr vi robuste og holdbare CCS-inntak for hurtiglading med opptil 700 kW og vekselstrømsinntak for nattlading med opptil 22 kW som et ladegrensesnitt om bord.

Portefølje kjøretøyladekontakter CHARX connect universal

Fordeler for anleggsmaskiner og anleggskjøretøyer

  • Bred portefølje: GB/T-, AC- og CCS- og, i fremtiden, NACS-kjøretøyladekontakter. Eventuelt med forhåndsmonterte kabler eller dertil egnet kjøretøyladekontroller (EVCC).
  • Ultrarask HPC-lading med midlertidig opptil 700 kW (700 A / 1000 V) grunnet DC-ledningstverrsnitt opptil 120 mm²
  • Sikker mot overoppheting takket være presis temperaturmåling på DC-effektkontaktene med Pt 1000-sensorer
  • Beskyttet mot vann, støv og smuss grunnet høy beskyttelsesgrad IP6K7 og IP6K5, på forsiden også IP6K6K og IP6K9K
  • IATF-16949-sertifisert kvalitet for bilindustrien – i samsvar med IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 og SAE J1772
Elektrisk gravemaskin med CCS-ladekontakt på byggeplass

Tåler vann, støv og smuss Sikkert beskyttet takket være høy IP-beskyttelsesklasse

Inntaket har full IP6K7- og IP6K5-beskyttelse, testet i henhold til ISO 20653. Takket være den høye IP-beskyttelsesklassen er våre CHARX connect universelle ladekontakter for kjøretøy perfekt beskyttet mot inntrengning av støv, vann og smuss, selv i utfordrende omgivelser som på en byggeplass.

Inntakets innstikkområde har også beskyttelsesklassene IP6K6K og IP6K9K. Det betyr at anleggsmaskinen eller nyttekjøretøyet til og med kan rengjøres med høytrykks- eller dampstråle når bakluken er åpen.

Elektrisk anleggskjøretøy med AC-ladekontakt

Lading over natten Batterivennlig lading med vekselstrømsladekontakter

Vi tilbyr vekselstrømskjøretøyladekontakter av type 1, type 2 og GB/T samt fremtidige NACS i ytelsesklassene 32 A eller 80 A for batteribesparende, langsom lading av et anleggskjøretøy eller en anleggsmaskin om natten.
Last ned all detaljert informasjon om produktet samt CAD og tekniske spesifikasjoner via følgende lenker:

Dynapac-asfaltutlegger med CCS-inntak CHARX connect universal under lading

Hurtiglading i lunsjpausen Hurtiglading med HPC-kompatible CCS-ladekontakter

Vi tilbyr kjøretøyladekontakter med Combined Charging System (CCS) for lading av nyttekjøretøyer og anleggsmaskiner i lunsjpausen på en byggeplass, ved tunnelbygging eller gruvedrift. Disse har likestrømskabeltverrsnitt på 30, 70, 95 eller 120 mm² og muliggjør hurtiglading på kjøretøysiden i Boost Mode på 250, 500 og 700 kW (700 A / 1000 V) samt kontinuerlig ladestrøm på 125 A, 200 A, 250 A, 375 A. CCS-ladekontakter med ulike kabellengder er tilgjengelige i vår portefølje. Flere lengder er mulig på forespørsel.

Takket være Pt 1000-sensorene på begge DC-ledningskontaktene sikres effektiv temperaturmåling, noe som forhindrer overoppheting pålitelig.

Du kan laste ned ytterligere tekniske spesifikasjoner og CAD via følgende lenker:

Skreddersydde CCS-ladekontakter CHARX connect universal

Skreddersydde CCS-ladekontakter Den installasjonsklare løsningen for elektriske kjøretøyer

For første gang tilbyr vi CCS-type-2-ladekontaktene CHARX connect universal med ferdig konfeksjonert kabelsett. Du får de installasjonsklare ladekontaktene med standard pluggforbindere fra én og samme leverandør, noe som reduserer innkjøps- og installasjonstiden samt de samlede kostnadene.

  • Tids- og kostnadsbesparelser takket være en installasjonsklar løsning
  • Ladeeffekt, tilkoblingskabel og aktuatorspenning tilpasset dine behov
  • High Power Charging med opptil 700 kW i Boost Mode
  • Sikker takket være presis temperaturmåling og høy IP-beskyttelse
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949
CCS-ladekontakter med kabeluttak på siden

CCS-ladekontakter med kabeluttak på siden For plassbesparende og praktisk installasjon

CHARX connect universal CCS-ladekontakter av type 2 er nå også tilgjengelig med kabelutgang på 90°. Dette sparer verdifull monteringsplass i kjøretøyet. Kunder som bytter til 90°-ladekontakter, trenger ikke å gjøre noen endringer i karosseriutskjæringen takket være identiske geometrier.

  • Over 50 % plassbesparelse i installasjonsdybde sammenlignet med våre CCS-ladekontakter med rett kabelutgang
  • Mer praktisk og oversiktlig installasjon av ledningssystemet
  • Unngåelse av temperatur-hotspots på grunn av større bøyeradius
  • Enkel omstilling takket være identisk skrugeometri på alle CCS-ladekontakter
  • IP6K6K/IP6K9K-beskyttelse på fronten tåler høytrykks- og dampstrålerengjøring

Tilgjengelig fra 1. kvartal 2026

Beskyttelsesdeksel til CCS-ladekontakter

Beskyttelsesdeksel til CCS-ladekontakter Optimal beskyttelse for ekstreme forhold

Beskyttelsesdekslene gir IPX5-beskyttelse for kontaktområdet til våre CCS-ladekontakter CHARX connect universal. Dette betyr at nyttekjøretøyene dine er ideelt utstyrt for krevende miljøforhold. En avbrytningsknapp og LED-statusindikator kan legges til som tilleggsutstyr.

  • Pålitelig beskyttelse av alle signal- og effektkontakter mot vannstråler i henhold til IPX5
  • Smart betjening: AC-dekselet åpnes automatisk når DC-dekselet åpnes
  • Ekstrautstyr: Knapp for å avbryte ladingen og ladestatusindikator med RGB LED som kan styres som ønsket
  • Enkel Design-in takket være identiske fastskruingsgeometrier for CCS type 1 og CCS type 2
  • Kompatibel med vår ladekontroller CHARX control vehicle

Tilgjengelig fra 1. kvartal 2026

Kjøretøyladekontroller og kjøretøyladekontakt i kjøretøyets arkitektur

Kjøretøyladekontroller for CCS-lading EVCC for elkjøretøyer av alle slag

CHARX control vehicle muliggjør DC-hurtiglading via CCS-ladekontakter. Kontrolleren håndterer høynivåkommunikasjon (TCP/IP) via Powerline (PLC) mellom ladestasjonen og elkjøretøyet og styrer CCS-ladekontakten samt LED-statusindikator, ladeavbrytingsknapp og HV-kontaktorer.

  • Universelt anvendelig for alle elkjøretøyer med CCS-ladekontakt
  • Raskt oppsett takket være forhåndsparametrisering for våre CCS-ladekontakter
  • Vehicle-to-Grid-kompatibel for toveis lading i henhold til ISO 15118-20
  • Oppfyllelse av høye sikkerhetsstandarder fra bilindustrien
  • Umiddelbart klar til bruk takket være kort oppstartstid for operativsystemet
Ladekontroller for kjøretøy CHARX control vehicle

Hovedegenskapene til ladekontrolleren for kjøretøy Oversikt over de omfattende funksjonene og egenskapene til EVCC

  • DC-ladekommunikasjon fra PLC til CAN iht. DIN 70121 og ISO 15118
  • AC-ladekommunikasjon i forbindelse med VCU-styrt OBC
  • Styring av følgende komponenter:
    • Ladekontakt (CP, PP, PE, låseaktuator, temperatursensorsystem)
    • LED-statusindikator
    • Knapp for å avbryte lading
    • 2 HV-releer
  • Styring av et eksternt spennings- og strømsensorkort (Isabellenhütte IVT-S-sensor)
  • Kompatibel med CCS (NACS og GB/T under forberedelse)
  • E1-godkjenning for kjøretøy på vei
  • Forbehandling av busser i henhold til VDV 261
  • Kompatibel med takmonterte strømavtakere (Schunk Smart Charging), i fremtiden også OppCharge-standard
  • Klargjort for Cyber Security i henhold til UNECE R155 og R156
  • Behandling av sikkerhetsfunksjoner opptil ISO 26262 ASIL B
  • Sanntidsoperativsystem med starttider fra 100 til 200 ms
  • Tilkobling av ladekontakten via 18-polet Cinch-pluggforbinder
  • Tilkobling av ytterligere komponenter via 30-polet Cinch-pluggforbinder
  • Dimensjoner (b x h x d): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm

Referanser Eksempler på kunder som tar i bruk CCS-ladekontaktene våre med gode resultater

Hevtec og Junttan - verdens første elektriske pelerammemaskin
Hevtec er et finsk ingeniørselskap som har spesialisert seg på utvikling, integrering og intelligent styring av elektriske og hybride drivlinjer for mobile maskiner. De har elektrifisert verdens første elektriske pelerigg fra Junttan, som bruker vår CCS type 2-ladekontakt for kjøretøy.
Elektrisk gravemaskin med CCS-kjøretøyladekontakt fra Phoenix Contact
Den sveitsiske bedriften SUNCAR har spesialisert seg på elektrifisering av anleggsmaskiner og nyttekjøretøyer, og produserer i tillegg egne elektriske gravemaskiner. Sammen med den tyske produsenten av anleggsmaskiner KTEG har SUNCAR blant annet elektrifisert den elektriske gravemaskinen KTEG ZE135. Som ladegrensesnitt brukes her vår HPC-kompatible CCS-ladekontakt.
Normet SmartDrive-minekjøretøy med logo
Den globale teknologibedriften Normet har sitt hovedsete i Finland og produserer innovative, batteridrevne elkjøretøyer for tunnelbygging, underjordiske bergverk og åpent dagbrudd som er utstyrt med våre CCS-ladekontakter for ultrarask lading.
Bucher Municipal rengjøringsbil med ladekontakt for kjøretøy
Bucher Municipal er en ledende leverandør av innovative og bærekraftige kjøretøy og utstyr for rengjøring og rydding av offentlige og private veier. I 2016 lanserte Bucher Municipal verdens første helelektriske kompakte feiemaskin. Bucher Municipal dekker de internasjonale ladestandardene med ladekontakter for kjøretøy fra Phoenix Contact.
Elkjøretøy fra Flux Mobility med CCS-ladegrensesnitt
Den sveitsiske bedriften Flux Mobility utvikler lette nyttekjøretøyer i høy kvalitet med innovative, utslippsfrie drivteknologier, og de elektrifiserer spesialkjøretøyer. Her brukte de våre CCS-ladekontakter samt et fleksibelt plattformkonsept som gjør at dieselkjøretøyer er klare til drift umiddelbart.
Eforce el-lastebil med CCS-ladekontakter
Det sveitsiske selskapet E-Force One AG ble grunnlagt i 2012 og er en systemintegrator som tilbyr individuelle løsninger og skreddersydd teknologi for elektrifisering av lastebiler, skip og andre mobile og stasjonære systemer. Selskapet bruker våre CCS-ladekontakter til elektrifisering av elektriske lastebiler.
Elbuss i All Electric Society Park hos Phoenix Contact
Det sveitsiske familieeide selskapet HESS AG ble grunnlagt i 1882 og produserer innovative elektriske busser for lokaltransport. HESS bruker CCS-kjøretøyladekontakter fra Phoenix Contact.

Utslippsfri byggeplass - et kundeeksempel

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål knyttet til våre komponenter for elkjøretøy

Thomas Fjeldstad
Thomas Fjeldstad
Business Area Manager Device Connectors
+47 22 07 68 21
Jeg gir deg gjerne råd om våre ladekontakter og vårt system for ladekontroller for kjøretøy, og ser frem til å motta din telefon eller e-post.