PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology er økosystemet for industriell automatisering, og består av åpen maskinvare, modulært engineeringprogram, global Community og digital programvare-markedsplass.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Kontroller
AXC F 1252 - Kontroller
1646469

Kontroller (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prosessor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; IoT-tilknytning: PROFICLOUD og alle skyer via skykontakter; Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Kontroller
AXC F 2152 - Kontroller
2404267

Kontroller (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prosessor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT-tilknytning: PROFICLOUD og alle skyer via skykontakter; Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2 (Sertifiseringsbetingelser, se brukerdokumentasjon); Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737875
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Kontroller
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Kontroller
1737875

Kontroller; Abonnement, Nettverkslisens; anvendelse: Virtual Control; Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer; Type programvare: On-Premises; Lisensvarighet: 12 Måneder; Basisfunksjoner: Virtuell kontroller, VPLCNEXT CONTROL er en kraftig, sanntids-kompatibel virtuell kontroller basert på PLCnext Technology.
Den leveres som en OCI-kompatibel container (Open Container Initiative) og kan instansieres på en fleksibel måte.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1551772
AXC F 2000 EA - Kontroller
AXC F 2000 EA - Kontroller
1551772

Kontroller (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prosessor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz; Produkt sertifisert iht. IEC 62351-3 og IEC 62443 (SL2) (Sertifiseringsbetingelser, se brukerdokumentasjon), Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1069208
AXC F 3152 - Kontroller
AXC F 3152 - Kontroller
1069208

Kontroller (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prosessor: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz; IoT-tilknytning: PROFICLOUD og alle skyer via skykontakter; Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2 (Sertifiseringsbetingelser, se brukerdokumentasjon); Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2403115
AXC F XT ETH 1TX - PLS-tilleggsmodul
AXC F XT ETH 1TX - PLS-tilleggsmodul
2403115

PLCnext Control Extension, PLS-tilleggsmodul, Kobling til venstre, Ethernet-grensesnitt; grensesnitt: Ethernet: 1; Overføringshastighet: 10/100/1000 mb/s; beskyttelsesgrad: IP20; Leveringsomfang: inklusive bussokkelmodul og Axioline F plugg; Kontroller som støttes: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738453
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Kontroller
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Kontroller
1738453

Kontroller; Abonnement, Nettverkslisens; anvendelse: Virtual Control; Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer; Type programvare: On-Premises; Lisensvarighet: 12 Måneder; Basisfunksjoner: Virtuell kontroller, VPLCNEXT CONTROL er en kraftig, sanntids-kompatibel virtuell kontroller basert på PLCnext Technology.
Den leveres som en OCI-kompatibel container (Open Container Initiative) og kan instansieres på en fleksibel måte.

PLCnext Technology logo

PLCnext Technology forener IT- og OT-verden Klargjør anvendelsen din for IIoT og Industrie 4.0

Digitalisering og globalisering fører til nye utfordringer for den industrielle automatiseringen. Helt skreddersydd design i det åpne automatiseringssystemet er like viktig som en fleksibel, modulær utvidelse. I tillegg til PLS-systemenes standardprogrammering etter IEC 61131-3 er også en parallell programmering og kombinasjon av programmeringsspråk som C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® mulig i sanntid med PLCnext Control. Få fart på applikasjonsutviklingen din med den gratis basisversjonen av PLCnext Engineer. Eller bruk de kjente programmeringsomgivelsene dine. Det er opp til deg.

Med den enkle skyintegreringen, muligheten for Open Source Software og stadig mer kunnskap i PLCnext Community drar du slik nytte av nye former for samarbeid. Solution-apper, programmoduler, runtimesystemer og funksjonsutvidelser som oppstår som følge av dette, er tilgjengelige i PLCnext Store og sørger for meget store tids- og kostnadsbesparelser ved utformingen av applikasjonen. Dermed er PLCnext Technology det optimale økosystemet for utfordringene dine innen moderne automatisering.

PLCnext Control

Sanntidsegnethet og kombinasjonsmuligheter med IEC 61131-3 og høynivåspråk PLCnext Control

PLCnext Control er styreplattformen for PLCnext Technology. Den muliggjør automatisering uten begrensningene som følger med proprietære systemer. De Linux-baserte kontrollerne støtter sanntidsdrift i henhold til IEC 61131-3 og høynivåspråk som C/C++ og Matlab® Simulink®. Den patenterte oppgavehåndteringen kombinerer IEC-kode, høynivåspråk og modellbaserte verktøy i én oppgave.

Integrer skytjenester og andre tjenester via åpne grensesnitt. Bruk anleggsdataene dine til å optimalisere prosessene, øke kvaliteten og redusere kostnadene uten å måtte gripe inn i systemene som er i drift. PLCnext Control er TÜV-sertifisert i henhold til IEC 62443-4-2 ML 3 Full Process Profile og IEC 62443-4-2. AXC F 2152 og AXC F 3152 oppfyller i tillegg kravene i IEC 61850 utg. 2.1 og IEC 62351-3.

Produktporteføljen omfatter skalerbare styreløsninger, fra modulære IP20-kontrollere og høyytelseskontrollere til PC-baserte edge-enheter og Virtual PLCnext Control. I/O-er, grensesnitt og funksjoner kan utvides på en fleksibel måte. Det finnes optimalisert maskinvare for AI- og edge-applikasjoner. Den åpne Linux-kjernen muliggjør integrering av teknologier som OPC UA, TSN og 5G og sikrer fremtidssikkerhet.

E-Paper
PLCnext Technology E-Paper

Se det interaktive E-paper om PLCnext Technology med bruksområder, maskinvare i 3D og informasjon om de fire delene av økosystemet.

Ytterligere lenker, videoer og innhold fra nettbutikken gir dypere innblikk i verdenen til PLCnext Technology.

Til E-Paper
PLCnext Technology E-Paper
Skjerm med programvareuttrekk fra PLCnext Engineer

Engineeringprogram for industriell automatisering PLCnext Engineer

PLCnext Engineer kombinerer klassisk PLS-programmering, moderne programvareutvikling og AI-støttede assistansefunksjoner i et åpent utviklingsmiljø for industriell automatisering. Slik utvikler, tester og optimaliserer du automatiseringsløsninger på en mer effektiv måte, fra den første prosjektideen til idriftsetting. PLCnext Engineer samler alle sentrale funksjoner for applikasjonsutvikling på PLCnext Control i én programvare:

• Programmering i henhold til IEC 61131-3
• Visualisering
• Konfigurering
• Diagnostikk

Takket være den åpne arkitekturen i PLCnext Technology kan tradisjonell PLS-programmering, høynivåspråk, moderne programvareutvikling og AI-baserte funksjoner kombineres fleksibelt. På denne måten arbeider automatiserings- og IT-eksperter parallelt med en applikasjon ved hjelp av sine foretrukne verktøy og programmeringsspråk. Dermed bortfaller begrensningene ved proprietære utviklingsmiljøer. Dette forenkler utviklingsprosessene, forbedrer samarbeidet mellom ulike fagområder og forkorter tiden det tar å bringe nye applikasjoner på markedet.

AI-støtte for mer effektiv Engineering

Den integrerte generative AI-teknologien hjelper utviklere med å løse oppgaver raskere, utnytte kunnskap mer effektivt og fremskynde utviklingsprosessene. Den gir kontekstbasert informasjon, hjelper til med utvikling og optimalisering av applikasjoner og gjør det enklere å håndtere eksisterende programkode, konfigurasjoner og dokumentasjon. Dette gjør det mulig å realisere nye applikasjoner raskere og å utvide og optimalisere eksisterende automatiseringsløsninger på en effektiv måte.

Spesielt i komplekse applikasjoner bidrar AI til å gjøre eksisterende prosjekt- og applikasjonskunnskap raskere tilgjengelig, forkorte opplæringstiden og avlaste Engineering-teamene i det daglige arbeidet. Brukeren beholder hele tiden kontrollen: Forslag vises oversiktlig, og endringer blir først foretatt etter bekreftelse. På denne måten får Engineering-teamene mer tid til innovasjon, forkorter utviklingssyklusene og fremskynder implementeringen av nye automatiseringsløsninger.

Ubegrensede programmeringsmuligheter

Skjerm med Matlab Simulink-programvare
Skjerm med CODESYS-programvare
Skjerm med Eclipse®-programvaren
Skjermbilde med programvaren Podman
Skjerm med Matlab Simulink-programvare

Matlab Simulink® er et programvaremiljø fra The MathWorks Inc. som brukes til grafisk modellering, simulering, utvikling og implementering av dynamiske systemer og kontrollalgoritmer. Sammen med PLCnext Technology gjør Simulink det mulig for ingeniører å lage sofistikert automasjonslogikk uten å måtte utføre konvensjonell PLS-programmering. Med PLCnext Target for Simulink kan modeller oversettes direkte til IEC-61131-3-kompatible funksjonsblokker eller PLCnext Engineer-programmer og kjøres på PLCnext Control. Denne sømløse integrasjonen bygger bro mellom modellbasert utvikling og industriell automatisering. Dette optimaliserer utviklingen, reduserer antall feil og forkorter tiden frem til markedet.

Skjerm med CODESYS-programvare

CODESYS er et mye brukt, kraftig utviklingsmiljø som gjør det mulig å realisere styringsprosjekter i IEC 61131-3 på en fleksibel og intuitiv måte. Takket være den åpne arkitekturen, de omfattende bibliotekene og de integrerte visualiseringsverktøyene er CODESYS også et godt tilskudd til PLCnext Technology-verdenen. Kombiner ditt velkjente CODESYS-utviklingsmiljø med fordelene og åpenheten til PLCnext Technology. Forbedre CODESYS-applikasjonen din med fleksibiliteten og ytelsen til C++ i sanntid. Koble alle applikasjoner til CODESYS' sanntidsverden takket være den sømløse integreringen av Global Data Spaces (GDS) i PLCnext Control med CODESYS.

Skjerm med Eclipse®-programvaren

PLCnext Technology Toolchain er den ideelle løsningen for alle som ønsker å tenke nytt innen industriell automatisering. Det gir utviklere frihet til å bruke moderne høynivåspråk som C++ og C# - både for sanntids- og ikke-sanntidsapplikasjoner. Med kraftige verktøy som PLCnext Command Line Interface, et tilleggsprogram for Eclipse® og en Visual Studio®-utvidelse, integreres verktøykjeden sømløst i etablerte utviklingsmiljøer og sikrer en smidig arbeidsflyt. Enten det er under Windows eller Linux, tilbyr PLCnext Technology Toolchain maksimal fleksibilitet og åpenhet for kundetilpassede automatiseringsløsninger. Dette gjør klassisk PLS-programmering til en fremtidsrettet ingeniøropplevelse - åpen, nettverksbasert og ubegrenset.

Skjermbilde med programvaren Podman

Med Podman benytter Phoenix Contact en containerbasert løsning for industriell automatisering. Podman er en lettvekts Docker-kompatibel containermotor som gjør det mulig å distribuere og administrere applikasjoner direkte på kontrolleren. Det kreves ingen ekstra Overhead eller Root-Daemon. Siden firmwareversjon 2023.0 har Podman vært en integrert del av operativsystemet PLCnext Technology. Utviklere kan starte, administrere og automatisere containerbaserte applikasjoner med bare noen få kommandoer. Dette omfatter blant annet Node-RED, OPC-UA-kommunikasjon og individuelle mikrotjenester. Integrasjonen gjør PLCnext Control til en plattform for modulære automatiseringsløsninger. Den er åpen for Open-Source-verktøy og støtter Rootless-containere. Med Podman satser du på fleksibilitet, skalerbarhet og en fremtidsrettet arkitektur.

Phoenix Contact på SPS

Besøk oss på SPS 2026

Besøk oss 24.–26. november i hall 9, stand 310, og opplev hvordan åpne økosystemer, Industrial AI og helhetlig sikkerhet gjør industriell automatisering klar for fremtiden.

Illustrasjon av PLCnext Store med presentasjon av forretningsmodellen

Tids- og kostnadsbesparelse ved utvikling av applikasjonen PLCnext Store

Komplekse programvarefunksjoner blir stadig viktigere i automatiseringsprosjekter og krever spesialkunnskap. PLCnext Store tilbyr en digital programvaremarkedsplass for dette formålet.

I PLCnext Store finner du programvareapplikasjoner som du kan bruke for å utvide funksjonene i PLCnext Control helt enkelt. Tilbudet spenner fra programvarebiblioteker til ferdig utviklede apper som kan brukes uten programmeringskunnskaper. Også tredjepartsleverandører kan tilby egne apper. Slik får du passende løsninger for ulike bruksområder.

Tilbudet utvides kontinuerlig, noe som gir flere bruksmuligheter. PLCnext Store tilbyr også løsninger for spesielle behov.

To personer i samtale i en kontorsituasjon

Dra nytte av Crowd-Knowledge PLCnext Community

Digitalisering og globalisering krever nye former for samarbeid. Kortere utviklingssykluser og sterk konkurranse stiller bedriftene overfor nye utfordringer. Med PLCnext Technology arbeider flere utviklere fra forskjellige disipliner sammen på prosjekter. Dette fremskynder applikasjonsutviklingen, og da spesielt når det gjelder komplekse applikasjoner.

Ta i bruk Open Source Software, f.eks. fra GitHub. Takket være en Community blir koden mindre utsatt for feil, og feilrettinger blir raskere tilgjengelig. Slik øker du innovasjonskraften, og sparer ressurser. Oppretthold kontakten via PLCnext Community-nettsiden og sosiale medier. Du vil motta informasjon om firmwareoppdateringer og nye produkter. Del erfaringer med andre, og benytt deg av forumet. Del dine erfaringer.

Bli en del av PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Partnerskap mellom Phoenix Contact, Yaskawa og Festo

Åpen teknologi møter sterke partnere – PLCnext Technology som innovasjonsplattform

Innen nettorganisert automatisering er partnerskap en viktig faktor for innovasjon og fremgang. PLCnext Technology legger grunnlaget for samarbeid på tvers av bedriftsgrenser. Åpenhet, tillit og felles verdier fremmer utveksling av kunnskap, forkorter utviklingssykluser og letter integreringen av ny teknologi.

Utviklere, distributører, universiteter og Store-partnere bidrar med sine løsninger til økosystemets innovasjonsevne. Den åpne arkitekturen i PLCnext Technology gjør det mulig å integrere ulike teknologier og støtter skreddersydde løsninger for bransjespesifikke behov.

Selve hjertet i økosystemet er PLCnext Technology Core, et operativsystem som kan lisensieres for fleksible og sikre styreløsninger på Embedded-systemer. Bedrifter som Festo og Yaskawa utvider økosystemet med egne løsninger. Sammen driver partnere og fellesskapet den industrielle automatiseringen fremover.

For å få til raskere utviklinger og mer innovasjonskraft er det viktig at vi utvikler eksisterende potensialer bedre.
PLCnext Store er designet for å bruke den kollektive intelligensen i hele bransjen.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO og president for Business Area Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Dine fordeler med PLCnext Technology

Nettorganisert samarbeid symboler
Datautveksling kretskort
Mann foran nattehimmel med stjerner
Nattehimmel med stjerner
Programmerer ved laptop
Nettorganisert samarbeid symboler

Med PLCnext Technology kan flere utviklere fra forskjellige generasjoner arbeide uavhengig av hverandre på forskjellige programmeringsspråk på ett styreprogram. Dermed drar du nytte av alle fordelene ved den klassiske PLS-verden og åpenheten og fleksibiliteten til PLCnext Technology for rask utvikling av komplekse anvendelser.

Datautveksling kretskort

Du kan kombinere programsekvenser i forskjellige språk vilkårlig i Tasks. Task Handling i PLCnext Technology, som det er søkt patent på, gjør at programrutiner med forskjellig opprinnelse kan kjøre som en klassisk IEC-61131-PLS-kode – tilhørende høynivåspråkprogrammer blir automatisk deterministiske. Plattformen sørger for en konsistent datautveksling og synkron utførelse av programkoden.

Mann foran nattehimmel med stjerner

PLCnext Technology muliggjør vilkårlige kombinasjoner av uavhengige, forskjellig opprettede programdeler og komplette applikasjoner akkurat som du ønsker. Bruk av Open Source Software og apper øker utviklingsprosessenes effektivitet. Fremtidige utvidelser har ingen grenser.

Nattehimmel med stjerner

Med PLCnext Technology kan du integrere aktuelle og fremtidige grensesnitt og protokoller for åpen kommunikasjon i automatiseringssystemer med høy grad av nettorganisering. Nye IoT-baserte forretningsmodeller skaper du ved hjelp av direkte tilknytning til skybaserte tjenesteytelser og databaser.

Programmerer ved laptop

Takket være åpenheten til PLCnext Technology kan du benytte dine favorittprogrammeringsspråk, det være seg IEC 61131 eller høynivåspråk. Du utvikler individuelle løsninger i dine vante utviklingsomgivelser som PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse eller Visual Studio.

Det er meget viktig for oss å ivareta IT-sikkerheten og å alltid holde oss oppdatert.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Process Monitoring
Philipp Eiben

Philipp Eiben