AXC F 2000 EA - Kontroller
1551772

Forberedes for kravene for CRA

Kontroller (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prosessor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz; Produkt sertifisert iht. IEC 62351-3 og IEC 62443 (SL2) (Sertifiseringsbetingelser, se brukerdokumentasjon), Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Linux operativsystem med sanntidskapasitet for deterministisk og pålitelig kjøring av tidskritiske prosesser
Utviklet for bruksområder innen energiapplikasjoner
Støtter mange forskjellige protokoller, som http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
Inneholder lisenser for IEC 60870-5-101/-104 og Modbus/RTU
Støtter vanlige feltbussprotokoller (IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850, Modbus TCP/RTU, Ethernet TCP/IP osv.) for integrering i eksisterende energiteknologisystemer og -installasjoner.
Maksimal designfrihet takket være kombinasjonen av klassisk PLS-programmering med moderne høynivåspråk som C++, C# eller Python
Oppfyller de høyeste sikkerhetskravene innen industriell automasjon - for beskyttelse av applikasjoner og data
Spesialutviklede Axioline Smart Elementer for maksimal fleksibilitet og skalerbarhet
Tre uavhengige Ethernet-grensesnitt
Oppfyller økte krav i henhold til IEC 61850-3 klasse H
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Integrert Cyber Security oppfyller sikkerhetsstandarder i henhold til IEC 62443 og IEC 62351-3