Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Tilkoblingsteknikk for energistyring i bygninger

Building Intelligence

Effektiv og uavhengig forsyning av energi til smarte bygninger.

Last ned brosjyren
Tilkoblingsteknikk for energistyring i bygninger

Dine anvendelser – våre løsninger

En vellykket energistyring innen bygningsautomatisering sørger i stor grad for optimalisering av energiovervåkingen og effektiv energibruk i samtlige applikasjoner og en sømløs desentral innbyrdes kommunikasjon. I stadig sterkere grad omfatter energistyring også generering, lagring og overføring av fornybare energier. I de komplekse systemene arbeider utallige effektelektroniske enheter sammen med styre- og kommunikasjonsteknikk. Det omfatter blant annet kraft-varmeaggregater og solenergianlegg, som forsyner bygninger med all nødvendig energi. Solenergivekselrettere omformer energi for eget behov og for tilbakemating i offentlige forsyningsnett. Laderegulatorer lader energilagringssystemer for bufring av elektrisk energi. Sammen med den automatiske last- og ressursstyringen er Smart Meter en del av intelligente strømnett. Sterk tilkoblings- og forbindelsesteknikk fra Phoenix Contact sørger for at disse enhetene fungerer pålitelig og at energien kan overføres og benyttes trygt.

Hyppig bruk til komponenttilkoblinger i energistyring i bygninger

  • Batteriakkumulatorer
  • Solcellemoduler
  • Sensorer og aktuatorer
  • Strømforsyninger
  • Overvåkings- og sikkerhetsteknikk
  • Vekselrettere

Dine fordeler

  • Innovative hurtigkoblingsteknikker for rask og enkel ledertilkobling på stedet
  • AC- og DC-tilkoblingsløsninger for sømløse og fremtidsrettede forsyningskonsepter
  • Permanent pålitelige TÜV- og UL-godkjente pluggforbindere og printmoduler
Elektronikkhus i serien BC

Elektronikkhus i serien BC

Elektronikkhus i serien BC

DIN-skinnehus i serien BC for bygningsautomatisering gir her høy fleksibilitet når valget av tilkobling til kretskort skal treffes. De allsidige husene er ideelle for utstyr i installasjonsfordelere. Dimensjoner i henhold til standard og ulike byggbredder åpner for mange forskjellige anvendelser: For eksempel for Smart Meter, energimålere, røk- og brannvarslere innen signalbehandling og enkle lyskontrollere.

  • Seks byggbredder fra 17,8 til 161,6 mm med store variasjonsmuligheter med over- og underdeler
  • Transparente, svingbare deksler for funksjonell betegnelse eller deksel med lås
  • T-konnektor for seriell og parallell modulkommunikasjon som opsjon
  • I henhold til DIN 43880
  • Kretskortmontering i tre romretninger for fleksibel komponentdesign
Printmoduler og -pluggforbindere

Printmoduler og -pluggforbindere

Printmoduler og -pluggforbindere for energistyring i bygninger

Energilagringssystemer, DC-ladere, Wallboxes, vekselrettere, strømforsyninger og frekvensomformere må være enkle å installere og vedlikeholde. Kompakte printmoduler og -pluggforbindere fra Phoenix Contact forener kompromissløs pålitelighet med praktisk bruk av utstyret ditt.

  • Pluggforbindere med skru- og fjærkrafttilkobling opp til et ledertverrsnitt på 16 mm²
  • Printmoduler og effektgjennomføringsrekkeklemmer med skru- og fjærkrafttilkobling opp til et ledertverrsnitt på 95 mm²
  • Spenning opptil 1000 V
Kretskortpluggforbindere som kan betjenes med hendel, i serien LPC

Kretskortpluggforbindere som kan betjenes med hendel, i serien LPC

Kretskortpluggforbindere som kan betjenes med hendel, i serien LPC

Denne feilfrie og sikre kablingen av vekselrettere er helt essensielt for desentral energiforsyning. Kretskortpluggforbindere i seriene LPC/LPCH åpner for verktøyløs, sikker tilkobling av ledere. Den entydige posisjonen til den fargede betjeningshendelen samt push-in-fjærkrafttilkoblingens definerte kontaktkrefter gir sikker forbindelse. Utover dette er pluggforbinderne egnet for kontrollere, frekvensomformere og innen måle-, styre- og reguleringsteknikk.

  • Ledertverrsnitt opptil 10 mm² (signal opptil 1,5 mm²)
  • Strøm opptil 41 A (signaler opptil 8 A)
  • Spenning opptil 1000 V (signaler opptil 160 V)
  • Delingsmål: 7,62 mm (signal 3,81 mm)
AC-installasjonspluggforbindere for bruk utendørs og innendørs

AC-installasjonspluggforbindere for bruk utendørs og innendørs

AC-installasjonspluggforbindere for bruk utendørs og innendørs

For å kable vekselrettere, energiakkumulatorer, belysningen i bygninger eller Wallboxes utendørs praktisk og sikkert direkte på stedet er konfeksjonerbare AC-installasjonspluggforbindersystemer den ideelle løsningen. Takket være fargekodingen (opsjon) kan det skilles optisk mellom tilkoblinger i forskjellige effektelektroniske systemer, for eksempel solenergi- og klimaanlegg.

  • For effekt opptil 35 A / 690 V AC
  • For ledertverrsnitt fra 1,5 til 6 mm²
  • 3- og 5-polede varianter i beskyttelsesgrader IP66/68/69K
  • Enkel montering uten spesialverktøy
Solcellepluggforbindere i serien SUNCLIX for solcellemoduler, feltkablinger og komponenttilkoblinger

Solcellepluggforbindere i serien SUNCLIX for solcellemoduler, feltkablinger og komponenttilkoblinger

Solcellepluggforbindere i serien SUNCLIX for solcellemoduler, feltkablinger og komponenttilkoblinger

Solenergianlegg utsettes for skiftende, delvis røffe værforhold. Solcellemoduler, feltkablinger og komponenttilkoblinger må likevel fungere sviktsikkert ved kontinuerlig bruk. Solcellepluggforbindere i serien SUNCLIX gir stabil forsyning av bygningen med fornybar energi. Produktspekteret omfatter felt- og komponentpluggforbindere, Y-fordelere og tilbehør for permanent sikker DC-kabling.

  • For effekt opptil 65 A / 1500 V
  • Krympe- eller fjærkrafttilkobling for ledertverrsnitt fra 2,5 mm² til 16 mm²
  • Konfeksjonerte og konfeksjonerbare varianter i beskyttelsesgrader IP65/66/68
  • Enkel montering uten spesialverktøy
Rundpluggforbindere for batteriakkumulatorer

Rundpluggforbindere for batteriakkumulatorer

Rundpluggforbindere for batteriakkumulatorer

Minnemoduler med batteripoler må kunne kobles til i energiakkumulatorer både pålitelig og fleksibelt for slik å skape sikker energiforsyning til bygningens elektroniske system. Polforvekslingssikre komponent- og effektpluggforbindere fra Phoenix Contact er helt ideelle for tilkobling av minnemodulen. De kan roteres 360 grader, og har fingerberøringsbeskyttelse.

  • For effekt opptil 120 A / 1500 V DC
  • For ledertverrsnitt fra 16 til 95 mm²
  • For beskyttelsesgrad IP65
  • Flere enn 100 pluggsykluser