Rekkeklemmer til signalteknikk

Rekkeklemmer til signalteknikk

For de allsidige anvendelsene innen signalteknikk tilbyr Phoenix Contact en stor portefølje med elektrisk tilkoblingsteknikk for innendørs og utendørs bruk. Rekkeklemmer på tverrsnittsområdet fra 0,14 til 300 mm² fra CLIPLINE complete-sortimentet som består av forskjellige tilkoblingsteknologier som skrue, fjær, bolt og IDC-tilkoblingsteknikk, sørger for sikker forbindelse. Innen baneinfrastruktur benyttes stadig oftere tilkoblingsteknikker som baserer på fjærteknologi, som innstikksteknikken push-in. Den forener alle fordelene ved fjærkraftteknikk, og gir meget store sparepotensialer fordi kablingen av ledere går adskillig raskere.

Anlegg i baneinfrastruktur har lang levetid og livssykluser på flere tiår. Tilkoblingsteknikken som benyttes må være tilsvarende sviktsikker og vedlikeholdsfri, og oppfylle vanlige standarder. Rekkeklemmene fra Phoenix Contact oppfyller bl. a. de strenge kravene i EN 50125-3 for støt og vibrasjoner.

I tillegg til det store utvalget med rekkeklemmer inneholder CLIPLINE complete-porteføljen et komplett, gjennomgående tilbehørssortiment. Dette består bl. a. av test- og serviceplugger, lasker og skjermtilkoblingsklemmer.

Knivskillerekkeklemmer til baneinfrastrukturen

Knivskillerekkeklemmer til baneinfrastrukturen

Knivskillerekkeklemmer benyttes til mange forskjellige typer oppgaver. De gir et praktisk skille av strømkretser på grunn av skillekniv med hevarm, skilleplugg eller dreiekontakt. Våre knivskillerekkeklemmer har skillepunkter i høy kvalitet og en kompakt byggeform som overholder alle luft- og krypavstander pålitelig. Enkle å håndtere: Skillekniven betjenes med en standard skrutrekker, og med koblingssperren S-MT er skillepunktet beskyttet mot utilsiktet lukking. Testing kan foretas på begge sider av skillepunktet, og det er absolutt sikkert, ettersom fingerberøringssikkerhet opptil 1000 V er gitt gjennom PT-betjeningsmekanismen, som ikke er strømførende.

Segmenteringsceller til baneinfrastrukturen

Segmenteringsceller til signalsegmentering

Ved signalsegmentering innen baneinfrastruktur gir segmenteringscellene PTMC høy pakningstetthet. Den modulære byggeformen åpner for variabel og polnøyaktig oppbygging. Kombinert med forskjellige monteringsmuligheter er de dermed helt perfekte for integrering i nye og eksisterende stillverk. Fargede matriseelementer gir intuitiv og oversiktlig installasjon.

Fordelerblokker til baneinfrastrukturen

Klemmeblokker PTFIX Installasjon på minimal plass

Signalledere som ikke skal benyttes, må legges på koblingspunkter, merkes og implementeres i potensialutjevningskonseptet. Klemmeblokken PTFIX er velegnet for å samle og føre sammen disse signallederne. Et høyt antall ledere kan legges på et potensial selv der plassen er meget begrenset, før dette samlet legges på et overspenningsbeskyttelseselement.