Smart veibelysning i Giardinello Kommunen sparer opptil 80 % energi med behovsstyrt gatebelysning.

Smart veibelysning i Giardinello

Kundeprofil


Vei med belysning med historisk preg, i Giardinello

Giardinello, Sicilia

I likhet med private husholdninger forsøker lokale myndigheter å redusere energiforbruket av alle slag og spare kostnader. Dette skal i siste instans redusere byrden for skattebetalerne. Det var også en av årsakene til at det lille sicilianske stedet Giardinello, med sine rundt 2 300 innbyggere, valgte å se nærmere på smarte løsninger for den offentlige infrastrukturen.

Utfordring


Lampe med LoRaWAN-kompatibel styreenhet

Mer effektiv veibelysning

I tillegg til de offentlige bygningene samt vann- og avløpsbehandling er nettopp veibelysningen blant de store forbrukerne i kommunen. Derfor valgte Giardinello for kort tid siden å omstille belysningen til LED-teknikk. Med dette som utgangspunkt ble det implementert en mer moderne og mer digital løsning for administrering av den offentlige veibelysningen. Målet bak denne fornyelsen var å oppnå et fleksibelt konsept med muligheten for ytterligere energibesparelser. I tillegg skal statusen til hver enkelt armatur være synlig. Et annet kriterium var bruk av en velprøvd og fremtidsrettet teknologi, slik at kommunen kan forbli uavhengig i fremtidige prosjekter. Fordi belysningen også omfatter temaet sikkerhet, måtte applikasjonen tilpasses og beskyttes tilsvarende. De forskjellige lampetypene (moderne og historiske) utgjorde en spesiell utfordring.

Løsning


Moderne lampe i Giardinello med LoRaWAN-kompatibel styreenhet
Lampe i Giardinello med LoRaWAN-Gateway
Symbol IoT-plattform grovez.io
Programvareskjerm Smart Lighting Service
Moderne lampe i Giardinello med LoRaWAN-kompatibel styreenhet

Etter at samtlige krav og forutsetninger var hensyntatt, bestemte de som var ansvarlige for kommunikasjonsteknologien seg for å bruke den relativt nye LoRaWAN-standarden. Her utstyres lampene med en styreenhet, som er Luminaire Controller Unit (LCU). For disse moderne lampene brukes en LCU med Zhaga-grensesnitt. Hvis det ikke foreligger en sokkel, brukes det LoRaWAN-kompatible universalstyrehus som kan monteres direkte i huset i forbindelse med koblingselektronikken. Begge varianter bruker Dali-2-protokollen for dataoverføringen. I tillegg til enkle koblingskommandoer kan de på denne måten utveksle ytterligere drifts- og diagnostikkdata med LED-driveren.

Lampe i Giardinello med LoRaWAN-Gateway

De enkelte styreenhetene kommuniserer med en sentral komponent som overtar rutingen. For å sikre belysning i høy kvalitet samt for å nå samtlige tilkoblede lamper brukes det i Giardinello tre LoRaWAN-Gateways for dette formålet. LCU-ene sender dataene til den Gatewayen som står i best posisjon, og som med et integrert modem fungerer som forbindelseselement mellom feltnivået og Internett eller nettverksserveren.

Symbol IoT-plattform grovez.io

I tillegg til maskinvarekomponentene som er beskrevet ovenfor, bruker den sicilianske kommunen IoT-plattformen grovez.io til den nye løsningen. Leverandøren tilbyr sin egen server for bruk av programvaretjenester som en del av en Software-as-a-Service (SaaS). I stedet for klassisk styring i et kontrollrom bruker operatøren av veibelysningen nå Smart Lighting Service som SaaS. I den forbindelse logger medarbeiderne seg inn med adgangsautorisasjon via en nettserver. Deretter kan de fjernstyre veibelysningen. Med kombinasjonen av moderne LED-teknikk og den LoRaWAN-baserte styreteknikken kan hver enkelt lampe styres og diagnostiseres. Hvis det oppstår funksjonsfeil, mottar brukeren automatisk varsel via en alarmadministrering.

Programvareskjerm Smart Lighting Service

Via Smart Lighting Service som programvare for belysningsstyring kan det stilles inn forskjellige dimmetrinn. Det påvirker energiforbruket direkte, og lampenes levetid. For å administrere komplette områder kan man danne grupper og sammenkoble dem. Mens lampene på noen steder dimmes ned for å spare energi og kostnader, lyser andre av sikkerhetsgrunner fortsatt med full styrke.

Fordeler

  • 80 % av energikostnadene spart grunnet behovstilpasset belysning
  • Lavere IT-kostnader grunnet bruk av Smart Lighting Service
  • Sikker dataoverføring, bl.a. gjennom dobbel AES-kryptering
  • Potensiell integrering av ytterligere sensorer, blant annet fra områdene trafikk og miljø

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jeg hjelper deg gjerne på veien til en effektiv Smart City-belysning.

Produkter


Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.

Fasit


Vei i Giardinello

LoRaWAN-infrastruktur som utgangspunkt for ytterligere, smarte anvendelser

Nå som prosjektet er fullført, tenker de ansvarlige hos Giardinello på de neste prosjektene. De første ideene går ut på å integrere trafikksensorer i kjøretøyer, på noe lengre sikt også som signalgrunnlag for en tilpasningsbar, trafikkavhengig styring av belysningen. Utover dette er også oppbygging av et miljøovervåkingssystem med utgangspunkt i LoRaWAN-kompatible sensorer mulig.

Uansett hvilken retning Giardinello utvikler seg videre i: Kommunen er allerede nå smartere enn så mang en storby.

Fabian Pasimeni, Director Global Industry Management Urban Infrastructure | Smart City
Director Global Industry Management Urban Infrastructure, Fabian Pasimeni