Sikkerhetsaspekter for vedlikeholds- og betjeningspersonell
Applikasjonseksempel på sikker banedrift
Sikker betjening, testing og vedlikehold av anordninger for baneinfrastruktur
I tillegg til kravene om sikker banedrift for passasjerene må også sikkerhetskrav til vedlikeholds- og betjeningspersonellet imøtekommes. Elektrotekniske driftsanordninger kobles praktisk talt aldri ut, og utgjør dermed permanent en farekilde. Spesielt i forbindelse med lavspenning må også test- og vedlikeholdstiltak ofte utføres under spenning. Derfor må personsikkerheten ivaretas på forhånd i form av egnede tiltak.
Spesielt i eldre stillverk finnes det applikasjoner med beskyttelsestiltak til ikke-ledende omgivelser. Her må det benyttes enheter med beskyttelsesisolering i beskyttelsesklasse II, ettersom de på grunn av isolasjonskonseptet i høy kvalitet og det ikke-ledende huset gir elektrisk sikkerhet også uten jordlederforbindelse.
Også "enkle" elektromekaniske komponenter må gi beskyttelse mot berøringsspenning gjennom høye elektroniske kvalitetsstandarder og konstruktive egenskaper: Dette foretas i praksis bl. a. i form av fingerberøringssikkerhet, koblingssperrer, skillekniver, isolerte testplugger og impulsspenningssikkerhet. Testlaboratoriene fra Phoenix Contact er sertifisert etter ISO 17025 og sørger for å ivareta de strenge kvalitetsstandardene.