Bærekraftprosjekt

Tyskland bygger blåkopi for All Electric Society

All Electric Society Factory i Blomberg gir liv til sektorkobling i industriell skala.
All Electric Society Factory i Blomberg

Prosjektmål

Bygging av en smart ervervseiendom ved hjelp av moderne teknikk for sektorkoblingen samt bruk av bærekraftige løsninger.

Milepæler

  • Konkret eksempel på sektorkobling
  • Kulde-varme-nett med varmepumper og isakkumulator
  • Industrielt likestrømsnett
  • Variable romkonsepter

35 mil.€

Investeringssum

350 kWh

Batteriakkumulatorer

650 V

på det industrielle likestrømsnettet

Med All Electric Society Factory på hovedsetet Blomberg viser Phoenix Contact toveiskoblingen av samtlige energistrømmer: Her er alle deltakere som genererer og forbruker energi, sammenkoblet i en elektrisk, termisk og kommunikativ enhet. Investeringen fungerer som blåkopi og konkret bekreftelse på et realistisk All Electric Society – en verden der elektrisitet som genereres CO₂-nøytralt, utgjør den sentrale energiformen.

Image for sustainability development goal number 09
Industri, innovasjon og infrastruktur

Sektorkobling for bærekraftig industri og infrastruktur

Bygninger gir så mye mer enn tak over hodet

Vise hvordan det fungerer. Og gi inspirasjon om hvordan man med intelligent teknikk og integrerte løsninger kan oppnå det grønne skiftet: I den forbindelse bruker All Electric Society Factory blant annet en isakkumulator for behovet for varme og kulde, i tillegg kommer et solenergianlegg med 2,5 MWp samt veivisende lagringsløsninger. Her bruker Phoenix Contact batteriakkumulatorer og hydrogen. En annen særegenhet som flyter inn i blåkopien for bærekraftige bygninger, er installeringen av et likestrømsnett i forbindelse med toveis ladeteknikk. Slik blir også elbiler til midlertidige energiakkumulatorer og forsyner bygningen. Dette er bærekraftig og samtidig smart. Det ambisiøse prosjektet beløper seg til rundt 35 millioner euro, og med oppstarten i jubileumsåret 2023 fungerer det som blåkopi for sektorkoblingen.

All Electric Society Factory forener byggtekniske muligheter for effektiv energibruk samt gjenbrukbarhet for materialene som brukes, med fremtidsvisende industriapplikasjoner, fra generering og helt til bruk av fornybare energier.

Dr. Chris Rosen, tidligere daglig leder for maskinteknikk hos Phoenix Contact

Her flyter energiformer sammen

Helt konkret bygger bedriften et termisk nettverk på lokalt nivå - implementert med varmepumper og en isakkumulator på 1500 m³. Målet: Integrering og bruk av den komplette overskuddsvarmen fra samtlige prosesser. Fra et elektrisk perspektiv brukes det i første utbyggingstrinn batteriakkumulatorer, to solenergianlegg og et delvis likestrømsnett. Her er ladeinfrastruktur for E-mobilitet tilkoblet. Nettopp den strategiske avgjørelsen om å installere et likestrømsnett for industriell bruk fører det grønne skiftet fremover i avgjørende grad – f. eks. med bedre integreringsmuligheter for fornybare energikilder, batteriakkumulatorer og E-mobilitet, som alle har sitt utgangspunkt i likestrøm. I tillegg kan effekttap reduseres på en effektiv måte – for eksempel ved å bruke rekuperasjonsenergi når elektromotorer bremser. Planen er å utvide blåkopien for All Electric Society med industriløsninger rundt temaet hydrogen eller Power-to-X.

Din kontakt rundt dette prosjektet

Dette er kanskje også av interesse for deg