Verdt å vite
21.11.2024

Hva er Power-to-Gas? Power-to-Gas (PtG/P2G)-teknologi fremmer energiskiftet ved å bidra til nettstabilitet og gjøre det mer effektivt å utnytte fornybar energi.

Power-to-Gas hydrogenanlegg foran vindhjul og solcellepaneler

Kortversjon

Power-to-Gas omdanner fornybar energi til hydrogen ved elektrolyse, som brukes direkte eller omdannes til metan med CO₂. Denne teknologien gjør det mulig å lagre fornybar energi, mate den inn i naturgassnettet, stabilisere strømnettet og fremme sektorkobling gjennom allsidig bruk av gass i ulike bransjer.

Skjematisk oversikt over elektrolysen

Hvordan fungerer Power-to-Gas?

Prosessen er basert på elektrolyse, en elektroteknisk prosess der en elektrisk strøm brukes til å spalte vann i molekyler. Det frigjøres rent hydrogen, som er en allsidig energikilde. Med PtG omdannes det til metan i et ytterligere trinn, f.eks. med CO₂ fanget ved karbonfangst.

Denne prosessen kalles metanisering. Den syntetiske gassen kan mates inn i det eksisterende naturgassnettet eller brukes i ulike industrielle applikasjoner.

Mulige bruksområder for Power-to-Gas

Et av de viktigste bruksområdene er energilagring. I stedet for å lagre energi i batterier, gjør Power-to-Gas det mulig å lagre elektrisk energi i form av hydrogen eller metan. Syntetisk metan kan brukes til oppvarming og elektrisitetsproduksjon. Samtidig er gass et alternativ til fossilt brensel i industrien, ettersom den kan brukes i de samme infrastrukturene.

Hydrogenet som produseres, kan også brukes i ulike industrier, fra stålproduksjon til kjemiske prosesser. Det brukes også innen mobilitet, f.eks. til å fylle drivstoff på brennstoffceller som kan kjøres utslippsfritt.

Vedlikeholdspersonell i en vindturbin

Power-to-Gas påvirker energiskiftet

Power-to-Gas gjør det lettere å integrere fornybar energi i det eksisterende energisystemet og sikrer at den er tilgjengelig året rundt. Samtidig muliggjøres en sømløs forbindelse mellom elektriske, gassformige og mobile energiformer. Dette bidrar til stabiliteten i strømnettene og reduserer avkorting av for eksempel sol- og vindparker.

I tillegg bidrar teknologien til overgangen til en utslippsfri økonomi, ettersom gassene som produseres, kan erstatte fossilt brensel. PtG skaper koblinger mellom de ulike energiforsyningssektorene og driver frem teknologiske innovasjoner som øker effektiviteten i energiproduksjon og -utnyttelse.

Fordelene med Power-to-Gas

I stedet for å sløse bort ubrukt energi, omdanner PtG den til brukbart gassformig brensel som kan hentes frem ved behov. Metanisering binder CO₂ og omdanner det til metan, noe som bidrar til å redusere klimagassutslippene. Hydrogenet og metanet som produseres, kan brukes på en rekke ulike måter, for eksempel i industrien, transportsektoren og til varmeforsyning. Teknologien bidrar dermed til sektorkobling. I tillegg kan det eksisterende naturgassnettet brukes til lagring og transport. Kostbare investeringer i ny infrastruktur unngås.

Fasit

PtG/P2G bidrar til en bærekraftig og fremtidsrettet energiforsyning. Teknologien fremmer overgangen til en nullutslippsøkonomi ved å erstatte fossilt brensel med klimanøytrale alternativer og dermed redusere klimagassutslippene betydelig. I lys av den globale innsatsen for å bekjempe klimaendringene og fremme fornybar energi er Power-to-Gas en nøkkelkomponent i All Electric Society, ettersom teknologien muliggjør en bærekraftig energiforsyning og støtter overgangen til en nullutslippsøkonomi.

Forfatter: Phoenix Contact

E-post:

Ta kontakt med ekspertene våre

Ekspertteam All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Vi gir deg gjerne råd om All Electric Society og sektorkobling."

Ytterligere bidrag