Administrering av forsyning 2.0: Power Control Unit med ekstra funksjoner Phoenix Contact tilbyr en sertifisert løsning for solenergianlegg.
Kortversjon
Nettoperatører plikter å forsyne mest mulig energi fra fornybare kilder til nettet, samtidig som nettstabiliteten ikke skal settes i fare. For å styre og regulere aktiv og reaktiv effekt brukes det Power Control Units, som er reguleringsenheter for kraftverk. Takket være den bakenforliggende PLCnext Technology kan disse sertifiserte enhetene fra Phoenix Contact enda mer.
Systemoversikt over et solenergianlegg med administrering av forsyning
Generering av energi og nettkvalitet: En utfordring for energiskiftet
I henhold til Det tyske ministeriet for økonomi og energi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) utgjør fornybar energi en av de viktigste strømkildene i Tyskland. Som sentral søyle i energiskiftet øker andelen av dette i strømforbruket, kontinuerlig: fra rundt 6 % i 2000 til 46 % i 2022. Mot slutten av 2022 produserte rundt 2,6 millioner solenergianlegg (PV) som del av fornybar energi, rundt 66 GW effekt. Den kontinuerlige økningen i antall installerte solenergianlegg på både lav- og mellomspenningsnettet innebærer likevel også betydelige utfordringer. For de desentrale kraftverkene må også gi sitt bidrag til å sikre nettkvaliteten.
Som relevante parametere for evaluering av denne, finner vi frekvens og spenning. Nettfrekvensen er avhengig av nettets aktiv-effekt-vurdering. Hvis leverandørene mater mer aktiv effekt inn i nettet enn det forbrukerne trenger, økes nettfrekvensen. Nettspenningen, derimot, påvirkes av nettets reaktiv-effekt-vurdering. Dersom behovet for reaktiv effekt tiltar, fører dette til en reduksjon i nettspenningen.
Tekniske og regulatoriske forutsetninger
Om desentrale kraftverk sies det ofte at de har betydelig negative konsekvenser for nettkvaliteten. Det er hovedsakelig fordi ytre betingelser som vind eller sol, som i avgjørende grad bestemmer anleggenes ytelse, verken kan styres eller planlegges i tilstrekkelig grad. Her glemmes det at disse anleggene allerede i dag imøtekommer de tekniske forutsetningene til å stabilisere både nettfrekvensen og nettspenningen. Hvis andelen fornybar energi ved strømforbruk skal kunne økes betraktelig på noe lengre sikt, vil en massiv utbygging av energiakkumulatorer uten tvil være en forutsetning.
I tillegg til generering av energi må det også løses helt generelle oppgaver i energifordelingen. En liberalisering av strømmarkedene starter i stadig større grad med en energioverføring på tvers av grenser. Som logisk konsekvens har det i de såkalte "Network Code – Requirements for Generators" blitt vedtatt europeiske retningslinjer. Network Code beskriver reglene for nettilkoblingen som kraftverkene som er installert i Europa underligger. For å oppnå størst mulig nytte må den tilpasses de lokale forholdene i de forskjellige landene.
Gyldighet for de fleste kommersielle anlegg
Med dette som bakteppe har VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) på oppdrag fra Det tyske ministeriet for økonomi og energi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) utformet fire nasjonale bruksregler for samtlige spenningsnivåer. Som ett av direktivene avløser VDE-AR-N 4110 "Technische Anschlussregeln Mittelspannung" mellomspenningsdirektivet fra BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft). VDE-AR-N 4110 pliktes siden april 2019 overholdt for alle nye kraftverk som settes i drift fra en anleggseffekt på 135 kW og et spenningsområde fra 1 til 60 kV. Anvendelsesreglene gjelder dermed de fleste kommersielle solenergianleggene.
Et delaspekt ved VDE-AR-N 4110/20 omhandler bruksplikten av utelukkende sertifiserte regler for administrering av forsyning. Power Control Units sørger for at referanseverdiene for aktiv og reaktiv effekt samt spesifiserte reguleringsmetoder på nettilkoblingspunktet følges. Spesifiseringen av referanseverdiene foregår enten gjennom tredjepart – nettoperatøren eller direktemarkedsførere – via fjernstyreteknikken eller i forbindelse med karakteristikker, som er definert i VDE-AR-N 4110/20.
Komplett koblingsapparatkombinasjon inkludert sertifisert Power Control Unit fra Phoenix Contact
Sertifisering av egne løsninger er krevende
For sertifisering av de elektriske egenskapene til Power Control Units skal FGW TR8 benyttes som avgjørende direktiv. Med hensyn til målingen og testen av disse elektriske egenskapene må FGW TR3 trekkes inn. Modellering og validering av simuleringsmodeller for de elektriske egenskapene underligger FGW TR4.
For å oppnå det såkalte komponentsertifikatet for Power Control Units viser innsatsen seg å være intensiv, og det i både teknisk og økonomisk henseende. Spesielt innen solenergi, med et marked som i Tyskland er kraftig fragmentert, vil en sertifisering av egenutviklede regulatorer for de fleste anleggsbyggere ikke være et rentabelt foretak. Et aspekt som skulle være minst like viktig som samsvar med hensyn til tilkoblingsdirektivet, er fleksibel bruk av regulatoren.
Mange funksjoner i én enhet
Med dette som bakteppe stilte Phoenix Contact seg allerede før sertifiseringen spørsmålet på hvilken måte man kunne sikre samsvar med standarder, og samtidig uten å måtte gi avkall på alle mulighetene ved industristyringen som ligger til grunn for løsningen. For som maskinvare brukes dagens PLS-generasjon med utgangspunkt i den åpne PLCnext Technology.
Teknologien åpner ikke bare for bruk av forskjellige programmeringsspråk – som IEC 61131, C/C++, C# eller Matlab/Simulink – i et og samme prosjekt. For som alternativ er også en kombinasjon av forskjellige funksjoner i en og samme enhet fullt mulig. Phoenix Contact gir ikke her brukerne en All-in-One-løsning, men adresserer helt målrettet dem som innehar nødvendige system- og programmeringskunnskaper for applikasjonen. I de første prosjektene ble det her som eksempel, i tillegg til den sertifiserte reguleringsfunksjonen på samme industristyring, implementert en fjernstyretilkobling. En slik tilnærming viser seg som både kostnadsgunstig og plassbesparende, da det for denne type oppgaver vanligvis kreves to separate enheter.
Kontrollere i PLCnext Control-serien gjør det mulig å utvikle programkode med forskjellige programvareverktøyer og til og med en parallell utførelse på enheten
Applikasjonseksempel for enkel idriftsetting
For å støtte kundene ved idriftsetting av løsningen som beskrevet ovenfor, tilbyr Phoenix Contact et applikasjonseksempel for tilkobling av fjernstyreteknikken, inkludert en nettanvendelse for parametrisering av Power Control Unit. Bortsett fra implementeringen av de forskjellige, kravspesifikke grensesnittene trenger man derfor ikke å foreta ytterligere tilpasninger. Ved behov kan likevel ytterligere funksjoner legges til. Reguleringsmodus, konfigureringen av standard-PID-reguleringsparameterene, innstilling av karakteristikk-interpoleringspunktene, lagring av bitmønstre for rippelkontrollmottakeren eller registrering av alle vesentlige nett- og reguleringsparametere ved første idriftsetting er en del av denne applikasjonen.
For å implementere de kravspesifikke grensesnittene til Power Control Unit tilbyr Phoenix Contact også andre funksjonsblokkbiblioteker. De omfatter blant annet moduler for implementering av desentrale anlegg via fjernstyreteknikk. Utover dette forenkler solenergispesifikke funksjonsblokker kommunikasjonen med vekselrettere, energimåleutstyr eller tilkobling til en produsentuavhengig portal.
Ta kontakt med ekspertene våre
Ytterligere bidrag
Rent vann til Bodensee
Innovativ løsning for rent vann i Bodensee og effektiv overvåking av pumpene.
Med full vindkraft mot cybercrime
Ved hjelp av effektive Security-løsninger bidrar Phoenix Contact til å beskytte vindhjul og andre enheter for generering av energi fra fornybare kilder, mot cybercrime.
Grønn energi med sikkerhet
Hauke Kästing og Phoenix Contact beskytter vindanlegg mot cybercrime.