20.02.2024

Rent vann til Bodensee Innovativ løsning for rent vann i Bodensee og effektiv overvåking av pumpene.

Renseanlegg Konstanz

Kortversjon

Phoenix Contact hjelper byen Konstanz med å opprettholde renheten i Bodensee ved å ta i bruk en innovativ løsning ved navn "PumpMonitor". Med dette produktet tilrettelegges det for en økonomisk effektiv og bærekraftig drift av vanninfrastrukturen i sentralrenseanlegget, spesielt i pumpene.

Deponeringsforetakene i byen Konstanz drifter det største kommunale sentralrenseanlegget ved Bodensee. Distriktet strekker seg over forskjellige byer og kommuner, inkludert Kreuzlingen i Sveits.

26 pumpeverk på nesten 300 kilometer

For å transportere avløpsvannet til renseanlegget må store avstander og høydeforskjeller overvinnes i det nesten 300 km lange kanalnettet. Til sammen finnes det 26 pumpeverk, der renseanleggets tilløpspumpeverk er spesielt kritisk. Pumpene må være konstant tilgjengelig, samtidig som de må driftes med effektiv energibruk.

Ventiler og rørledninger i det sentrale renseanlegget i byen Konstanz

I det sentrale renseanlegget til deponeringsforetakene i byen Konstanz er 26 pumpeverk i drift

Oversikt over pumpenes tilstand

Det er her Phoenix Contact kommer inn i bildet. Bedriften har utviklet "PumpMonitor", som er en innovativ løsning for overvåking av pumpenes tilstand og effektivitet. For å kunne gi informasjon om tilstanden til hver enkelt pumpe analyserer systemet mekaniske, hydrauliske og elektriske indikatorer. Den formidler også et optimalt effektforbruk sammenlignet med nødvendig avløpsmengde, og viser resultatene i form av en lyssøyle. Med PumpMonitor kan driftsansvarlige overvåke pumpenes tilstand i sanntid og utvikle effektive vedlikeholdsstrategier.

En lyssøyle for rent vann

Ved bruk av PumpMonitor er det enklere for personellet hos deponeringsforetakene å planlegge og gjennomføre vedlikeholdstiltak helt målrettet. Dette forhindrer unødvendige stillstandstider, og vedlikeholdet blir mer effektivt. Samtidig oppnås det mer effektiv energibruk ved selve pumpedriften, noe som ikke bare sparer kostnader, men også skåner miljøet.

Utfordringer, som synkende grunnvannsspeil, større belastninger fra skadelige stoffer, mikroplast og også mer uvær gjør at utfordringene tiltar i styrke. Smart Water-løsninger fra Phoenix Contact står for et nytt nivå av transparens, effektivitet og gjennomtenkt håndtering av den verdifulle ressursen vann.

Team Industry Management Water and Wastewater

Et rent Bodensee er av stor betydning. Med den innovative "PumpMonitor" bidrar Phoenix Contact til at sjøen forsatt forblir et idyllisk feriemål. Denne teknologien viser hvordan en kombinasjon av ingeniørkunnskap og moderne teknologi bidrar til å løse miljøproblemer og samtidig oppnå økonomiske fordeler.

Forfatter: Pia Schlegel

E-post:

Ta kontakt med ekspertene våre

Ekspertteam All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Vi gir deg gjerne råd om All Electric Society og sektorkobling."

Ytterligere bidrag