Med full vindkraft mot cybercrime Ved hjelp av effektive Security-løsninger bidrar Phoenix Contact til å beskytte vindhjul og andre enheter for generering av energi fra fornybare kilder, mot cybercrime.

Vindanlegg i landskapet

Kortversjon

Det trenger ikke å være ensbetydende med en komplett blackout dersom energiforsyningen står under angrep – selv vindanlegg som ligger langt unna, er nå nettorganisert, og kan bli et lukrativt angrepsmål for hackere. Her er Hauke Kästing, som medlem av servicegruppen Security hos Phoenix Contact, sparringpartner for anleggsbyggere, investorer og operatører av vindanlegg: Målet er å sammen gå de riktige veiene for å beskytte vindanlegg mot cybercrime.

Med mGuard har Phoenix Contact en ruter med integrert brannmur i sortimentet. Teknikken alene gir likevel ikke tilstrekkelig beskyttelse. Tjenesteytelsene fra Phoenix Contact består derfor først og fremst i å hjelpe kundene med en omfattende 360°-Security-analyse. Og her må det nettopp ved foreliggende anlegg avklares hvilke oppgraderingsmuligheter som finnes for gamle anlegg, og hvordan eksisterende automasjon kan klargjøres så effektivt som mulig. Alt sammen foretas uavhengig av produsent.

Hauke Kästing foran et vindhjul

Spesialist på Industrial Security: Hauke Kästing

Skader i billionhøyde som følge av cyberangrep

De globale økonomiske tapene som følge av cybercrime er rett og slett gigantiske – bare i 2020 utgjorde de én billion amerikanske dollar. Dette ble avdekket i undersøkelsen «The Hidden Costs of Cybercrime» av McAfee, som er et av de ledende selskapene for onlinesikkerhet. Hacker-aktivitetene konsentrerte seg i begynnelsen om klassisk kontor-IT, nå strekker aktivitetene seg derimot stadig mer i retning automasjon.

En "lykksalighetens øy" finnes ikke lenger. Hauke Kästing stiller opp for Phoenix Contact for å beskytte vindhjul og andre enheter for generering av energi fra fornybare kilder, mot cybercrime, og da i form av sikkerhetsløsninger. Kästing er dermed blant hodene hos Phoenix Contact som gjør bærekraftig handling til noe som er trygt. Sikker mot kriminelle angrep. Allerede som ung mann flyttet Kästing opp til Hohe Asch i Extertal – en høyde som med 371 m over normalnull er predestinert for "høsting" av vindenergi. Med mye pionerånd i bagasjen ble her i fjellandskapet i Lippe det første "borgervindhjulet" satt i drift i 1998. Med en masthøyde på 77 m er anlegget, som ble satt opp av Nordex, som en dverg å betrakte sammenlignet med dagens maskiner. Den gang 600 kW effekt står i kontrast til dagens 3,5 MW. Siden 2020 har to anlegg av nyere dato fra Enercon, rotert ovenfor Blomberg.

Generere og beskytte verdifull strøm

Der radio- og fjernsynstekniker Hauke Kästing tidligere hadde en mer generell fascinasjon for vindenergi, konsentrerer han seg i dag om å gjøre vindanlegg sikre. Sikkerhet ved generering av fornybar energi kan i dag ikke lenger reduseres til lokalt begrenset driftssikkerhet. Kästing er spesialst på IT-sikkerhet i Competence Center Service hos Phoenix Contact. Dagens tiltakende nettorganisering av anlegg, og den kommunikative sammensmeltingen av komplette vindparker, har skapt en ny trusselsituasjon: Cybercrime.

Når vinden blåser, flyter energi – og det uten kull, gass og olje. Vindanlegg er en virkelig vinner for energiskiftet – og som det utmerket kan tjenes penger på. Det hele fungerer likevel bare dersom møllene faktisk roterer. For dagens automatiseringsteknikk er målet først og fremst å forbedre effektiviteten. Det fungerer for eksempel gjennom helautomatiske justeringer av blader og gondoler ved hjelp av elektriske drivenheter. Deres oppgave er å holde vindmøllehodet optimalt mot vinden – eller ta den helt bort dersom vinden er for sterk. Hva ville ha skjedd dersom uberettigede personer med tilstrekkelig uredelig energi, helt ubemerket endret aktiv-grensene i styringen, eller satt utkoblingsmekanismer ut av drift?

Med mGuard har vi riktignok en ruter med integrert brannmur i sortimentet. Teknikken alene gir likevel ikke på noen måte tilstrekkelig beskyttelse.

Hauke Kästing - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Spesialist på IT-sikkerhet
Vindanlegg i kornåker

Vindenergi eller vindmøller som maler korn: begge deler er viktige for grunnforsyning til mennesker

Fra øydrift til nettorganisert anlegg

"De første vindanleggene var entydige øyløsninger og tilsvarende resistente mot cybercrime", forteller Hauke Kästing, i det han tenker tilbake i tid. "Hvis det var noe som ikke fungerte, var det noen som måtte kjøre ut." Men i dag sender anlegg med moderne nettorganisering ikke bare feilmeldingsprotokoller, driftsdata eller alarmer. De åpner også for muligheten til å optimalisere driften via fjerntilgang. For hackere er veien senest på dette tidspunktet banet for å forårsake skader eller også presse operatører ved å lamme anlegg i det de tar i bruk Ransom-programvare. Ransom betyr på engelsk løsepenger.

Her er Hauke Kästing, som medlem av servicegruppen Security hos Phoenix Contact, sparringpartner for anleggsbyggere, investorer og operatører. Målet er å sammen gå de riktige veiene for å beskytte vindanlegg mot cybercrime. "Med mGuard har vi riktignok en ruter med integrert brannmur i sortimentet. Men teknikken alene gir ikke på langt nær tilstrekkelig beskyttelse", forteller familiefaren. Tjenesteytelsene fra Phoenix Contact består derfor først og fremst i å hjelpe kundene med en omfattende 360°-Security-analyse. Og her må det nettopp ved foreliggende anlegg avklares hvilke oppgraderingsmuligheter som finnes for gamle anlegg, og hvordan eksisterende automasjon kan klargjøres så effektivt som mulig. Alt sammen foretas uavhengig av produsent.

Investere i sikkerhet mot cybercrime

Og ikke mindre viktig i verdiskapningskjeden, er for Hauke Kästing selve mennesket. "Hva hjelper selv den beste brannmur, når servicepersonellet på for eksempel hotellet får virus når de laster ned en Firmware-oppdatering, og den infiserte filen neste dag legger seg bak brannmurenn direkte i anlegget?" Den som tar sikkerhet på alvor, må også vise personellet tillit og trekke dem inn i ansvarsforholdene. Ifølge Kästing er hackerangrep alltid grundig planlagt, og det over lang tid. Og med bekymringsfullt blikk på krigen i Ukraina, bestrebelsen etter mer energiuavhengighet og utbyggingen av de "regenerative": Sikkerhet blir stadig viktigere. "Interessen vokser følbart, og siden høsten 2021 har forespørslene hos oss tiltatt i stor grad. Teamet går sakte men sikkert inn i hodene. Trusselen er et faktum – så trist det enn er."

Det lønner seg dermed å investere i sikkerhet rundt cybercrime. For denne mannen fra den lille landsbyen Eschenbruch i Lippe ligger det også en personlig lidenskap med røtter tilbake til egen barndom. 50-åringen kommer fra et hjem der landbruk var en del av hverdagen. "Broren min overtok driften", forteller han, og sammenligner vindenergi og vindmøller som maler korn. "I begge tilfeller snakker vi om en grunnforsyning for menneskene – med næringsmidler og også med elektrisk energi."

Forfatter: Thorsten Sienk

E-post:

Ta kontakt med ekspertene våre

Ekspertteam All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Vi gir deg gjerne råd om All Electric Society og sektorkobling."

Ytterligere bidrag