SACC-E-M12FSD-4PL-M20 PN - 패널 피드스루
1139800

패널 피드스루, PROFINET, 4-핀, 차폐, 소켓 직선 M12, 코딩: D, 전면부 마운팅, M20 x 1,5, 푸쉬 잠금 스프링 연결, 널 소재: 니켈 도금 황동, 플랫 너트 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

푸쉬 잠금 연결을 사용한 공구가 필요 없는 손쉬운 연결
접점 홀더 레버의 색상 코딩 및 숫자 마킹을 사용한 개별 전선의 손쉬운 할당
레버를 통해 연선을 편리하게 연결
전기 케이블의 빠르고 안정적인 연결