무선 MUX는 16개의 디지털 및 2개의 아날로그 신호를 양방향으로 전송합니다. 무선 MUX는 즉시 사용 가능한 상태로 제공되기 때문에 포장을 풀고 연결한 다음 전원을 켜면 즉시 무선 경로가 작동합니다.
ILB BT ADIO MUX-OMNI
-
무선 세트
2884208
무선 MUX 세트, 각각 16개의 디지털 입력 및 출력과 2개의 아날로그 입력 및 출력이 있는 2개의 모듈로 구성(0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), RSMA(female) 안테나 연결, 1.5 m 케이블이 있는 전방향 안테나 포함
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품군 | Inline |
| 애플리케이션 | I/O |
| 설계 | Stand-alone |
| MTTF | 1458 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 557 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 219 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| MTBF | 465 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
| 140 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) | |
| 진단 메시지 | 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 LED |
| 무선 연결 FS LED | |
| 로직 및 액추에이터 전압 LED | |
| 무선 연결의 링크 품질 4개의 LED | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 시간 | |
| 스위치-온 시간 | ≤ 3 s (무선 연결이 설정될 때까지) |
| 지연 시간 | ≤ 10 ms (대기 시간, 일반) |
| ≤ 800 ms (무선 중단용 페일세이프 기능) | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.4 W |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | 인라인 커넥터 |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30.5 V DC (전원 커넥터를 통해 제공) |
| 전류 소모량 | 60 mA (24 V DC, 25°C에서의 통신 전원) |
| 25 mA (액추에이터 공급, +부하 전류 디지털 출력(8 A)) | |
| 보호 회로 | 극성 보호, 서지 보호 |
| 아날로그: | |
| 입력 이름 | 아날로그 입력 |
| 입력 설명 | 단일 종단 |
| 입력 수 | 2 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 입력 저항 전류 입력 | 50 Ω |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 전압 입력의 입력 저항 | 130 kΩ |
| 측정 값 해상도 | 12비트 |
| 보호 회로 | 서지 전압; 아날로그 입력의 서프레서 다이오드, 내부 보호 회로를 통한 전류 제한 |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 수 | 16 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 1선 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | < 5 V |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | > 15 V |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 채널당 일반 입력 전류 | 2.3 mA |
| 주파수 입력 | ≤ 10 Hz |
| 아날로그: | |
| 출력 이름 | 아날로그 출력 |
| 출력 수 | 2 |
| 보호 회로 | 트랜션트 보호 |
| DAC 분해능 | 12 비트 |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 500 Ω |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | ≥ 2 kΩ |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 1선 |
| 출력 수 | 16 |
| 보호 회로 | 단락-회로 방지, 과부하 방지, 역전압 방지 |
| 출력 전류 | 8 A (합계) |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | ≤ 10 µA (로드되지 않은 경우 설정되지 않은 출력에서도 전압을 측정할 수 있습니다.) |
| 공칭 로드, 유도성 | 12 VA (1.2 H, 50 Ω) |
| 공칭 로드, 램프 | 12 W |
| 공칭 로드, ohmic | 12 W (48 Ω) |
| 짧은 펄스에 대한 역전압 저항 | 역전압 방지 |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작 |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 전압 스위치-오프 시 동작 | 출력은 지연 없이 전원 공급 장치를 따릅니다. |
| 과전류 차단 | ≥ 0.7 A |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 기능 | |
| 무선 라이센스 | 유럽, 미국, 캐나다, e-shop에 있는 추가 국가 |
| Wireless | |
| 모듈화 타입 | GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) |
| 안테나 연결방법 | RSMA(암) |
| 채널 수 | 40 |
| 주파수 범위 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM 대역폭) |
| 주파수 대역 | 2.4 GHz |
| 무선 표준 | Bluetooth |
| 전송 전력 | 5 dBm |
| 리시버 감도 | -95.00 dBm |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 |
| 메시지 | LED |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 무선 연결 |
| 메시지 | FS LED |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 로직 및 액추에이터 전압 |
| 메시지 | LED |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 무선 연결의 링크 품질 |
| 메시지 | 4개의 LED |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 95 mm |
| 높이 | 123.4 mm |
| 깊이 | 57 mm |
| 치수에 관한 참고 | 수 커넥터 있음 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 795 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3500 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 95 % (비응축) |
| 허용 습도(보관/운송) | 95 % |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 508 Listed |
| 무선 인증, 유럽 | |
| 참고 | RED 2014/53/EU |
| 무선 인증 미국, FCC | |
| 마킹 | YG3ADIOMUX |
| 참고 | FCC 지침, 파트 15.247 |
| 무선 인증 인도, WPC | |
| 인증 | NR-ETA/5957 |
| 무선 인증 일본, MIC | |
| 마킹 | Japan MIC (RF) ID:202-LSF002 |
| 무선 인증 캐나다, IC | |
| 인증 | 4720B-ADIOMUX |
| 참고 | ISC 지침 RSS 210 |
| 무선 인증 멕시코, IFT | |
| 인증 | IFT RCPPHIL19-2130 |
| 무선 인증 남아프리카, ICASA | |
| 인증 | TA-2006/032 |
| 대한민국용 KC 인증 | |
| 인증 | MSIP-CRI-PCK-2884208 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | ± 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 간접 방전 | ± 6 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 26 MHz ... 3 GHz (테스트 레벨 3) |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2 kV (테스트 레벨 3) |
| 신호 | ± 2 kV (신호 라인) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV (대칭) |
| ± 1 kV (비대칭) | |
| 신호 | ± 1 kV (신호 라인, 비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55016-2-3 클래스 A 산업용 애플리케이션 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 보호 등급 | III |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | VDMA 24364:2018-05 |
| 표준 명칭 | RED 지침 2014/53/EU |
| 표준/사양 | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 62311 | |
| EN 60950 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2884208 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC662 |
| GTIN | 4046356049597 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 914 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 885 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001597 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 82710383-ad84-4f18-bc08-99d7dfd2aa2d |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 22.86 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - 인라인 차폐 커넥터 2740245
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - 인라인 커넥터 2727637
-
IB IL SCN-8 - 인라인 커넥터 2726337
-
IB IL FIELD 2 - 마킹 필드 2727501
-
EMT (62X10)R - 삽입 라벨 0800057
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - 플랫 zack 마커 시트 0803618
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
ANT-OMNI-2459-04 - 안테나 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 안테나 2701362
-
ANT-OMNI-0671-04 - 안테나 1830085
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - 안테나 2702898
-
ANT-OMNI-0671-02 - 안테나 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - 안테나 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 안테나 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - 안테나 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 안테나 케이블 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 안테나 케이블 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 안테나 케이블 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 안테나 케이블 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 안테나 케이블 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - 안테나 케이블 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - 서지 보호 장치 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 어댑터 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 어댑터 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 풍화 방지 테이프 2903182
이점
자주 묻는 질문
해당 장치가 무선 장비 지침(RED)의 사이버 보안 요구 사항을 충족하나요?
RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는...
자세히 보기
RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는 적용되지 않습니다
제3.3조 f항: 해당 장치는 금융 거래에 사용되지 않으므로 적용되지 않습니다