ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - 플랫 zack 마커 시트
0803618

플랫 zack 마커 시트, 시트, 흰색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 개별 레이블 수: 100, 텍스트 필드 높이: 5 mm, 텍스트 필드 폭: 5.5 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품