TC ROUTER 4000... 셀룰러 라우터는 TC ROUTER 3000...(TC ROUTER 3002T-4G, 2702528 및 TC ROUTER 3002T-3G, 2702529), TC ROUTER 2000...(TC ROUTER 2002T-4G, 2702530 및 TC ROUTER 2002T-3G, 2702531)의 후속 제품입니다. 이 라우터는 검증된 4G-LTE 셀룰러 연결 외에도 버전에 따라 통합 WLAN 인터페이스 또는 직렬 RS-232/485 인터페이스를 갖추고 있습니다. 인터넷 연결은 셀룰러 인터페이스, 유선 WAN 포트 또는 기존 WLAN 네트워크를 통해 설정할 수 있습니다.
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
-
라우터
1234353
산업용 4G LTE 라우터, EU 장치, 3G(UMTS/HSPA) 및 2G(GPRS/EDGE) 폴백, WLAN 액세스 지점 802.11a/b/g/n, 150 Mbps, 2.4 GHz + 5 GHz, 2-포트 스위치, 방화벽, NAT, IPsec 및 OpenVPN 지원, 4 DI, 2 DO
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 애플리케이션 | Ethernet |
| MTTF | 384 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 180 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 64 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| 보안 기능 | |
| VPN을 통한 1:1 NAT(Network Address Translation) | 지원 |
| VPN 터널 수 | IPsec 또는 OpenVPN, 제한 없음, 시스템 리소스 및 사용 가능한 대역폭에 의해 제한됨 |
| 인증 | X.509v3, PSK |
| 데이터 무결성 | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| OpenVPN: RSA-..., MD5, SHA..., MDC2, MD5-SHA1, RIPEMD160, MD4, WHIRLPOOL, BLAKE..., ID-RSASSA-PKCS1-V1..., SM3 | |
| 필터링 | MAC 주소 |
| IP 주소 | |
| 포트 | |
| 프로토콜 | |
| 방화벽 규칙 | 상태 점검 방화벽 |
| IPsec(Internet Protocol Security) 모드 | ESP 터널 |
| 라우팅 | VLAN |
| VRRP | |
| IP Pass-Through | |
| NAPT | |
| Multipath | |
| OSF | |
| BGP | |
| 위장 | |
| Mobile-IP | |
| Bridging | |
| STP/RSTP | |
| 암호화 방법 | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| OpenVPN: AES, ARIA, CAMELLIA, SEED, SM4, BF, CAST5, DES, IDEA, RC2 | |
| 전기적 절연 | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.32 W |
| 주전원 타입 | 모바일 통신 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 10 V DC ... 30 V DC (플러그타입 푸쉬-인 단자대를 통해) |
| 일반 전류 소모량 | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (활성화된 에너지 절약형 모드 있음) | |
| 최대 전류 소모량 | 1.5 A |
| 기능 | |
| 관리 | 웹 기반 관리 |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| TOM(TC ROUTER Online Manager, 피닉스컨택트의 관리 소프트웨어) | |
| 데이터 저장소 | Micro SDHC 카드 |
| 디지털 | |
| 입력 설명 | 디지털 입력 |
| 입력 수 | 4 |
| 전압 입력 신호 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 스위칭 레벨 "0" 신호 | < 8 V DC |
| 스위칭 레벨 "1" 신호 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 신호 | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 수 | 2 |
| 전압 출력 신호 | 10 V DC ... 30 V DC (작동 전압에 따라 다름) |
| 전류 출력 신호 | ≤ 50 mA (단락-회로 방지 아님) |
| 공급 | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 단일 전선/단자점, 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 1선/단자점, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 9.00 mm |
| 웹 서버 | 예 |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100 Mbps, 자동 절충 기능 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
| 채널 수 | 2 |
| 전송 길이 | 100 m (차폐 트위스티드 페어) |
| 지원 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP | |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| 보조 프로토콜 | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, NTS, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| 무선 | |
| 인터페이스 설명 | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| 주파수 범위 | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 데이터 전송 속도 | ≤ 150 Mbps (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbps (LTE, UL) | |
| 번호 | 2 |
| 연결 타입 | SMA(암) |
| 안테나 | 50 Ω 임피던스 SMA 안테나 소켓 |
| SIM 인터페이스 | 마이크로 SIM(3FF) |
| eSIM(여러 프로파일) | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| 국가 지원 | 유럽 |
| 무선 | |
| 인터페이스 설명 | IEEE 802.11 a/b/g/n에 따른 WLAN |
| 연결 가능 무선 모듈 | 10 |
| 작동 모드 | 액세스 지점 (최대 10개의 클라이언트) |
| 클라이언트 | |
| 듀얼 모드 | |
| 메시 | |
| 주파수 | 5 GHz |
| 2.4 GHz | |
| 데이터 전송 속도 | 11 Mbps (2.4 GHz, 20 MHz, /b) |
| 54 Mbps (2.4 GHz, 20 MHz, /g) | |
| 144 Mbps (2.4 GHz, 20 MHz, /n) | |
| 54 Mbps (5 GHz, 20 MHz, /a) | |
| 150 Mbps (5 GHz, 40 MHz, /n) | |
| 번호 | 2 |
| 연결 타입 | RSMA(암) |
| 보안 | WPA, WPA2(TKIP, CCMP, PSK, RADIUS) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 130 mm |
| 색상 (하우징 상단부) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 (하우징) | 폴리카보네이트 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 무선 인증, 유럽 | |
| 참고 | RED 2014/53/EU |
| 무선 인증 미국, FCC | |
| 인증 | Z64-WL18DBMOD |
| 참고 | FCC 지침, 파트 15 |
| 전자파 호환성 | RED 지침 2014/53/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | ± 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz (테스트 레벨 3) |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2 kV (테스트 레벨 3) |
| 신호 | ± 2 kV (Ethernet) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV (대칭) |
| ± 1 kV (비대칭) | |
| 신호 | ± 1 kV (데이터 라인, 비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | 클래스 B, 적용 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 1234353 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC422 |
| GTIN | 4063151338060 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 343.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 340.8 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - PCB 커넥터 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - 안테나 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - 안테나 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - 안테나 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - 안테나 1396316
-
ANT-OMNI-2459-02 - 안테나 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - 안테나 2702898
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - 동축 케이블 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - 동축 케이블 1340147
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 안테나 케이블 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 안테나 케이블 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 안테나 케이블 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 안테나 케이블 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 안테나 케이블 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - 안테나 케이블 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - 서지 보호 장치 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 어댑터 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 풍화 방지 테이프 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - 마운팅 플레이트 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - 마운팅 플레이트 1456055
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - 프로그램/구성 메모리 1129482
이점
산업용 4G 셀룰러 라우터(LTE)
3G(UMTS/HSPA) 및 2G(GPRS/EDGE)로 대체
셀룰러 네트워크를 통해 네트워크를 연결하기 위한 가상 전용 라인
IPsec 및 OpenVPN
웹 기반 관리 또는 microSD 카드를 통한 구성
2개의 로컬 Ethernet 연결
전환 가능한 에너지 절약형 모드
통합 로그북
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
통합 WLAN 액세스 지점
최고의 네트워크 가용성을 위한 Micro SIM 및 eSIM
4개의 디지털 입력
2개의 디지털 출력
NTS(Network Time Security)를 통한 최고 수준의 사이버 보안