CSA
승인 ID: 13631cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
PE 연결 | 26 - 12 | |||
C | ||||
300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
PE 연결 | 26 - 12 | |||
F | ||||
500 V | 18 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
PE 연결 | 26 - 12 |
접지 단자, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 보호 전선 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 피드스루 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
제품 타입 | 접지 단자대 |
핀 수 | 4 |
연결 수 | 8 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 6 kV |
레벨당 연결 수 | 2 |
정격 전선 | 2.5 mm² |
보호 전선 연결 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
내부 원통 게이지 | A3 |
B3 | |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-2 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
정격 전선 | 2.5 mm² |
피드스루 레벨 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
정격 전류 | 18 A |
최대 부하 전류 | 20 A (4 mm² 케이블 사이즈 사용) |
정격 전압 | 500 V |
정격 전선 | 2.5 mm² |
분리 영역 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
정격 전류 | 18 A |
최대 부하 전류 | 20 A (4 mm² 케이블 사이즈 사용) |
정격 전압 | 500 V |
정격 전선 | 2.5 mm² |
보호 전선 연결 플러그타입 연결 케이블 | |
단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈, 단선[AWG] | 20 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
피드스루 레벨 플러그타입 연결 케이블 | |
단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈, 단선[AWG] | 20 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
분리 영역 플러그타입 연결 케이블 | |
단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈, 단선[AWG] | 20 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
폭 | 5.2 mm |
엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
높이 | 142.4 mm |
NS 35/7,5의 깊이 | 68.6 mm |
NS 35/15의 깊이 | 76.1 mm |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 예 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-2 |
IEC 60947-7-1 | |
IEC 60947-7-1 |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
항목 번호 | 1336374 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | BE2231 |
GTIN | 4063151636265 |
개당 중량(패키지 포함) | 32.144 g |
개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250104 |
ECLASS-15.0 | 27250104 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |