P-CO XL SKN - 컴포넌트 커넥터
3036798

컴포넌트 커넥터, 특히 SKN 2,5 다이오드 고정용, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 1.25 A, 연결 방법: 플러그-인 연결, 깊이: 37.5 mm, 폭: 12.3 mm, 높이: 41.2 mm, 핀 수: 1, 색상: 회색, 마운팅 타입: 플러그타입(슬롯)

제품의 세부 정보









이점

전력 손실이 높은 개별 컴포넌트에 적합
납땜 없는 스프링 케이지 연결
분리 영역 및 중앙 마킹 홈이 있는 모든 단자대(...-TG)에 사용하기에 적합
SKN 2.5 다이오드용의 내부 접점 영역이 있는 커넥터
철도 애플리케이션용으로 테스트됨