P-CO 1N4007/R-L - 컴포넌트 커넥터
3032457

컴포넌트 커넥터, 다이오드 1N4007 있음, 깊이: 33.3 mm, 폭: 5.2 mm, 높이: 24.2 mm, 핀 수: 1, 색상: 회색, 마운팅 타입: 플러그-인 마운팅

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

PT, ST, QTC 및 UT 시리즈에 포함된 폭이 5.2 mm 이상인 ...-TG 제품군의 모든 분리 단자대에서 사용 가능
조립을 위해 표준 스크류 드라이버를 한 번만 돌려 스프링 케이지 연결을 플러그 내부에서 열거나 닫습니다.
특허 받은 P‑CO 컴포넌트 플러그는 스프링 케이지 접점을 사용해 컴포넌트를 빠르고 안정적으로 수용할 수 있습니다.
코딩 리세스는 극성 역전 방지를 보장합니다.