PTU 35/4X6/6X2,5-FE
-
전위 집합 단자
3214082
전위 집합 단자, 최종 애플리케이션의 경우 연결된 전선에 대한 과부하 및 단락-회로 방지에 적용되는 세이프티 규정을 고려해야 합니다., 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 105 A, 1차 레벨 연결 왼쪽, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 - 50 mm2, 첫 번째 레벨 연결, 내부, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정색/노란색
제품의 세부 정보
작동에 대한 참고 사항 | 최종 애플리케이션의 경우 연결된 전선에 대한 과부하 및 단락-회로 방지에 적용되는 세이프티 규정을 고려해야 합니다. |
제품 타입 | 전위 분배기 |
제품군 | PTU |
연결 수 | 11 |
행 수 | 1 |
전위 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 2 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.06 W |
전기 인입구 | 예 |
레벨당 연결 수 | 11 |
1차 레벨 연결 왼쪽 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M6 |
조임 토크 | 3.2 ... 3.7 Nm |
스트리핑 길이 | 18 mm |
내부 원통 게이지 | B9 |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 14 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 14 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 1.5 mm² ... 35 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 1.5 mm² ... 35 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 단선 | 16 ... 6 (IEC에 따라 변경됨) |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 연선 | 16 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
정격 전류 | 105 A |
최대 부하 전류 | 105 A (연결된 모든 전선의 총 전류는 최대 부하 전류를 초과할 수 없습니다.) |
정격 전압 | 1000 V |
첫 번째 레벨 연결, 내부 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
스트리핑 길이 | 12 mm |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 20 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
정격 전류 | 41 A |
최대 부하 전류 | 41 A |
정격 전압 | 1000 V |
정격 전선 | 6 mm² |
1차 레벨 연결 오른쪽 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
정격 전류 | 24 A |
최대 부하 전류 | 24 A |
정격 전압 | 1000 V |
정격 전선 | 2.5 mm² |
첫 번째 레벨 연결, 내부 플러그타입 연결 케이블 | |
단선 케이블 사이즈 | 1 mm² ... 10 mm² |
케이블 사이즈, 단선[AWG] | 18 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 1 mm² ... 6 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 1 mm² ... 6 mm² |
1차 레벨 연결 오른쪽 플러그타입 연결 케이블 | |
단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
폭 | 16.3 mm |
높이 | 110.4 mm |
NS 35/7,5의 깊이 | 48.8 mm |
NS 35/15의 깊이 | 56.3 mm |
색상 | 다색 |
검정색 (RAL 9005) | |
노란색 (RAL 1018) | |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
서지 전압 테스트 | |
테스트 전압 설정점 | 9.8 kV |
결과 | 테스트 통과 |
단기 내력 전류 35 mm² | 3 kA |
단기 내력 전류 50 mm² | 4.8 kA |
결과 | 테스트 통과 |
전원 주파수 내전압 | |
테스트 전압 설정점 | 2.2 kV |
결과 | 테스트 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
기계적 강도 | |
결과 | 테스트 통과 |
캐리어에 부착 | |
DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35 |
테스트 강도 설정점 | 10 N |
결과 | 테스트 통과 |
전선 손상 및 풀림 테스트 | |
회전 속도 | 10 rpm |
회전 | 135 |
케이블 사이즈/중량 | 1.5 mm² / 0.4 kg |
35 mm² / 6.8 kg | |
50 mm² / 9.5 kg | |
결과 | 테스트 통과 |
전선 손상 및 풀림 테스트 | |
회전 속도 | 10 rpm |
회전 | 135 |
케이블 사이즈/중량 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
6 mm2 / 1.4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
결과 | 테스트 통과 |
전선 손상 및 풀림 테스트 | |
회전 속도 | 10 rpm |
회전 | 135 |
케이블 사이즈/중량 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
결과 | 테스트 통과 |
에이징(Aging)에이징 | |
온도 주기 | 192 |
결과 | 테스트 통과 |
니들 내염성 테스트 | |
노출 시간 | 30 s |
결과 | 테스트 통과 |
진동/광대역 노이즈 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
가속화 | 3.12g |
축당 테스트 기간 | 5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
결과 | 테스트 통과 |
충격 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
펄스 모양 | 하프-사인 |
가속화 | 30g |
충격 기간 | 18 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
결과 | 테스트 통과 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 | |
IEC 60947-7-1 |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
항목 번호 | 3214082 |
패키지 단위 | 20 pc |
최소 주문 수량 | 20 pc |
제품 키 | BE2219 |
GTIN | 4055626170572 |
개당 중량(패키지 포함) | 76.76 g |
개당 중량(패키지 제외) | 76.76 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250119 |
ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBS 2-8 - 플러그-인 브리지 3030284
-
FBS 3-8 - 플러그-인 브리지 3030297
-
FBS 4-8 - 플러그-인 브리지 3030307
-
FBS 5-8 - 플러그-인 브리지 3030310
-
FBS 10-8 - 플러그-인 브리지 3030323
-
FBSRH 2-8 - 단락 회로 커넥터 3033802
-
FBSRH 3-8 - 단락 회로 커넥터 3033803
-
FBSRH 4-8 - 단락 회로 커넥터 3033804
-
FBSR 2-8 - 플러그-인 브리지 3033808
-
FBSR 3-8 - 플러그-인 브리지 3001597
-
FBSR 4-8 - 플러그-인 브리지 3000585
-
FBSR 5-8 - 플러그-인 브리지 3033809
-
FBSR 10-8 - 플러그-인 브리지 3001599
-
FBS 2-8 CT - 플러그-인 브리지 3033830
-
FBS 3-8 CT - 플러그-인 브리지 3033831
-
FBS 4-8 CT - 플러그-인 브리지 3033832
-
FBS 10-8 CT - 플러그-인 브리지 3033833
-
FBS 2-8 BU - 플러그-인 브리지 3032567
-
FBS 3-8 BU - 플러그-인 브리지 3032570
-
FBS 4-8 BU - 플러그-인 브리지 3032583
-
FBS 5-8 BU - 플러그-인 브리지 3032596
-
FBS 6-8 BU - 플러그-인 브리지 3032677
-
FBS 10-8 BU - 플러그-인 브리지 3032606
-
RB ST 6-(2,5/4) - 리듀싱 브리지 3030860
-
AGK 4-UT 35 - 모니터링 단자대 3047138
-
CEC 2,5 - 필러 플러그 3062757
-
LPS-8/E - 서비스 커넥터 3270560
-
LPS-8 - 서비스 커넥터 3270561
-
LPO 6/E - 픽업 플러그 3270525
-
LPO 6 - 픽업 플러그 3270526
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - Zack 마커 스트립 0827461
-
ZB 16 CUS - Zack 마커 스트립 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0827462
-
UC-TM 16 - 단자대용 마커 0819217
-
UC-TM 16 CUS - 단자대용 마커 0824621
-
UCT-TM 16 - 단자대용 마커 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - 단자대용 마커 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - Zack 마커 스트립, 플랫 0827464
-
ZBF 16 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0827465
-
UC-TMF 16 - 단자대용 마커 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - 단자대용 마커 0824678
-
UCT-TMF 16 - 단자대용 마커 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - 단자대용 마커 0829693
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
PS-6 - 테스트 플러그 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - 테스트 플러그 3038736
-
PAI-4-FIX BU - 테스트 어댑터 3032729
-
PAI-4-FIX OG - 테스트 어댑터 3034455
-
PAI-4-FIX YE - 테스트 어댑터 3032745
-
PAI-4-FIX RD - 테스트 어댑터 3032732
-
PAI-4-FIX GN - 테스트 어댑터 3032758
-
PAI-4-FIX BK - 테스트 어댑터 3032774
-
PAI-4-FIX GY - 테스트 어댑터 3032790
-
PAI-4-FIX VT - 테스트 어댑터 3032761
-
PAI-4-FIX BN - 테스트 어댑터 3032787
-
PAI-4-FIX WH - 테스트 어댑터 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - 테스트 어댑터 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - 테스트 어댑터 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - 테스트 어댑터 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - 테스트 어댑터 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - 테스트 어댑터 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - 테스트 어댑터 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - 테스트 어댑터 3032802
-
SZF 3-1,0X5,5 - 스크류 드라이버 1206612
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - 스크류 드라이버 1204520
-
ST-BW - 액추에이션 도구 1207608
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 크림핑 플라이어 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 크림핑 플라이어 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 크림핑 플라이어 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 크림핑 플라이어 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 크림핑 플라이어 1212045
-
CRIMPFOX 6H - 크림핑 플라이어 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - 크림핑 플라이어 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 크림핑 플라이어 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
CRIMPFOX 6T - 크림핑 플라이어 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - 크림핑 플라이어 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - 크림핑 플라이어 1212043
-
CRIMPFOX 10 - 크림핑 플라이어 1212721
-
CRIMPFOX 25R - 크림핑 플라이어 1212039
-
CRIMPFOX 50R - 크림핑 플라이어 1212041
-
CRIMPFOX-M - 크림핑 플라이어 1212072
이점
단자대 베이스는 빌딩 설치 및 기계 제작 애플리케이션에 적합합니다.
이중 기능 샤프트의 테스트 기능 외에도 모든 단자대는 추가 테스트 연결을 제공합니다.
컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
푸쉬-인 연결방식 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기능적 특성을 제공하며 페룰이 있는 전선 또는 단선을 도구 없이 손쉽게 배선할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.