ZB 16,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립
0827462

Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색, 라벨링됨, 가로 방향 인쇄됨: L1, L2, L3, N, PE, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 16.3 mm, 개별 레이블 수: 5, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 16.25 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품