15 mm x 62 mm의 설치 공간을 사용하여 하나의 Axioline Smart Element에서 최대 16개의 연결을 실현할 수 있습니다. 플라스틱 칼라를 포함한 페룰이 있는 최대 1.5 mm² 케이블 사이즈의 전선을 연결할 수 있습니다.
Inline, 버스 커플러, INTERBUS, D-SUB-9 암/D-SUB-9 수, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.