Axioline Smart Element를 Smart Element 인터페이스가 있는 시스템에 통합할 수 있습니다. 이 Smart Element는 16개의 단자점에 있는 24V I/O 공급 전압 UP의 접지(GND)를 제공합니다. 따라서 Smart Element를 사용하면 예를 들어 1선 기술을 사용하여 AXL SE DI16/1 또는 AXL SE DO16/1 Smart Element에 연결되어 있는 공급 전압 UP의 GND에 센서 또는 액추에이터를 연결할 수 있습니다. 전위 분배용 Smart Element를 사용하여 아날로그 센서에 전류 또는 전압 신호를 공급할 수도 있습니다. 이 용도로 AXL SE PD 24V 및 AXL SE PD16 GND Smart Element를 사용하거나 AXL SE PD8/8 24V/GND Smart Element를 사용할 수 있습니다.