IOL-CONF 소프트웨어를 사용하면 IO-Link 마스터(AXL F IOL8 / AXL SE IOL4)를 통해 AXL F 스테이션에 온라인으로 연결되거나 준비된 파라미터 레코드(파일에서 가져온)를 통해 시운전하는 IO-Link 장치를 구성할 수 있습니다. 여기에서 IOL-CONF 소프트웨어를 설치 파일로 다운로드하여 30일 동안 전체 기능을 사용해 볼 수 있습니다. 이 기간 이후에 소프트웨어를 사용하려면 라이센스(이 항목)를 구입하여 테스트 버전과 함께 설치된 마법사로 업데이트해야 합니다. 라이센스 티켓은 전자 메일을 통해 보내집니다.
IOL-CONF
-
구성 및 진단 소프트웨어
1083065
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IO-Link 마스터 및 IO-Link 장치의 온라인 및 오프라인 구성
파라미터 설정
IO-Link 장치에서 파라미터 로드
IO-Link 장치에 파라미터 쓰기/복사(1 - n)
파일로/에서 파라미터 레코드 저장 및 로드
프로세스 값의 그래픽 표시
프로세스 데이터 쓰기