이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호를 출력하기 위해 사용됩니다. 출력은 단락-회로 및 과부하로부터 보호됩니다.
AXL F DO32/1 XC 1F
-
디지털 모듈
2701230
Axioline F, 디지털 출력 모듈, 디지털 출력: 32, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 1선, 극한 조건용 버전, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 53.6 mm |
| 높이 | 126.1 mm |
| 깊이 | 54 mm |
| 치수에 관한 참고 | 깊이는 TH 35-7.5 DIN 레일이 사용될 경우 유효합니다(EN 60715에 따름). |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| Axioline F 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | 버스 베이스 모듈 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 모듈 | |
| 입력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 4 바이트 |
| 필수 파라미터 데이터 | 1 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 6 바이트 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 1선 |
| 출력 수 | 32 |
| 보호 회로 | 출력의 단락-회로 방지, 과부하 방지; 전자 |
| 출력 전압 | 24 V |
| 회로 중단 시에 유도되는 전압의 제한 | -32.8 V ... -15 V |
| 모듈당 최대 출력 전류 | 8 A (최대 HW 01, 외부 퓨즈) |
| 16 A (HW 02부터 외부 보호 제공, 8 A의 총 전류를 초과할 경우 두 단자점을 통해 전원 커넥터에 병렬로 공급 장치를 연결.) | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 최소 부하 | 10 kΩ |
| 스위치를 끈 경우 출력 전압 | 최대 1 V |
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | 최대 300 µA |
| 공칭 로드, 유도성 | 최대 12 VA (1.2 H, 48 Ω, 정격 전압 있음) |
| 공칭 로드, 램프 | 최대 12 W (정격 전압의 경우) |
| 공칭 로드, ohmic | 최대 12 W (48 Ω, 정격 전압 있음) |
| 스위칭 빈도 | 최대 5500 초당 (저항 부하 있음) |
| 최대 1 초당 (유도성 부하) | |
| 최대 16 초당 (정격 램프 부하) | |
| 짧은 펄스에 대한 역전압 저항 | 1 s 동안 최대 0.5 A의 제한된 보호 |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작과 함께 종료 |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 신호 지연 | 최대 150 µs (스위치를 켠 경우) |
| 최대 200 µs (정격 저항 부하가 있는 상태에서 스위치를 끄는 동안) | |
| 과전류 차단 | 현재 0.7 A |
| 꺼진 경우 접지 연결 인터럽트가 있는 출력 전류 | < 1 mA |
| 제품군 | Axioline F |
| 설계 | 블록 모듈형 |
| 마운팅 위치 | 임의(온도 경감 없음) |
| 공급 범위 | 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함 |
| 특수 속성 | 극한 조건용 버전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 3 W |
| 전위: Axioline F 로컬 버스 (UBus)의 공급 | |
| 공급 전압 | 5 V DC (버스 베이스 모듈 경유) |
| 정격 전류 | 최대 120 mA (최대 HW 01) |
| 최대 60 mA (HW 02부터) | |
| 전위: 디지털 출력 모듈용 공급 (UO) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 8 A (최대 HW 01, 외부 퓨즈) |
| 최대 16 A (HW 02부터 외부 보호 제공, 8 A의 총 전류를 초과할 경우 두 단자점을 통해 전원 커넥터에 병렬로 공급 장치를 연결.) | |
| 보호 회로 | 서지 보호; 전자(35 V, 0.5 s) |
| 극성 보호; 병렬 다이오드, 외부 5 A 퓨즈 있음(시운전 전용) | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 로컬 버스(UBus)의 5 V 공급 / 24 V 공급(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 로컬 버스(UBus)의 5 V 공급 / 기능적 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | Axioline F 플러그 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | “Axioline F: 시스템 및 설치” 사용자 설명서의 케이블 사이즈에 제공된 정보를 따르십시오. |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| Axioline F 플러그 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | “Axioline F: 시스템 및 설치” 사용자 설명서의 케이블 사이즈에 제공된 정보를 따르십시오. |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C (표준 애플리케이션 및 UL 인증을 받은 애플리케이션) |
| -40 °C ... 70 °C (확장됨, 데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 섹션을 참조하십시오.) | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 테스트(유해 가스) | |
| 테스트 표준 | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 방법°4 | |
| 온도 | 25 °C ±1 K |
| 습도 (상대) | 75 % ±3 % |
| 테스트 기간 | 21 일 |
| 볼륨 집중도 H2S (황화수소) | 50 ppb |
| 볼륨 집중도 NO2 (이산화질소) | 1250 ppb |
| 볼륨 집중도 Cl2 (염소) | 10 ppb |
| 볼륨 집중도 SO2 (아황산 가스) | 300 ppb |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 임의(온도 경감 없음) |
| 항목 번호 | 2701230 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI232 |
| GTIN | 4046356730518 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 234.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 234.6 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 96fb0789-4c68-44f0-8c78-81c67c78674b |
호환 가능한 제품
-
AXL F BS F - 버스 커넥터 2688129
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Zack 마커 스트립 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Zack 마커 스트립, 플랫 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
EMT (35X46)R - 삽입 라벨 0801604
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - 케이블 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - 케이블 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - 케이블 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - 케이블 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - 케이블 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - 케이블 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - 케이블 1369909
-
PLC-V8/FLK14/OUT - 시스템 연결 2295554
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - 시스템 연결 2299660
-
VIP-2/SC/FLK20 - 터미네이션 보드 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - 터미네이션 보드 2903790
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - 터미네이션 보드 2959515
이점
32 개의 디지털 출력
24 V DC, 500 mA
1선 기술의 액추에이터 연결
< 100 μs의 최소 업데이트 시간
저장된 장치 등급 플레이트
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
부분적으로 코팅된 PCB