Axioline Smart Element를 Smart Element 인터페이스가 있는 시스템에 통합할 수 있습니다. IO-Link 마스터를 사용하면 최대 4개의 IO-Link 장치를 작동할 수 있습니다. 또는 표준 디지털 센서 또는 액추에이터를 각 포트에 연결할 수 있습니다.
AXL SE IOL4
-
통신 모듈
1088132
Axioline Smart Elements, IO-Link 마스터, IO-Link 포트 클래스 A: 4, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 기술: 3선, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cULus Listed
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
4개의 IO-Link 장치 연결
대안: 포트당 하나의 디지털 센서 또는 액추에이터 연결
3선 기술의 IO-Link 장치 연결
3선 기술의 센서 연결
2 및 3선 기술의 액추에이터 연결
마스터의 파라미터 데이터 저장소
IO-Link 사양 V1.1.2
각 포트에 대한 입력 및 출력의 대체 값 동작 파라미터화 가능
IOL-CONF 지원됨
저장된 장치 등급 플레이트