통합 I/O가 있는 이 버스 커플러는 Modbus/TCP(UDP) 네트워크 내에서 사용하도록 설계되었으며 인라인 I/O 시스템과의 연결을 제공합니다. 최대 61개의 인라인 장치를 버스 커플러에 연결할 수 있습니다. 버스 커플러는 최대 16개의 PCP 장치를 지원합니다.
IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
버스 커플러
2703981
Inline, 버스 커플러, Modbus/TCP (UDP), RJ45 암 커넥터, 디지털 입력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 디지털 출력: 4, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 80 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 치수에 관한 참고 | 하우징 치수 |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 지원 프로토콜 | Modbus/TCP (UDP) |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| Modbus/TCP (UDP) | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (자동 탐지, 연결된 시스템 없음) |
| 시스템 한도 | |
| 지원 장치 수 | 최대 63 (스테이션당) |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 | 최대 61 (온보드 I/O는 2개의 장치입니다.) |
| 파라미터 채널이 있는 장치의 수 | 최대 16 |
| 원격 버스 분기가 있는 지원되는 분기 단자의 수 | 0 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 입력 주소 영역 | 8 비트 |
| 출력 주소 영역 | 4 비트 |
| 레지스터 길이(버스) | 16 비트 |
| 레지스터 길이(마스터) | 512 바이트 |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | EN 61131-2 타입 1 |
| 입력 수 | 8 |
| 연결 타입 | 인라인 커넥터 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 입력 전압 | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 공칭 입력 전류 UIN | 타입 3 mA |
| 전류 흐름 | 3 mA로 제한, 최대 |
| 센서에 대한 허용 전선 길이 | 100 m |
| 채널당 일반 입력 전류 | 타입 3 mA |
| 일반 응답 시간 | 약 500 µs |
| 0에서 1로 신호 변경 시 지연 | 1.2 ms |
| 1에서 0으로 신호 변경 시 지연 | 1.2 ms |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | 인라인 커넥터 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 출력 수 | 4 |
| 보호 회로 | 단락-회로 및 과부하 보호; 출력 드라이버의 환류 회로 |
| 출력 전압 | 24 V DC -1 V (정격 전류) |
| 회로 중단 시에 유도되는 전압의 제한 | 약 -30 V |
| 출력별 최대 전류 전송 용량 | 최대 500 mA |
| 모듈당 최대 출력 전류 | 최대 2 A |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | 최대 10 µA (로드되지 않은 경우 설정되지 않은 출력에서도 전압을 측정할 수 있습니다.) |
| 공칭 로드, 유도성 | 12 VA (1.2 H, 48 Ω) |
| 공칭 로드, 램프 | 12 W |
| 공칭 로드, ohmic | 12 W |
| 유도성 정격 부하에서의 최대 작동 주파수 | 0.5 Hz (1.2 H, 48 Ω) |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작 |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 전압 스위치-오프 시 동작 | 출력은 지연 없이 전원 공급 장치를 따릅니다. |
| 짧은 펄스에 대한 역전압 저항 | 역전압 방지 |
| 영구 역전압에 대한 저항 | 최대 2 A |
| 신호 지연 | 타입 1.2 ms |
| 과전류 차단 | 최소 0.7 A |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함 |
| 채널 수 | 12 |
| 진단 메시지 | 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 예 |
| 센서 공급 실패 예 | |
| 액추에이터 공급 실패 예 | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 6.3 W |
| 전위: 버스 커플러 공급 UBK, 통신 전원 UL(7.5 V) 및 아날로그 공급 UANA(24 V)는 버스 커플러 공급에서 생성됩니다. | |
| 공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 0.98 A (최대 개수의 연결된 I/O 단자대 있음) |
| 최소 80 mA (연결된 I/O 단자대 없음) | |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC |
| 전원 공급 | 최대 0.8 A DC |
| 전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 0.5 A DC |
| 전위: 주 회로 공급 (UM) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A DC (UM + US의 합계) |
| 정격 전류 | 최대 8 A DC |
| 최소 3 mA (연결된 주변 장치 없음) | |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전원 공급 | 최대 8 A DC (UM + US의 합계) |
| 정격 전류 | 최대 8 A DC |
| 최소 3 mA (연결된 주변 장치 없음) | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 1 / Ethernet 인터페이스 2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 1 / 로직(UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 1 / I/O(UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 1 / 기능적 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 2 / 로직(UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 2 / I/O(UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 2 / 기능적 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 통신 전원(UBK, UL, UANA) / I/O (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 통신 전원(UBK, UL, UANA) / 기능적 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: I/O(UM, US) / 기능적 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2703981 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI11B |
| GTIN | 4046356041157 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 332 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 341.14 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 2fb1615a-a168-44ad-947e-20c70d64c7a5 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 10.21 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/AL-NS 35 - 엔드 브라켓 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - 커넥터 세트 2878599
-
IB IL FIELD 2 - 마킹 필드 2727501
-
EMT (62X10)R - 삽입 라벨 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - 데이터 케이블 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 설치 케이블 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - 네트워크 케이블 1411842
이점
2 개의 Ethernet 포트(통합 스위치 있음)
10 Mbps 및 100 Mbps의 전송 속도
로컬 버스에서 전송 속도의 자동 탐지(500 kbps 또는 2 Mbps)
8 개의 디지털 입력, 4 개의 디지털 출력(온보드)
펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
지원되는 OPC 서버를 통한 데이터 교환
TCP/IP를 통한 액세스를 위한 소프트웨어 인터페이스: DDI(장치 드라이버 인터페이스)
웹 기반 관리