원격 I/O 시스템

원격-I/O-시스템

피닉스컨택트가 제공하는 IP20 및 IP65/IP67 보호 수준의 원격 I/O 시스템은 모든 일반 버스 시스템과 네트워크에 적합합니다. 컨트롤 캐비닛이나 시스템 및 머신에서 입력 및 출력 신호를 직접 수집하십시오. 데이터 및 신호 트래픽은 안정적으로 전송되며 다양한 적용 분야에 최적화됩니다. 이를 위해 다양한 기계적 속성과 기능을 가진 제품을 사용하십시오.

Go to Product Detail Page for item 2688022
AXL F DI16/4 2F - 디지털 모듈
AXL F DI16/4 2F - 디지털 모듈
2688022

Axioline F, 디지털 입력 모듈, 디지털 입력: 16, 24 V DC, 연결 기술: 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

Go to Product Detail Page for item 1079241
AXL SE PSDI8/3 - 세이프티 모듈
AXL SE PSDI8/3 - 세이프티 모듈
1079241

Axioline Smart Elements, 디지털 입력 모듈, 기능적 세이프티, PROFIsafe, 피닉스컨택트 또는 지멘스 컨트롤러 연결 전용, 안전 디지털 입력: 4 (2-채널 할당), 8 (1-채널 할당), 24 V DC, 연결 기술: 3선, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1397158
AXL F EX IS RTD8 XC 1F - 온도 모듈
AXL F EX IS RTD8 XC 1F - 온도 모듈
1397158

Axioline F, 온도 기록 모듈, 아날로그 입력: 8 (저항 온도 탐지기용), 연결 기술: 2선, 3선, 4선(차폐), 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, RTD 기능, 본질 안전, 극한 조건용 버전, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1480995
AXL E IOL DIO8 M12 3M - 디지털 모듈
AXL E IOL DIO8 M12 3M - 디지털 모듈
1480995

Axioline E, 디지털 I/O 장치, IO-Link 포트 클래스 A: 1, 연결 방법: M12 커넥터, A-코딩, 연결 기술: 3선, 디지털 입력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 4선, 디지털 출력: 8, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 3선, IO-Link, 보호 수준: IP65/IP67/IP69; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이점

  • 컨트롤 캐비닛 및 필드 설치용의 광범위한 원격 I/O 시스템
  • 설명 파일을 사용하여 제어 시스템에 손쉽게 통합
  • 광범위한 기능 및 다양한 설계를 통한 유연한 사용
  • 가장 불리한 조건에서도 안정성을 보장하여 시스템 가용성 향상
  • IO-Link 통신으로 인한 향상된 유연성 및 더 광범위한 기능

신제품

8개의 절연 출력이 있는 Axioline Smart Element 릴레이 모듈
아날로그 IO-Link I/O 박스
M8 연결 기술이 적용된 디지털 IO-Link I/O 박스
필드 설치용 EtherCAT® SubDevice
디지털 입력 및 출력이 있는 I/O 모듈
전원 측정 모듈
사용하지 않는 I/O 슬롯의 보호를 위한 플랫 슬롯 커버
Axioline E – 디지털 IP65 / IP67 IO-Link I/O 박스, DIO8, DI8
Axioline P 원격 I/O 시스템을 위한 온도 측정용 I/O 모듈
Axioline F 원격 I/O 시스템을 위한 온도 측정용 I/O 모듈
직렬 인터페이스(RS-232/RS-485)와 확장된 기능 범위를 갖춘 Axioline Smart Elements

디지털 I/O 모듈

8개의 절연 출력이 있는 릴레이 모듈

이 I/O 모듈은 솔리드 스테이트 기술을 사용하여 24 V에서 저항성 부하의 플로팅 스위칭을 가능하게 합니다. 매우 빠르고 마모가 없는 스위칭 프로세스와 모든 출력의 전기 절연으로 높은 작동 안전성과 중단 없는 시스템 작동을 보장합니다.

주요 기능

  • 8개의 플로팅 디지털 출력
  • 출력 채널마다 기계식 릴레이 대신 무접점 릴레이 사용
  • 모든 출력 간의 전기적 절연
  • 각 출력의 정격 전류: 최대 6 A
  • 내부 전력 손실: 출력당 최대 1.3 W
  • 장치 명판 저장

이점

  • 자동화 애플리케이션에서 정밀한 응답을 가능하게 하는 최대 100µs의 초고속 스위칭
  • 접지 루프 및 간섭 결합을 방지하는 전기적으로 절연된 출력
  • 오류 발생 시에도 채널 간 절연으로 높은 수준의 작동 안정성 제공
  • 컨트롤 캐비닛의 공간 절약을 위한 컴팩트한 Axioline Smart Element 설계의 8채널 릴레이

아날로그 IO-Link I/O 박스

최대 4개의 아날로그 센서 연결

Axioline E 장치는 IO-Link A 포트를 통해 IO-Link 마스터에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 IO-Link를 통해 아날로그 신호를 기록할 수 있습니다. IO-Link 마스터를 사용하면 다양한 네트워크 내에서 사용이 가능합니다.

주요 기능

  • M12 커넥터를 사용해 IO-Link 마스터에 연결
  • 타입 A 포트
  • IO-Link 사양 V1.1.4
  • M12 커넥터를 사용하여 최대 4개의 아날로그 입력 연결
  • 2, 3, 4선 기술의 센서 연결
  • 전압 범위: 0 V … 10V, ±10 V, 0 V … 5 V, ±5 V

이점

  • 프로세스 근접 센서 연결
  • 최소한의 케이블 작업을 통한 강력한 성능
  • M12 푸쉬-풀 빠른 연결 기술을 사용한 빠른 설치
  • 견고한 설계로 인한 긴 서비스 수명과 높은 시스템 가용성
  • 미래 지향적 자동화를 위한 최적의 연결

M8 연결 기술이 적용된 IO-Link I/O 박스

최대 8개의 센서 및 액추에이터 연결

Axioline E 장치는 IO-Link A 포트를 통해 IO-Link 마스터에 연결할 수 있습니다. IO-Link를 통해 디지털 신호를 획득하고 출력할 수 있습니다. IO-Link 마스터를 사용하면 다양한 네트워크 내에서 사용이 가능합니다.

주요 기능

  • M12 커넥터를 사용해 IO-Link 마스터에 연결(A-코딩, 4핀)
  • 타입 A 포트
  • IO-Link 사양 V1.1.4
  • M8 커넥터(A 코드, 3-핀)를 사용하여 최대 8개의 디지털 입력 및 출력을 연결
  • 진단 및 상태 인디케이터
  • 보호 등급: IP65 / IP67 / IP69

이점

  • 프로세스 근접 센서 및 액추에이터 연결
  • 컴팩트 설계를 통한 공간 절약
  • 견고한 설계로 인한 긴 서비스 수명과 높은 시스템 가용성

필드 설치용 EtherCAT® SubDevice

디지털 센서 및 액추에이터의 연결

Axioline E 장치는 EtherCAT® 네트워크 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 장치는 디지털 신호의 입력과 출력에 사용됩니다. 이 장치들은 혹독한 산업 환경에서도 컨트롤 캐비닛 없이 사용할 수 있습니다.

주요 기능

  • 푸쉬-풀 빠른 연결 또는 스크류 연결방식 M12 커넥터를 사용한 연결
  • 보호 등급: IP65 / IP67 / IP69
  • 최소 사이클 시간 100 µs의 EtherCAT® 지원
  • 지원되는 메일박스 프로토콜: CoE, FoE
  • 지원되는 동기화 모드: DC, SM

이점

  • 프로세스 근접 센서 및 액추에이터 연결
  • 최소한의 케이블 작업을 통한 강력한 성능
  • M12 푸쉬-풀 빠른 연결 기술을 사용한 빠른 설치
  • 견고한 설계로 인한 긴 서비스 수명과 높은 시스템 가용성

디지털 입력 및 출력이 있는 I/O 모듈

최대 16개의 센서 및 액추에이터 연결

디지털 혼합 모듈은 최대 16개의 디지털 24 V DC 신호를 기록하거나 전환합니다. 각 채널은 파라미터를 설정할 필요 없이 입력 또는 출력으로 유연하게 사용할 수 있습니다. 폭이 15 mm에 불과한 이 제품은 다양한 공간 절약형 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

주요 기능

  • 24 V DC 신호를 위한 16개의 디지털 채널
  • 입력 또는 출력으로 자유롭게 구성 가능한 채널
  • 입력 프로세스 이미지에 출력 상태 매핑을 통한 진단 기능
  • IEC 61131-2, 타입 1 및 타입 3에 따른 입력
  • 단락 및 과부하 방지
  • 채널당 출력 전류: 최대 0.5 A

이점

  • 단일 모듈의 입력 및 출력을 통한 공간 절약 및 하드웨어 감소
  • 다양한 애플리케이션에 가장 적합하도록 각 채널을 입력 또는 출력으로 유연하게 사용
  • 입력 데이터의 출력 상태를 통한 손쉬운 진단 및 다운타임 감소
  • 디지털 신호를 안정적으로 기록하는 15 mm 폭의 컴팩트한 설계
  • 소형 애플리케이션에서 높은 작동 안전성을 보장하는 안전한 신호 처리

전원 측정 모듈

3상 전원 측정용 I/O 모듈

폭이 15mm에 불과한 이 I/O 모듈은 3상 전원을 효율적으로 측정합니다. 이 모듈은 빠른 스타트업, 높은 패킹 밀도 및 기존 자동화 시스템과의 간편한 통합을 특징으로 합니다.

주요 기능

  • 15 mm 폭의 3상 전원 측정
  • 정격 전압: 5 V AC ... 480/830 V AC
  • 측정 범위: 0 V AC ... 600/1,035 V AC
  • 정격 전류: 0 A AC ... 5 A AC
  • 측정 카테고리 CAT III 300 V / CAT II 600 V

이점

  • DIN 레일 공간을 절약하는 컴팩트한 설계
  • 최소한의 파라미터화 작업을 통한 손쉬운 처리
  • 즉시 사용 가능
  • 효율적인 3상 측정을 가능하게 하는 높은 패킹 밀도

플랫 슬롯 커버

사용하지 않는 I/O 슬롯의 보호

새로운 슬롯 커버를 사용하면 Axioline F 백플레인에서 사용되지 않는 Axioline Smart Element 슬롯을 경제적으로 보호할 수 있습니다.

주요 기능

  • 슬롯에 래칭
  • 설치 높이: 20.8 mm
  • 보호 등급: IP20
  • 온도 범위: -40°C ... +70°C

이점

  • 사용하지 않는 슬롯에 대한 ESD 보호 보장
  • 기존 AXL SE SC 및 AXL SE SC-A 슬롯 커버에 대한 경제적 대안
  • 공구가 필요 없는 마운팅 및 분리
  • 보관에 필요한 최소 공간

필드 설치용 IO-Link I/O 박스

최대 8개의 디지털 센서 연결

이 Axioline E 장치는 IO-Link B 포트를 통해 IO-Link 마스터에 연결할 수 있습니다. IO-Link를 통해 디지털 신호를 획득하고 출력할 수 있습니다. IO-Link 마스터를 사용하면 다양한 네트워크 내에서 사용이 가능합니다.

주요 기능

  • M12 커넥터를 사용해 IO-Link 마스터에 연결(A-코딩, 4핀)
  • 타입 A 포트
  • IO-Link 사양 V1.1.3
  • M12 커넥터(A 코딩, 5 pos.)를 사용하여 최대 8개의 입력 또는 8개의 입력/출력 연결
  • IP65 / IP67 / IP69 보호 등급
  • 1-채널 진단
  • 30 mm 전체 폭

이점

  • 제한된 공간에서 프로세스 바로 근처의 센서와 액추에이터 연결
  • 최소한의 케이블 작업을 통한 강력한 성능
  • M12 푸쉬-풀 빠른 연결 기술을 사용한 빠른 설치
  • 견고한 설계로 인한 긴 서비스 수명과 높은 시스템 가용성
  • 미래 지향적 자동화를 위한 최적의 연결

온도 측정용 I/O 모듈

저항 온도 탐지기의 연결

새로운 RTD 모듈은 고가용성 Axioline P 원격 I/O 시스템을 위해 설계되었습니다. 저항 온도 탐지기로부터 신호를 수집하는 데 사용됩니다. 이 모듈은 일반적인 백금 센서와 니켈 센서를 모두 지원합니다..

주요 기능

  • 저항 온도 탐지기(RTD) 연결을 위한 8개의 아날로그 입력 채널
  • 최대 10 kΩ의 선형 입력
  • -40°C ... +70°C의 확장된 온도 범위
  • 핫-스왑 지원 I/O 모듈
  • 본질 안전 및 비본질 안전 입력
  • 2, 3, 4선 기술의 센서 연결

이점

  • 모든 일반적인 RTD 및 선형 저항 입력의 연결과 관련된 어떠한 애플리케이션 요구 사항도 충족
  • 2, 3 및 4선 기술을 통한 애플리케이션 유연성 및 센서 거리 확대
  • 확장된 온도 범위와 시스템 핫 스왑 기능으로 인한 높은 신뢰성 및 가용성

온도 측정용 I/O 모듈

저항 온도 탐지기의 연결

이 모듈은 Axioline F I/O 스테이션에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 모듈은 폭발 위험이 있는 영역, Zone 0 및 Zone 1의 저항 온도 탐지기에서 신호를 수집하는 데 사용됩니다. 이 모듈은 모든 일반적인 백금 및 니켈 센서를 지원합니다.

주요 기능

  • 저항 온도 탐지기(RTD) 연결을 위한 8개의 아날로그 입력 채널
  • 최대 10 kΩ의 선형 입력
  • -40°C ... +70°C의 확장된 온도 범위
  • 본질 안전 입력
  • 2, 3, 4선 기술의 센서 연결

이점

  • 모든 일반적인 RTD 및 선형 저항 입력의 연결과 관련된 어떠한 애플리케이션 요구 사항도 충족
  • 2, 3 및 4선 기술을 통한 애플리케이션 유연성 및 센서 거리 확대
  • 확장된 온도 범위로 인한 높은 신뢰성
  • Zone 0과 Zone 1의 RTD 센서에 연결

직렬 인터페이스가 있는 I/O 모듈

확장된 기능이 있는 버전

이러한 Axioline Smart Element는 버스 시스템에서 직렬 인터페이스를 통해 표준 I/O 장치를 작동할 수 있도록 합니다. 동시에 직렬 인터페이스는 최대 230,400 bps의 전송 속도를 지원합니다. 또한 Modbus/RTU 프로토콜도 지원됩니다.

주요 기능

  • 1개의 직렬 입력 및 출력 채널
  • RS-485 인터페이스 또는 RS-232 인터페이스
  • 데이터 비트, 정지 비트 및 패리티 수 설정 가능
  • 다양한 지원 프로토콜
  • Modbus/RTU 클라이언트 및 서버 지원
  • 사이클당 61바이트의 직렬 인터페이스 데이터 전송

이점

  • 직렬 인터페이스를 통해 전송된 데이터의 빠른 검색
  • 조정 가능한 주소 필터를 통한 Modbus/RTU 텔레그램의 타깃 필터링
  • Modbus/RTU 서버의 응답 시간에 대한 최적의 적응
  • 모듈형 방식으로 결합 가능한 I/O 시스템을 사용하여 컨트롤 캐비닛의 공간을 획기적으로 절약

컴팩트 및 유연성
Axioline Smart Elements

플러그-인 Axioline Smart Elements는 버스 통신이 없는 시스템 독립적 I/O 모듈입니다. 개별 부품은 I/O 기능만 지원합니다. 관련 I/O 시스템용 버스 통신은 어댑터와 유사한 기능을 수행하는 백플레인과 함께만 실현됩니다. 따라서 Axioline Smart Elements는 광범위하고 유연하게 사용됩니다.

제품으로 이동하기
Axioline Smart Elements

Axioline Smart Element 기능

컴팩트한 Axioline Smart Element 장치 설계
Axioline Smart Elements – 푸쉬-인 연결 기술
Axioline Smart Elements – 시스템 독립적 인터페이스
Axioline Smart Elements – 수동 잠금 해제 메커니즘
컴팩트한 Axioline Smart Element 장치 설계

15 mm x 62 mm의 설치 공간을 사용하여 하나의 Axioline Smart Element에서 최대 16개의 연결을 실현할 수 있습니다. 플라스틱 칼라를 포함한 페룰이 있는 최대 1.5 mm² 케이블 사이즈의 전선을 연결할 수 있습니다.

Axioline Smart Elements – 푸쉬-인 연결 기술

모든 Axioline Smart Elements는 매우 빠른 신호 연결을 위해 전체적으로 푸쉬-인 연결 기술을 갖추고 있습니다.

Axioline Smart Elements – 시스템 독립적 인터페이스

Axioline Smart Elements는 시스템 독립적인 인터페이스를 통해 다양한 솔루션 개념에 통합될 수 있습니다.

Axioline Smart Elements – 수동 잠금 해제 메커니즘

Axioline Smart Elements는 적절한 인터페이스를 통해 캐리어 모듈에 손쉽게 삽입할 수 있습니다. 간단한 잠금 해제 메커니즘 덕분에 손쉽게 제거할 수 있습니다.

Axioline F 원격 I/O 시스템의 Axioline Smart Elements

Axioline F 원격 I/O 시스템의 Axioline Smart Elements

Axioline F I/O 원격 I/O 시스템에서 적용

Axioline F 스테이션 내에서 기존 Axioline F 모듈을 Axioline Smart Elements를 포함한 Axioline F 백플레인과 어떤 방식으로나 결합할 수 있습니다. 따라서 기존 Axioline F 버스 커플러 또는 Axiocontrol 컨트롤러(예: PLCnext Control 장치 또는 기존 PLC)에서 Axioline Smart Elements를 작동할 수 있습니다.

특별히 개발된 Axioline F 백플레인에는 4개 및 6개의 Smart Elements 슬롯이 있습니다. 이러한 유연성으로 Axioline Smart Elements를 Axioline F 백플레인의 어느 위치에나 삽입할 수 있습니다. 백플레인의 2행 설계로 인해 I/O 스테이션의 전체 폭을 크게 줄일 수 있습니다.

극한 환경에서도 빠른 데이터 획득 및 손쉬운 조작
Axioline F

Axioline F는 컨트롤 캐비닛을 위한 블록 모듈형 설계의 I/O 시스템입니다. 모든 Ethernet 기반 통신 프로토콜에 대해 개방되어 있고 다양한 설계로 최고의 유연성을 제공합니다.

제품으로 이동하기
 Axioline F

컴포넌트에서 전체 시스템까지

대화형 이미지 맵: Axioline F 시스템
PLCnext Control
또한 원격 접근 방식에서 버스 커플러의 대안으로 Axioline F 스테이션에 컨트롤러를 직접 장착할 수 있습니다. 고급 언어 및 IEC 61131-3-3 프로그래밍을 위한 PLC를 선택할 수 있습니다.
PLCnext Control
버스 커플러
원격 I/O 시스템에 필수 불가결한 모든 일반 버스 시스템 및 네트워크 프로토콜을 위한 버스 커플러.
버스 커플러
I/O
Axioline Smart Elements를 사용하여 Axioline F 시스템에서 매우 컴팩트한 스테이션을 생성할 수 있습니다.
I/O
I/O
본질 안전 I/O와 함께 프로세스 관련 애플리케이션에서 사용하기 위한 원격 I/O 스테이션.
I/O
I/O
다양한 원격 I/O 스테이션을 설정하기 위한 I/O가 있는 광범위한 포트폴리오.
I/O

기능 개요

Axioline F – 최적화된 시스템 연결
Axioline F – 짧은 설치 시간의 시각화
Axioline F의 견고한 메커니즘을 위한 시각화
Axioline F I/O 시스템
Axioline F – 확장된 온도 범위
Axioline F – 해양 자동화에 대한 인증
Axioline F – 최적화된 시스템 연결

Axioline F는 컨트롤 캐비닛 설치를 위한 Ethernet 전문가입니다.
모든 일반 Ethernet 시스템용 버스 커플러가 포트폴리오에 포함되어 있습니다.
PROFINET 시스템 이중화: AXL F BK PN TPS PROFINET 버스 커플러는 싱글 버스 커플러를 사용하여 S2 시스템 이중화의 실현을 위한 사양을 지원합니다. 이는 버스 커플러가 2개의 이중화 PROFINET 컨트롤러와 통신할 수 있고 높은 체계적 페일세이프 성능이 보장된다는 것을 의미합니다.

Axioline F – 짧은 설치 시간의 시각화

푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 설치 시간을 줄이십시오. 명확한 배선: 위와 아래에서 케이블링을 지원하도록 설계되어 있습니다.

Axioline F의 견고한 메커니즘을 위한 시각화

향상된 기계적 견고성 덕분에 Axioline F는 5g의 내진동, 10g의 연속 내충격 및 30g의 내충격 특성을 제공합니다.

Axioline F I/O 시스템

Axioline F는 모든 요구 사항을 충족하도록 설계된 모듈형 I/O 시스템입니다. 피닉스컨택트 컨트롤러를 사용하는지 아니면 해당 버스 커플러와 함께 모든 일반 네트워크에서 작동하는지 여부에 상관없이 빠른 동기 신호 획득을 통해 기계 출력을 향상시킵니다.

Axioline F는 디지털 및 아날로그 입력/출력과 기능이 있거나 특수한 애플리케이션에 사용되는 광범위한 I/O 모듈을 제공합니다. PROFIsafe 또는 SafetyBridge 기술을 사용하여 세이프티 애플리케이션을 구현하십시오. 다목적 I/O 모듈을 사용해 유연한 구조의 스테이션을 구축하십시오.

Axioline F – 확장된 온도 범위

혹독한 환경의 경우 안정적인 통신이 필수적입니다. Axioline F는 견고한 기계적 설계를 특징으로 합니다. -40°C … +70°C의 확장된 온도 범위를 가진 XC 버전은 극한 조건에서 사용하기에 이상적입니다.

Axioline F – 해양 자동화에 대한 인증

I/O 모듈은 고유한 장점으로 인해 모든 주요 해양 분류 협회로부터 승인을 받았습니다. 낮은 노이즈 방출 및 견고한 기계적 설계로 인해 Axioline F는 조선업 분야의 자동화에 대한 엄격한 요구 사항을 충족합니다.

현장에서 직접 유연한 신호 획득
Axioline E

차세대 Axioline E는 컨트롤 캐비닛이 없는 분산된 자동화를 위한 블록 설계가 적용된 미래의 원격 I/O 시스템입니다. 이 장치는 필드 설치에 대한 현재와 미래의 요구 사항을 모두 충족하고 매우 혹독한 주변 조건에서 기계에 직접 사용하도록 설계되었습니다.

제품으로 이동하기
Axioline E

Axioline E – 하나의 제품군, 광범위한 기능

대화형 이미지 맵: 차세대 Axioline E
디지털 I/O
다양한 디지털 I/O 버전을 통해 개념을 매우 유연하게 실현할 수 있습니다.
디지털 I/O
IO-Link 클라이언트
일반 Ethernet 기반 통신 프로토콜에서 IO-Link 클라이언트를 사용하여 고성능 IO-Link 인프라를 실현하십시오.
IO-Link 클라이언트
IO-Link 장치
전체 폭이 30 또는 60 mm인 견고한 Axioline E IO-Link I/O 박스와 같은 다양한 IO-Link 장치를 연결하여 분산된 신호 획득을 확장하십시오.
IO-Link 장치

기능 개요

차세대 Axioline E
차세대 Axioline E – M12 푸쉬-풀 빠른 연결 기술
차세대 Axioline E 장치 공급
차세대 Axioline E IO-Link 애플리케이션
PLCnext Technology 자동화 시스템의 장치 구성
차세대 Axioline E

차세대 Axioline E 장치는 IP65/IP67 보호 수준 및 전체 아연 다이 캐스트 하우징으로 인해 매우 견고합니다.
뛰어난 EMI 내성 및 견고한 메커니즘으로 인해 이 장치를 사용하여 시스템의 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
확장된 온도 범위와 환경 영향, 일반적인 냉각제 및 윤활제, 용접 비드에 대한 강력한 내성 덕분에 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

차세대 Axioline E – M12 푸쉬-풀 빠른 연결 기술

M12 Duo 외형으로 인해 검증된 M12 스크류 커넥터 또는 새로운 M12 푸쉬-풀 고속 연결 기술을 사용한 유연한 필드 배선이 가능합니다.

공구가 필요 없는 조립을 특징으로 하는 M12 푸쉬-풀 빠른 연결 기술을 사용하면 검증된 M12 스크류 커넥터에 비해 케이블링 시간이 80% 감소하여 장치당 2분을 절약할 수 있습니다. 연결 플러그의 래칭과 인장 테스트를 통한 피드백은 조립 중 오류에 대한 높은 보호를 보장합니다.

차세대 Axioline E 장치 공급

차세대 Axioline E 장치는 2x 16 A의 고성능 L-코딩 전압 공급을 특징으로 하며 추가 피드-인 케이블 없이 훨씬 더 긴 케이블 거리에서 사용할 수 있습니다.
또한 L+에서 최대 2 A 및 UA에서 최대 4 A인 고성능 IO-Link 마스터 포트를 사용하여 추가 피드-인 케이블 없이 최소한의 케이블링 작업으로 IO-Link 하위 구조를 설정할 수 있습니다.

차세대 Axioline E IO-Link 애플리케이션

차세대 Axioline E-IO-Link 클라이언트는 IO-Link 사양 1.1.3을 준수합니다. 500 µs 미만의 I/O-Link 마스터 싸이클 시간으로 인해 시판 중인 1세대 IO-Link 마스터보다 4배 더 빠르게 연결된 IO-Link 장치와의 정보 교환을 완료할 수 있습니다.
연결된 IO-Link 장치에 대한 구성 옵션을 통해 이 장치는 자동화 시스템에 최적화된 통합이 가능합니다.

PLCnext Technology 자동화 시스템의 장치 구성

IODD를 엔지니어링 시스템에 통합하기만 하면 PLCnext Technology 자동화 시스템에서 연결된 IO-Link 장치를 구성할 수 있습니다.
IODD를 가져오면 엔지니어링 시스템에서 IO-Link 장치의 매핑이 PROFINET 장치의 매핑과 동일합니다. IODD의 장치 파라미터는 자동으로 스타트업 파라미터로 변환되고 장치 스타트업 중에 PROFINET 장치의 스타트업 파라미터와 함께 다운로드됩니다.

미래 지향적 자동화를 위한 연결

개방형 IIoT(산업용 사물 인터넷)
차세대 Axioline E 장치의 아키텍처는 하나의 장치 플랫폼에서 두 가지 통신 패러다임을 영향을 주지 않는 방식으로 동시에 제공합니다. 즉, 기존 산업용 Ethernet 프로토콜을 위한 산업용 실시간 통신과 OPC UA를 통한 안전하고 안정적인 개방형 IIoT 통신이 모두 가능합니다.

TSN(Time-Sensitive Networking)
차세대 Axioline E 장치는 PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP 및 EtherCAT®과 같은 모든 시장 관련 산업용 Ethernet 프로토콜을 단계별로 지원합니다. 이 장치는 혁신적인 장치 아키텍처를 통해 새로운 기술 표준 및 PROFINET over TSN과 같은 미래의 네트워크에 맞게 유연하게 조장됩니다.

산업용 보안
차세대 Axioline E 장치에서는 보안 특성이 설계 단계부터 완전히 고려되었습니다. 소위 "보안 설계 제품"에 해당하는 이 장치는 IEC 62443-4-1에 따라 TÜV 인증 프로세스의 요구 사항을 충족합니다. 필드 및 클라우드 연결을 위한 보안 기능이 내장된 이 장치는 미래의 자동화 작업에 이상적으로 준비되어 있습니다.

장치 정보용 토폴로지

미래 지향적 자동화를 위한 최적의 연결을 통해 장치 정보 및 장치 구성에 액세스

1세대 Axioline E

1세대 Axioline E

1세대 Axioline E

Axioline E는 M12 연결 기술이 적용된 필드 설치를 위한 블록 설계의 원격 I/O 시스템입니다. 이 장치의 주요 특징은 모든 일반 Ethernet 기반 통신 프로토콜 및 T-코딩 파워 서플라이가 있는 PROFIBUS에 대한 개방성입니다.

핫 스왑 기능 및 이중화를 통한 고가용성
Axioline P

고가용성 I/O 시스템은 이중화 PROFINET 버스 커플러와 디지털 및 아날로그 I/O 모듈로 구성됩니다. 확장된 온도 범위 및 핫 스왑 가능한 본질 안전 I/O 모듈을 갖춘 Axioline P는 프로세스 산업의 요구를 충족하도록 설계되었습니다.

제품으로 이동하기
Axioline P

프로세스 지향 애플리케이션용 I/O 시스템

대화형 이미지 맵: 프로세스 지향 애플리케이션용 Axioline P I/O 시스템
PROFINET 버스 커플러
PROFIBUS PA 모듈 및 I/O 연결용 버스 커플러. PROFINET 시스템 이중화(S2)가 지원되므로 높은 시스템 가용성 보장.
PROFINET 버스 커플러
PROFIBUS PA 모듈
PROFIBUS PA 필드 장치용 이중화 fieldbus 파워 서플라이.
PROFIBUS PA 모듈
표준 및 본질 안전 I/O
프로세스 지향 애플리케이션을 위한 핫 스왑 기능을 통한 고가용성 보장.
표준 및 본질 안전 I/O

Axioline P 기능 개요

컨트롤 캐비닛에 설치 중인 Axioline P
Axioline P – 본질 안전 I/O
Axioline P – 표준 및 본질 안전 I/O 모듈의 결합
Axioline P – 추가 파워 서플라이가 없는 본질 안전 I/O
Axioline P – 토폴로지
컨트롤 캐비닛에 설치 중인 Axioline P

AxiolineP 원격 I/O 시스템은 애플리케이션을 위한 최고 수준의 가용성을 보장합니다. S2 이중화를 통해 두 개의 PROFINET 컨트롤러가 I/O 스테이션과 동시에 통신할 수 있습니다.

Modbus TCP 네트워크에서 사용하면 각각의 고유한 IP 주소가 있는 별도의 버스 커플러를 사용하여 이중화 통신을 구현할 수도 있습니다.

핫 스왑 가능한 로컬 버스를 사용하면 시스템을 끄지 않고도 Axioline P I/O 스테이션에서 기존 모듈을 교체할 수 있습니다. 버스 소켓의 전기 기계적 설계는 로컬 버스 통신을 방해하지 않고도 실제로 스테이션에서 여러 모듈을 동시에 제거할 수 있음을 의미합니다.

Axioline P – 본질 안전 I/O

본질 안전 I/O 모듈은 영역 2에 설치할 수 있으며 최대 영역 0에서 센서 및 액추에이터를 사용하기에 적합합니다. 이 모듈은 HART 통신 및 NAMUR 기능이 있어 특히 프로세스 자동화 애플리케이션에 적합합니다.

Axioline P – 표준 및 본질 안전 I/O 모듈의 결합

표준 모듈은 Axioline P I/O 시스템에서 매우 쉽게 본질 안전 모듈과 결합될 수 있습니다. 격판(액세서리로 제공)을 배치하여 파란색 본질 안전 모듈을 스테이션 끝에 추가할 수 있습니다.

Axioline P – 추가 파워 서플라이가 없는 본질 안전 I/O

각 I/O 모듈에 파워 서플라이가 통합되어 있으므로 Axioline P 스테이션을 설정할 때 추가 파워 서플라이가 필요하지 않습니다. 또한 영구적인 라이브 버스 소켓으로 인해 모듈이 제거될 때 핫 스왑 기능이 설정됩니다.

Axioline P – 토폴로지

이 모듈형 스테이션은 버스 커플러를 통해 분산 제어 시스템(DCS) 등의 PROFINET 컨트롤러와 통신합니다. 옵션으로 최대 8개의 PROFIBUS PA 세그먼트를 개별 프록시 아웃렛에 컴팩트한 방식으로 연결할 수 있습니다. 개별 세그먼트가 간섭에 대한 내성을 가지도록 적절한 차폐 연결 기술을 사용할 수 있습니다. PROFIBUS PA 센서는 모듈형 Axioline P 프록시에 직접 연결됩니다.
따라서 HART 및 Modbus/RTU와 같은 검증된 fieldbus 기술을 PROFINET 네트워크에 통합할 수 있습니다. 이를 위해 모듈형 Axioline P 프록시에 연결되는 PROFIBUS PA 게이트웨이가 사용됩니다.

토폴로지: Axioline P를 영역 0까지 연결

Axioline P를 영역 0까지 연결

영역 0까지 연결

Axioline P 장치를 원격 I/O 시스템의 형태로 분산 제어 시스템(DCS)에 직접 연결할 수 있습니다. PROFINET S2 시스템 이중화가 지원되므로 I/O 스테이션과 DCS 간의 매우 안정적인 통신이 보장됩니다.
Axioline P 시스템은 영역 2에 설치할 수 있으며 영역 2, 1, 0의 센서 및 액추에이터 신호를 직접 연결할 수 있습니다. 포트폴리오에는 HART 통신을 위한 아날로그 입력 및 출력 모듈과 NAMUR 센서 연결을 위한 디지털 입력 모듈과 같은 프로세스 자동화를 위한 중요한 기능이 포함되어 있습니다.
따라서 추가 컴포넌트 없이 본질 안전 모듈을 I/O 스테이션에 통합할 수 있습니다.

본질 안전 및 최대 Zone 1의 인증
Axioline X

신호가 생성되는 곳에서 신호를 수집하고 필요한 곳에 신호를 출력합니다. 이렇게 하면 배선 작업이 줄어들어 설치 비용도 절약됩니다. 이 작업은 Zone 1에서 직접 수행할 수도 있습니다. Axioline X 원격 I/O는 컴팩트한 모듈에 32개의 본질 안전 I/O 채널이 있는 갖춘 PROFINET 장치입니다. ATEX 및 IECEx에 따라 인증을 받은 스테인리스 스틸 박스에 사전 설치되어 바로 사용 가능한 솔루션입니다.

제품으로 이동하기
컨트롤 박스의 Axioline X

Axioline X 기능 개요

컨트롤 박스의 Axioline X
Axioline X 원격 I/O 모듈
웹 기반 관리 인터페이스
I/O 스테이션으로서의 Axioline F, Axioline P 및 Axioline X
Axioline P 및 Axioline X 사용을 위한 토폴로지
컨트롤 박스의 Axioline X

스테인리스 스틸 박스(보호 등급 IP66)에 사전 설치된 Axioline X 원격 I/O입니다. ATEX 및 IECEx에 따라 인증을 받았습니다. 이로 인해 Zone 1에서 설치 작업이 줄어들고 인증 비용이 최소화됩니다.

Axioline X 원격 I/O 모듈

  • 완전 캡슐화된 견고한 알루미늄 하우징
  • 유연하게 구성 가능한 I/O 채널(16xDI NAMUR, 8xDO, 8xAI/AO/DO)
  • 센서 및 액추에이터에 대한 개별 전원 공급
  • 각 채널에 대한 종합적 진단
  • 통합 웹 서버
  • PROFINET 장치

웹 기반 관리 인터페이스

진단 및 펌웨어 업데이트 기능을 갖춘 통합 웹 서버를 통해 컨트롤러 독립적으로 손쉽게 작동할 수 있습니다.

I/O 스테이션으로서의 Axioline F, Axioline P 및 Axioline X

Axioline X는 비용 효율적이고 목표 지향적인 프로세스 자동화를 위한 솔루션 공간을 확장합니다. 피닉스컨택트는 프로세스 기술에 대한 인증을 받은 Axioline F XC 및 Axioline P 제품군을 사용해 고객과 협력하여 확장 가능한 자동화 솔루션을 개발합니다.

Axioline P 및 Axioline X 사용을 위한 토폴로지

신호 경로를 단축하여 오류와 추가 비용을 줄이십시오. 추가의 절연기 없이 네트워크에 연결하여 Zone 1에 Axioline X 원격 I/O 모듈을 직접 설치하면 시스템 토폴로지가 간소화됩니다. 신호가 생성되는 곳에서 신호를 수집할 수 있습니다.

고성능 모듈형 I/O 시스템
인라인

PLC, 버스 커플러 및 컨트롤 캐비닛용 I/O로 구성된 인라인 시스템으로 애플리케이션을 쉽고 비용 효율적으로 자동화하십시오. 유연성으로 인해 자동화 및 I/O 시스템을 많은 프로젝트에서 사용할 수 있습니다. 특별히 개발된 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러와 결합되어 복잡한 자동화 프로세스도 체계적으로 개발할 수 있습니다. 또한 개방형 버스 개념은 시스템이 다양한 네트워크에서 많은 옵션을 제공한다는 것을 의미합니다.

제품으로 이동하기
인라인 I/O 스테이션

PLC, 버스 커플러 또는 I/O – 인라인 시스템

대화형 이미지 맵: PLC, 버스 커플러 또는 I/O – 인라인 시스템
인라인 컨트롤러
인라인 컨트롤러는 PROFINET 및 Modbus/TCP와 같은 Ethernet 기반 프로토콜을 지원합니다. 또한 인라인 I/O 단자를 사용해 쉽게 확장할 수 있고 통합 웹 서버를 제공합니다.
인라인 컨트롤러
버스 커플러
자유롭게 선택 가능한 버스 커플러 덕분에 인라인 I/O 시스템을 모든 일반 fieldbus 시스템 및 Ethernet 네트워크에 통합할 수 있습니다.
버스 커플러
안전 I/O
인라인을 통한 자유로운 선택: 인라인 ECO 안전 단자를 사용하여 기능적 세이프티를 위한 가장 간단한 솔루션을 구현하거나 SafetyBridge 기술 또는 PROFIsafe를 사용하여 복잡한 세이프티 솔루션을 구현하십시오.
안전 I/O
표준 I/O
파라미터화가 있거나 없는 I/O 단자. 포괄적인 승인을 획득한 광범위한 다목적 기능을 통해 토폴로지를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 세분성은 설계를 위한 기초가 됩니다.
표준 I/O

인라인 기능 개요

I/O 단자대
우주를 바라보는 남자의 실루엣
우주를 바라보는 남자의 실루엣
인라인 I/O가 있는 AXC F IL ADAPT 어댑터 단저
I/O 단자대

"하나의 단자, 하나의 기능"이라는 원칙에 따라 아날로그 온도 측정에서 디지털 통신에 이르기까지 애플리케이션에 적합한 기능을 찾을 수 있을 것입니다. 광범위한 I/O 단자 포트폴리오를 통해 시스템에 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다.

우주를 바라보는 남자의 실루엣

표준 기능 및 아날로그 단자는 파라미터 및 작동 모드 설정을 위한 광범위한 옵션을 제공합니다. 모든 기능을 작업에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다.

우주를 바라보는 남자의 실루엣

인라인 ECO 단자를 모든 인라인 단자 및 다른 인라인 컴포넌트와 결합할 수 있습니다.

인라인 I/O가 있는 AXC F IL ADAPT 어댑터 단저

인라인 및 PLCnext Technology는 함께 움직입니다. AXC F IL ADAPT 어댑터 단자를 사용하면 인라인 I/O를 모듈형 PLCnext Control 장치에 손쉽게 연결할 수 있습니다. 따라서 강력한 PLCnext Control 장치가 이전 인라인 컨트롤러를 손쉽게 대체할 수 있습니다.

빌딩 자동화용 인라인

빌딩 자동화용 인라인

빌딩 자동화용 인라인

강력한 ILC 2050 BI 컨트롤러를 사용하여 빌딩 인프라, 데이터 센터 및 분산된 시설의 모든 하위 섹션을 빠르고 효율적으로 자동화할 수 있습니다. 이 장치는 다양한 인터페이스를 특징으로 하므로 빌딩 자동화와 관련된 모든 프로토콜을 지원합니다. 인라인 시스템의 많은 I/O 컴포넌트를 사용한 확장을 통해 모듈형 자동화 스테이션을 손쉽게 설정할 수 있습니다. 다양한 프로토콜의 데이터 타입이 표준화되어 있으므로 IoT 기반 자동화가 가능합니다.