이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 아날로그 전류 및 전압 신호를 출력하기 위해 사용됩니다.
IB IL AO 1/SF-PAC
-
아날로그 모듈
2861315
Inline, 아날로그 출력 단자, 아날로그 출력: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cULus Recognized
승인 ID: E140324cULus Listed
승인 ID: E199827cULus Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
전압 또는 전류 신호 연결을 위한 1개의 아날로그 출력
2선 기술의 액추에이터 연결
전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
전압 범위: 0 V ... 10 V
디지털/아날로그 컨버터의 변환 시간 < 1 ms를 포함한 프로세스 데이터 업데이트