AXL F DI16/4 2F - 디지털 모듈
2688022

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline F, 디지털 입력 모듈, 디지털 입력: 16, 24 V DC, 연결 기술: 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

EN 61131-2 타입 1 및 타입 3에 따른 16 개의 디지털 입력
24 V DC, 2.4 mA
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
필터 시간은 2개의 증분 단위로 조정 가능: < 100 µs 또는 500 µs
최대 입력 주파수: 5 kHz
센서당 허용되는 최대 부하 전류: 2 A
모듈의 허용되는 최대 부하 전류: 4 A(최대 8개 센서의 각 그룹에 2 A)
< 100 μs의 최소 업데이트 시간
저장된 장치 등급 플레이트