Axioline Smart Element를 Smart Element 인터페이스가 있는 시스템에 통합할 수 있습니다. 이 Smart Element는 저항 온도 센서의 신호를 탐지합니다.
AXL SE RTD4 PT100
-
온도 모듈
1088106
Axioline Smart Elements, 온도 기록 모듈, Pt 100 온도 센서 감지, 아날로그 RTD 입력: 4 (Pt 100), 연결 기술: 3선, 보호 수준: IP20
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
RINA
승인 ID: ELE263623XGABS
승인 ID: 24-2510075-PDADNV
승인 ID: TAA00003B0cULus Listed
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
저항 온도 탐지기(Pt 100) 연결을 위한 4개의 아날로그 입력 채널
3선 기술의 센서 연결
또한 2 및 4선 센서를 연결할 수 있습니다.
데이터 포맷: 표준 표시
분해능: 16 비트
개방 회로 탐지
각 입력에 대한 대체 값 동작 파라미터화 가능
저장된 장치 등급 플레이트